303 CR 小型挖掘机

微型挖掘机 303 CR

查找代理商

主要技术规格

净功率
24 hp
17.6 kW
工作重量
7937 lb
3600 kg
挖掘深度
8.7 ft
2650 mm

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

全天候舒适体验

全天候舒适体验

  • 选择顶篷或密封增压驾驶室,它们配备了空调系统、可调节腕托和悬浮座椅,有助于您全天舒适工作。
易于操作

易于操作

  • 控制装置易于使用,直观的新一代 LCD 监视器提供的机器信息清晰易读。此外,还可以配备高级触摸屏监视器。
单手柄行走模式

单手柄行走模式

  • 使用 Cat 单手柄选件,可以更轻松地在作业现场移动。轻松从使用操纵杆和脚踏板的传统行驶控制切换到操纵手柄控制来移动机器和操作铲刀。全新控制方式让操作更加轻松,一切尽在掌控。
外形紧凑但性能卓越

外形紧凑但性能卓越

  • 强大的提升和挖掘性能有助于更快地完成作业。紧凑型半径设计和可伸缩的底盘系统可让您进入最狭窄的区域内并进行作业。斗铲配合和推土机浮动特性便于轻松执行清理工作。
工地安全性

工地安全性

  • 您的安全是我们的头等大事。Cat 小型挖掘机经过专门设计,可助您始终安全地工作。我们在机器中配置了诸多安全功能,如门控工作灯和带可选装安全带提醒系统的荧光回缩安全带。
简单方便的维修实现更短的停机时间

简单方便的维修实现更短的停机时间

  • Cat 小型挖掘机的维修更加简单、便捷。日常检查点可在地面上通过侧门轻松进行检修。独特的倾斜式驾驶室或顶篷可让您在需要时到达其他维修区域。

产品技术规格适用产品 303 CR

净功率 24 hp 17.6 kW
发动机型号 C1.1 涡轮 C1.1 涡轮
净功率 – 2400 rpm - ISO 9249、80/1269/EEC 24 hp 17.6 kW
总功率 - 2400 rpm – SAE J1995:2014 25 mile/h 18.4 kW
缸径 3 in 77 mm
冲程 3.2 in 81 mm
排量 67 in³ 1.1 l
排放 符合中国第四阶段非道路排放标准。 符合中国第四阶段非道路排放标准。
注释 标称净功率是指在安装具有出厂配置的风扇、进气系统、排气系统和交流发电机且交流发电机负载最小的情况下,发动机处于额定转速和额定功率时在飞轮上测得的功率。 标称净功率是指在安装具有出厂配置的风扇、进气系统、排气系统和交流发电机且交流发电机负载最小的情况下,发动机处于额定转速和额定功率时在飞轮上测得的功率。
注释(1) 标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
工作重量 7937 lb 3600 kg
最小工作重量(含顶篷)* 6845 lb 3105 kg
最大工作重量(含顶篷)** 7672 lb 3480 kg
最小工作重量(含驾驶室)* 7099 lb 3220 kg
最大工作重量(含驾驶室)** 7937 lb 3600 kg
注释 *最小重量基于橡胶履带、操作员、加满的燃油箱、标准斗杆、铲刀、铲斗,无额外配重。 *最小重量基于橡胶履带、操作员、加满的燃油箱、标准斗杆、铲刀、铲斗,无额外配重。
注释(1) **最大重量基于钢制履带、操作员、加满的燃油箱、标准斗杆、铲刀、铲斗和额外配重。 **最大重量基于钢制履带、操作员、加满的燃油箱、标准斗杆、铲刀、铲斗和额外配重。
挖掘深度 8.7 ft 2650 mm
垂直壁 6 ft 1820 mm
最大伸展距离 - 地面 190 in 4830 mm
最大伸展距离 16.3 ft 4980 mm
最大挖掘高度 178 in 4510 mm
最大卸载间隙 10.4 ft 3170 mm
动臂回缩位置 5.7 ft 1750 mm
尾部回转半径(无配重) 2.5 ft 775 mm
带额外配重的尾部回转半径 2.9 ft 890 mm
最大铲刀高度 1.3 ft 385 mm
最大铲刀深度 1.8 ft 535 mm
动臂高度 – 装运位置 5.2 ft 1600 mm
装运高度 98 in 2480 mm
回转轴承 - 高度 1.9 ft 570 mm
O/A 底盘系统长度 81 in 2070 mm
总装运长度* 14.8 ft 4510 mm
动臂回转 - 右侧 2.8 ft 870 mm
动臂回转 – 左侧 2.1 ft 640 mm
履带/板宽度 1 ft 300 mm
离地间隙 1 in 310 mm
斗杆长度 4.1 ft 1260 mm
注释 *总装运长度取决于装运过程中的铲刀位置。 *总装运长度取决于装运过程中的铲刀位置。
驾驶室 254 lb 115 kg
配重(额外) 551 lb 250 kg
钢制履带 276 lb 125 kg
行驶速度 - 高 3 mile/h 4.5 km/h
行驶速度 - 低 2 mile/h 2.6 km/h
最大牵引力 - 高速 3305 lbf 14.7 kN
最大牵引力 - 低速 7059 lbf 31.4 kN
对地压力 - 最小重量 4 psi 28.3 kPa
对地压力 - 最大重量 5 psi 32.8 kPa
爬坡能力 - 最大 30 30
冷却系统 1 gal(美制) 4 l
发动机机油 1 gal(美制) 4 l
燃油箱 12 gal(美制) 45 l
液压油箱 5 gal(美制) 18 l
液压系统 9 gal(美制) 35 l
类型 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统
转速为 2400 rpm 时的泵流量 26 gpm 100 L/min
工作压力 - 设备 3553 psi 245 bar
工作压力 - 行驶 3553 psi 245 bar
工作压力 - 回转 2553 psi 176 bar
辅助回路 - 主要 - 流量 17 gpm 65 L/min
辅助回路 - 主要 - 压力 3553 psi 245 bar
挖掘力 - 斗杆 - 标准 3732 lbf 16.6 kN
挖掘力 - 铲斗 6385 lbf 28.4 kN
注释 *流量和压力不可组合。负载下,流量上升,压力降低。 *流量和压力不可组合。负载下,流量上升,压力降低。
机器回转速度 9 r/min 9 r/min
动臂回转 – 左侧 75 ° 75 °
动臂回转 - 右侧 50 ° 50 °
宽度 61 in 1550 mm
高度 14 in 350 mm
防滚翻保护结构(ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
防倾翻保护结构(TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
顶部护罩 ISO 10262:1998(I 级) ISO 10262:1998(I 级)
操作员声压(ISO 6396:2008) 78 dB(A) 78 dB(A)
平均外部声压(ISO 6395:2008) 94 dB(A) 94 dB(A)

303 CR 标配设备

发动机

  • Cat C1.1 涡轮发动机(中国非道路国四标准)
  • 自动发动机怠速
  • 自动发动机停机
  • 自动双速行驶
  • 油水分离器
  • 智能动力加强模式(并非在所有地区都提供)
  • 可变排量活塞泵
  • 负载感应/流量共享液压系统

液压系统

  • 智能技术电子泵
  • 蓄能器
  • 自动回转制动器
  • 单向和双向辅助流量
  • 持续辅助流量

操作员环境

  • 倾斜式顶篷或倾斜式驾驶室
  • 带空调的驾驶室
  • 带加热器的驾驶室
  • 顶部护罩 ISO 10262:1998 I 级
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • 单手柄模式
  • 行驶巡航控制
  • 控制模式切换器(在某些地区为选装件)
  • 可调节腕托
  • 可清洗地板垫
  • 行驶踏板和手动操纵杆
  • 机器安全系统 – 标准密钥与密码
  • 织物悬浮座椅(仅限驾驶室)
  • 乙烯基悬浮座椅(仅限顶篷)
  • 液压锁止 – 所有控制装置
  • 清晰可见的回缩安全带(75 mm/3 in)
  • 衣帽钩
  • 杯架
  • 储物盒
  • 天窗
  • 前部安装支柱
  • 信号/警告喇叭(并非所有区域都提供)
  • 内部照明灯(仅驾驶室)
  • LED 动臂灯(并非所有区域都提供)
  • 手机实用空间
  • 左右后视镜
  • 新一代彩色 LCD 监视器(IP66)
    – 燃油油位和冷却液温度计
    – 维护保养和机器状态监控
    – 性能和机器调节
    – 数字安全代码
    – 多种语言支持
    – 带唤醒开关的时计器
    – 拨轮盘(仅限驾驶室)

底盘系统

  • 钢制履带(宽度 300 mm)
  • 推铲
  • 推铲浮动功能
  • 底架牵引环

动臂、斗杆和连杆

  • 整体式动臂(2200 mm/86.6 in)
  • 标准斗杆(1260 mm/49.6 in)

电气系统

  • 12 伏蓄电池
  • 软件(机器和监视器)
  • 免维护蓄电池
  • 蓄电池断开装置
  • 信号/警报喇叭
  • 12 伏电源插座

303 CR 选装设备

液压系统

  • 辅助液压管路
  • 辅助管路球阀连接

操作员环境

  • LED 前灯
  • 收音机 – Bluetooth®、辅助、麦克风、USB(仅供充电)(仅限驾驶室)
  • 新一代高级监视器
    – 触摸屏
    – 现场参考系统
    – 支持高分辨率摄像头(IP68 和 IP69K)
    – 数字安全码

底盘系统

  • 橡胶传动带(宽度 300 mm)

电气系统

  • Product Link PL243(法规适用)

其他

  • 额外配重(250 kg/551 lb)

了解 303 CR 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

303 CR 小型液压挖掘机

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

303 CR 小型液压挖掘机
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  303 CR

查看更多优惠