迷你挖掘机 306

请求报价 查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat C2.4
Cat C2.4
净功率
41.7 HP
31.1 kW
工作重量
12577 lb
5705 kg

概述

因客户启发而生的小型挖掘机

Cat® 306 小型挖掘机以紧凑的尺寸、澎湃的动力和出色的性能,助您轻松应对各种应用场合。

优点

4 业内首创特性

Cat 独有机型推出的小型挖掘机

多达 10% 总拥有成本更低

燃油效率更高且维修周期更长

多达 20% 更高的性能

支持自定义操作员设置,并改善了提升能力、回转能力、行驶能力和多功能性

产品技术规格适用产品 306

发动机型号 Cat C2.4 Cat C2.4
净功率 41.7 HP 31.1 kW
缸径 3.4 in 87 mm
额定净功率 - 2400 rpm - ISO 9249/EEC 80/1269 41.7 HP 31.1 kW
排量 148 in³ 2.43 l
冲程 4 in 102 mm
总功率 - ISO 14396 45.7 HP 34.1 kW
工作重量 12577 lb 5705 kg
工作重量 - 含驾驶室 12577 lb 5705 kg
备注 重量基于钢制履带、操作员、加满的燃油箱、标准斗杆和铲斗得出。 重量基于钢制履带、操作员、加满的燃油箱、标准斗杆和铲斗得出。
行驶速度 - 低 1.9 mile/h 3 km/h
最大牵引力 - 低速 11465 lb 51 kN
行驶速度 - 高 3.1 mile/h 5 km/h
对地压力 4.5 psi 31.1 kPa
最大牵引力 - 高速 6969 lb 31 kN
爬坡能力 - 最大 30 度 30 度
液压油箱 14 gal(US) 53 l
燃油箱 27.7 gal(US) 105 l
液压系统 27 gal(US) 104 l
发动机机油 2.5 gal(US) 9.5 l
冷却系统 2.6 gal(US) 10 l
机器回转速度 11.3 r/min 11.3 r/min
高度 14.8 in 375 mm
宽度 78 in 1980 mm
防滚翻保护结构(ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
顶部护罩 ISO 10262:1998(II 级) ISO 10262:1998(II 级)
防倾翻保护结构(TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
操作员声压(ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
离地间隙 12 in 306 mm
最大卸载高度 150 in 3811 mm
垂直壁 90 in 2274 mm
O/A 装运长度 227 in 5766 mm
运输高度 84.4 in 2143 mm
动臂回缩位置 83.9 in 2130 mm
最大挖掘高度 213.6 in 5425 mm
回转轴承 - 高度 25.9 in 657 mm
最大铲刀深度 24.2 in 615 mm
最大伸展距离 234.3 in 5952 mm
最大铲刀高度 16.5 in 420 mm
驾驶室高度 100 in 2540 mm
履带/板宽度 15.7 in 400 mm
斗杆长度 59.1 in 1500 mm
挖掘深度 147.3 in 3741 mm
O/A 底盘系统长度 99.7 in 2532 mm
最大伸展距离 - 地面 229.6 in 5832 mm
尾部回转半径 62.4 in 1585 mm
O/A 轮距 78 in 1980 mm
上车体宽度 76.8 in 1950 mm

306 标配设备

发动机

  • Cat C2.4 柴油发动机(中国非道路国三)– 机械发动机
  • 自动发动机怠速
  • 自动发动机停机
  • 自动回转制动器
  • 自动双速行驶
  • 带指示器的油水分离器
  • 径向密封 – 双滤芯空气滤清器
  • -37°C 长效冷却液

液压系统

  • 智能技术电子泵
  • 可变排量活塞泵
  • 负载感应/流量共享液压系统
  • 智能动力加强模式
  • 液压系统温度监控
  • 经过认证的蓄能器
  • Hydro Advanced 液压油

操作员环境

  • 密封增压驾驶室
  • 操作员声压 72 dB(A)ISO 6396:2008
  • 单手柄模式
  • 控制方式转换器
  • 可调节腕托
  • 模压脚踏板
  • 可拆卸、可清洗地板垫
  • 行驶踏板和手动操纵杆
  • 具有密码启动功能的 Cat 钥匙
  • 带自动控温的空调
  • 液压锁止控制装置
  • 集成式下部前车窗
  • 辅助前窗顶部储物区
  • 后窗紧急出口
  • 静态座椅
  • 可伸缩安全带(51 mm)
  • 衣帽钩
  • 杯架
  • 文件架
  • 12V 电源插座
  • 收音机 – Bluetooth®、USB、辅助、麦克风
  • 天窗
  • 用于顶部和前部护罩的安装支柱
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • 顶部护罩 – ISO 10262:1998(II 级)
  • 彩色 LCD 监视器
    – 燃油油位和冷却液温度计
    – 维护保养和机器状态监控
    – 性能和机器调节
    – 数字安全代码
    – 多种语言支持
    – 拨轮盘控制接口

底盘系统

  • 预润滑履带
  • 液压履带调节器
  • 履带架上的拴系点

动臂、斗杆和连杆

  • 能够使用正铲

电气系统

  • 12V 电气系统
  • 免维护蓄电池
  • 断路器
  • 点火钥匙停止开关
  • 信号/警报喇叭
  • Product Link™

其他

  • 0.22 m³ 铲斗

306 选装设备

其他

  • 液压锤
  • 单向辅助

了解 306 与常用比较产品相比如何。

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

随时获得工具和专家帮助