迷你挖掘机 308.5

请求报价 查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat C3.3B
Cat C3.3B
净功率
69.5 HP
51.8 kW
工作重量
19110 lb
8668 kg

概述

因客户启发而生的小型挖掘机

Cat® 308.5 小型挖掘机以紧凑的尺寸、澎湃的动力和出色的性能,助您轻松应对各种应用场合。

优点

4 业内首创特性

Cat 独有机型推出的小型挖掘机

多达 10% 总拥有成本更低

燃油效率更高且维修周期更长

多达 20% 更高的性能

支持自定义操作员设置,并改善了提升能力、回转能力、行驶能力和多功能性

产品技术规格适用产品 308.5

发动机型号 Cat C3.3B Cat C3.3B
净功率 69.5 HP 51.8 kW
排量 203 in³ 3.33 l
冲程 4.7 in 120 mm
净功率 - 2200 rpm - ISO 9249/EEC 80/1269 69.5 HP 51.8 kW
总功率 - ISO 14396 74.3 HP 55.4 kW
额定净功率 - 2200 rpm – 美国 EPA Tier 4 Final - ISO 9249/EEC 80/1269 70.3 HP 52.4 kW
额定净功率 - 2200 rpm - 欧盟 Stage V - ISO 9249/EEC 80/1269 71.5 HP 53.3 kW
缸径 3.7 in 94 mm
工作重量 19110 lb 8668 kg
最小工作重量(含驾驶室)* 18373 lb 8334 kg
注(1) *最小重量基于钢制履带、配重、操作员、加满的燃油箱、标准斗杆和铲斗。 *最小重量基于钢制履带、配重、操作员、加满的燃油箱、标准斗杆和铲斗。
最大工作重量(含驾驶室)** 19110 lb 8668 kg
注(2) **最大重量基于钢制履带、配重、操作员、加满的燃油箱、标准斗杆、铲刀和铲斗。 **最大重量基于钢制履带、配重、操作员、加满的燃油箱、标准斗杆、铲刀和铲斗。
高度 17 in 431 mm
宽度 - 标准 90.6 in 2300 mm
宽度 - 宽型 96.5 in 2450 mm
驾驶室高度 101.3 in 2574 mm
O/A 装运长度 243.7 in 6190 mm
O/A 轮距 90.6 in 2300 mm
离地间隙 15.9 in 403 mm
履带/板宽度 17.7 in 450 mm
尾部回转半径(无配重) 70.9 in 1800 mm
最大卸载高度 210.2 in 5339 mm
最大铲刀高度 14.3 in 363 mm
最大铲刀深度 16.3 in 414 mm
挖掘深度 165.4 in 4202 mm
最大伸展距离 - 地面 244.6 in 6214 mm
斗杆长度 71.7 in 1820 mm
运输高度 105.6 in 2682 mm
O/A 底盘系统长度 113.4 in 2880 mm
动臂回转 - 右侧 38 in 963 mm
最大挖掘高度 290.3 in 7374 mm
尾部回转半径(带配重) 78.5 in 1995 mm
回转轴承 - 高度 31.1 in 789 mm
最大伸展距离 250.8 in 6370 mm
动臂回转 – 左侧 20 in 503 mm
垂直壁 132.9 in 3375 mm
动臂回缩位置 71.3 in 1812 mm
履带/板宽度 17.7 in 450 mm
最大挖掘高度 277.1 in 7038 mm
回转轴承 - 高度 28.9 in 735 mm
O/A 轮距 90.6 in 2300 mm
最大铲刀深度 16.1 in 408 mm
离地间隙 13.7 in 349 mm
动臂回转 – 左侧 20 in 503 mm
动臂回缩位置 126.6 in 3215 mm
最大卸载高度 199.6 in 5071 mm
O/A 底盘系统长度 113.9 in 2892 mm
最大铲刀高度 14.5 in 369 mm
O/A 装运长度 262 in 6656 mm
尾部回转半径(无配重) 57.1 in 1450 mm
最大伸展距离 - 地面 293.7 in 7461 mm
尾部回转半径(带配重) 64.8 in 1645 mm
运输高度 99.3 in 2522 mm
驾驶室高度 99.2 in 2520 mm
斗杆长度 92.8 in 2358 mm
最大伸展距离 300.7 in 7637 mm
动臂回转 - 右侧 38 in 963 mm
挖掘深度 182.8 in 4644 mm
垂直壁 134.1 in 3405 mm
对地压力 - 最大重量 5.5 psi 37.6 kPa
最大牵引力 - 高速 6587 lb 29.3 kN
对地压力 - 最小重量 5.3 psi 36.2 kPa
行驶速度 - 低 1.7 mile/h 2.7 km/h
行驶速度 - 高 2.7 mile/h 4.4 km/h
最大牵引力 - 低速 15961 lb 71 kN
爬坡能力 - 最大 30 度 30 度
液压系统 27 gal (US) 104 l
液压油箱 14 gal (US) 53 l
燃油箱 38.3 gal (US) 145 l
发动机机油 3 gal (US) 11.2 l
冷却系统 2.6 gal (US) 10 l
加长斗杆 146 lb 66 kg
配重 552 lb 250 kg
带垫片的钢制履带 1422 lb 645 kg
挖掘力 - 斗杆 - 加长型 8032 lb 35.7 kN
辅助回路 - 二级 - 流量 9 gal/min 33 l/min
挖掘力 - 铲斗 13826 lb 61.5 kN
工作压力 - 回转 3626 psi 250 bar
类型 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统
辅助回路 - 二级 - 压力 4134 psi 285 bar
辅助回路 - 主要 - 压力 4134 psi 285 bar
工作压力 - 设备 4134 psi 285 bar
工作压力 - 行驶 4134 psi 285 bar
挖掘力 - 斗杆 - 标准 9375 lb 41.7 kN
转速为 2400 rpm 时的泵流量 44 gal/min 167 l/min
辅助回路 - 主要 - 流量 35 gal/min 131 l/min
操作员声压(ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
平均外部声压(ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
备注 欧盟指令“2000/14/EC” 欧盟指令“2000/14/EC”
防滚翻保护结构(ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
顶部护罩 ISO 10262:1998(II 级) ISO 10262:1998(II 级)
防倾翻保护结构(TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1 公斤的制冷剂,相当于 1.430 公吨二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1 公斤的制冷剂,相当于 1.430 公吨二氧化碳。
机器回转速度 10.6 r/min 10.6 r/min

308.5 标配设备

发动机

  • 带指示器的油水分离器
  • 自动回转制动器
  • Cat C3.3B 柴油发动机(中国非道路国三)– 机械涡轮发动机
  • 自动发动机怠速
  • -37°C 长效冷却液
  • 自动发动机停机
  • 自动双速行驶
  • 径向密封 – 双滤芯空气滤清器

液压系统

  • 可变排量活塞泵
  • 智能技术电子泵
  • 经过认证的蓄能器
  • 负载感应/流量共享液压系统
  • Hydro Advanced 液压油
  • 智能动力加强模式
  • 液压系统温度监控

操作员环境

  • 模压脚踏板
  • 可伸缩安全带(51 mm)
  • 操作员声压 72 dB(A)ISO 6396:2008
  • 单手柄模式
  • 密封增压驾驶室
  • LED 内部照明灯
  • 杯架
  • 高靠背布面悬浮座椅
  • 后窗紧急出口
  • 行驶踏板和手动操纵杆
  • 液压锁止控制装置
  • 控制方式转换器
  • 具有密码启动功能的 Cat 钥匙
  • 辅助前窗顶部储物区
  • 带自动控温的空调
  • 衣帽钩
  • 12V 电源插座
  • 可拆卸、可清洗地板垫
  • 文件架
  • 可调节腕托
  • 收音机 – Bluetooth®、USB、辅助、麦克风
  • 天窗
  • 用于顶部和前部护罩的安装支柱
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • 顶部护罩 – ISO 10262:1998(II 级)
  • 彩色 LCD 监视器
    – 燃油油位和冷却液温度计
    – 维护保养和机器状态监控
    – 性能和机器调节
    – 数字安全代码
    – 多种语言支持
    – 带唤醒开关的时计
    – 拨轮盘控制接口

底盘系统

  • 预润滑履带
  • 液压履带调节器
  • 履带架上的拴系点
  • 钢制履带(450 mm 宽)

动臂、斗杆和连杆

  • 整体式动臂(3700 mm)
  • 标准斗杆(1820 mm)
  • 能够使用正铲

电气系统

  • 12V 电气系统
  • 90 安交流发电机
  • 850 CCA 免维护蓄电池
  • 断路器
  • 点火钥匙停止开关
  • 信号/警报喇叭
  • Product Link™ Elite Lite(法规适用)

308.5 选装设备

操作员环境

  • 安全钥匙/一键启动
  • 带后视摄像头的高级监视器套件

电气系统

  • 后灯
  • 行驶警报器

其他

  • 水套水加热器
  • 发动机环保排放口
  • 中央履带导套
  • 单向辅助
  • 推铲,铲刀浮动
  • 散热器护栅护罩
  • 液压锤

了解 308.5 与常用比较产品相比如何。

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

随时获得工具和专家帮助