307 小型液压挖掘机

小型挖掘机 307

请求报价 查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat C2.4 DI 涡轮增压发动机
Cat C2.4 DI 涡轮增压发动机
净功率
46.8 HP
34.9 kW
工作重量
15432 lb
7000 kg

概述

Cat® 307 小型液压挖掘机采用标准机尾和固定式侧置动臂设计,能够以低油耗实现高性能。耐用、可靠的结构有助于您在各种应用中兼顾高生产率和低运营成本。

产品技术规格适用产品 307

发动机型号 Cat C2.4 DI 涡轮增压发动机 Cat C2.4 DI 涡轮增压发动机
净功率 46.8 HP 34.9 kW
净功率 - 2400 rpm – ISO 9249/SAE J1349 46.8 HP 34.9 kW
总功率 - SAE J1995 48.9 HP 36.5 kW
排量 146.5 in³ 2.4 l
冲程 4 in 102 mm
缸径 3.4 in 87 mm
工作重量 15432 lb 7000 kg
工作重量 - 含驾驶室 15432 lb 7000 kg
备注 重量包括标准斗杆、配重、钢制履带、铲斗、操作员和加满的燃油。 重量包括标准斗杆、配重、钢制履带、铲斗、操作员和加满的燃油。
配备标准斗杆 - 铲斗宽度 33.6 in 854 mm
配备标准斗杆 - 铲斗容量 11.7 ft³ 0.33 m³
动臂 145.7 in 3700 mm
标准斗杆 65.6 in 1665 mm
机器回转速度 10.8 r/min 10.8 r/min
回转扭矩 12022 lb/ft 16.3 kN·m
工作压力 - 设备 4134 psi 28500 kPa
工作压力 - 行驶 4134 psi 28500 kPa
转速为 2000 rpm 时的泵流量 38.8 gal/min 147 l/min
工作压力 - 回转 3481 psi 24000 kPa
挖掘力 - 铲斗 11960 lbf 53.2 kN
挖掘力 - 斗杆 - 标准 8161 lbf 36.3 kN
类型 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统
宽度 90.6 in 2300 mm
高度 17.7 in 450 mm
挖掘深度 13.8 in 350 mm
提升高度 15.4 in 390 mm
行驶速度 - 低 2 mile/h 3.2 km/h
爬坡能力 - 最大 30° 30°
最大牵引力 12792 lbf 56.9 kN
行驶速度 - 高 3.2 mile/h 5.1 km/h
冷却系统 3.1 gal(US) 11.9 l
发动机机油 2.7 gal(US) 10.2 l
液压油箱 13.5 gal(US) 51 l
燃油箱 35.7 gal(US) 135 l
液压系统 24.8 gal(US) 94 l
终传动 0.4 gal(US) 1.5 l
回转驱动 通过液压油润滑 通过液压油润滑
最大伸展距离 - 地面 20.2 ft 6160 mm
挖掘深度 13.4 ft 4070 mm
最大伸展距离 20.7 ft 6300 mm
机尾回转半径 5.7 ft 1750 mm
最大挖掘高度 23.8 ft 7240 mm
最大铲刀高度 1.3 ft 390 mm
履带板宽度 1.5 ft 450 mm
驾驶室高度 8.3 ft 2540 mm
运输高度 8.6 ft 2630 mm
最大铲刀深度 1.1 ft 350 mm
离地间隙 - 机架 1.2 ft 360 mm
总装运长度 19.9 ft 6055 mm
长度 - 接地履带 7 ft 2120 mm
离地间隙 - 配重 2.5 ft 760 mm
最大卸载高度 17.1 ft 5200 mm
备注 作业范围和尺寸适用于标准斗杆。 作业范围和尺寸适用于标准斗杆。
履带总长度 9.1 ft 2760 mm
总运输宽度 7.5 ft 2300 mm

307 标配设备

标准设备

  • C2.4 DI 涡轮增压柴油发动机
  • 自动怠速
  • 手动双速行驶控制
  • Cat 单键安全系统
  • 门锁和盖锁
  • 信号/警报喇叭
  • Product Link™ 监视机器运行时间和位置
  • 带包覆材料的消音器
  • 双滤芯径向密封空气滤清器
  • 堆叠式冷却组件
  • 辅助液压阀
  • 蓄能器
  • 驾驶室:
    – 机械悬浮座椅
    – 可开启的前挡风玻璃,带辅助装置
    – 可拆卸的下部挡风玻璃
    – 挡风玻璃雨刮器和冲洗器
    – 内部照明
    – 衣帽钩
    – 无线电
    – 两个立体声扬声器
    – 天线
    – 杯架
    – 储物盒
    – 前部护罩和顶部护罩支座(安装凸台)
  • 计时表
  • 回缩安全带(50 mm 宽)
  • 适用于所有控制装置的液压启动操纵杆(锁止)
  • 两个行驶控制手动操纵杆
  • 允许辅助液压控制装置安装一个附加踏板
  • 悬浮座椅
  • 带孔的 450 mm 三抓地齿履带板(孔用于安装橡胶垫)
  • 底盘上的牵引环
  • 后视镜,安装在上机架右侧
  • 灯组

307 选装设备

选用设备

  • 铲刀
  • 辅助管路
  • B8 液压锤

了解 307 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


查看当前优惠(按对象)  307

查看更多优惠