< 后退

Cat(卡特)融资和保险
了解详情

全天候舒适体验

  • 密封增压驾驶室配备了经过改进的空调系统、可调节腕托和悬浮座椅,有助于您全天舒适工作。

易于操作

  • 控制装置易于使用。新一代监视器提供可自定义的偏好设置功能,机器信息直观易读。

杆式方向盘行驶模式

  • 使用 Cat 杆式方向盘选件,可以更容易地在工地上移动。 只需轻轻按一下按钮,即可从使用控制杆和脚踏板的传统行驶控制切换到手柄控制模式。 因此,您可尽享更省力的改进控制装置的好处!

外形迷你但性能卓越

  • 更佳的提升能力、回转能力、行驶能力和多功能性有助于您更高效地完成作业,并且“斗铲配合”功能便于执行清理工作。

工地安全性

  • 您的安全是我们的头等大事。 Cat 迷你型挖掘机经过专门设计,可助您始终安全地工作。 我们在机器中配置了诸多安全功能,如工作灯延迟关闭功能和可伸缩式荧光安全带。

简单方便的维修实现更短的停机时间

  • Cat 迷你型挖掘机的维修更加简单、便捷。 维修保养点集中,维修保养面板坚固。站在地面上,可以轻松检查日常检查点。

更低的运营成本

  • Cat 迷你型挖掘机配备了自动怠速、发动机自动节能关机(默认关闭)、高效液压系统和可变排量泵等功能,旨在降低您的运营成本。

无与伦比的代理商支持

  • Cat 代理商可以随时助您实现您的业务目标。 从设备解决方案到操作员培训,再到维修需求等,Cat 代理商可以随时为您提供帮助。

308.5 标配设备

发动机
  • Cat C3.3B 柴油发动机(中国非道路国三)– 机械涡轮发动机
  • 自动发动机怠速
  • 自动发动机停机
  • 自动回转制动器
  • 自动双速行驶
  • 带指示器的油水分离器
  • 径向密封 – 双滤芯空气滤清器
  • -37°C 长效冷却液

液压系统
  • 智能技术电子泵
  • 可变排量活塞泵
  • 负载感应/流量共享液压系统
  • 智能动力加强模式
  • 液压系统温度监控
  • 经过认证的蓄能器
  • Hydro Advanced 液压油

操作环境
  • 密封增压驾驶室
  • 操作员声压 72 dB(A)ISO 6396:2008
  • 单手柄行走模式
  • 控制方式转换器
  • 可调节腕托
  • 模压脚踏板
  • 可拆卸、可清洗地板垫
  • 行驶踏板和手动操纵杆
  • 具有密码启动功能的 Cat 钥匙
  • 带自动控温的空调
  • 液压锁止控制装置
  • 辅助前窗顶部储物区
  • 后窗紧急出口
  • 高靠背布面悬浮座椅
  • 可伸缩安全带(51 mm)
  • 衣帽钩
  • 杯架
  • LED 内部照明灯
  • 文件架
  • 12V 电源插座
  • 收音机 – Bluetooth®、USB、辅助、麦克风
  • 天窗
  • 用于顶部和前部护罩的安装支柱
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • 顶部护罩 – ISO 10262:1998(II 级)
  • 彩色 LCD 监视器
    – 燃油油位和冷却液温度计
    – 维护和机器监控
    – 性能和机器调节
    – 数字安全代码
    – 多种语言
    – 带唤醒开关的时计器
    – 拨轮盘控制接口

底盘系统
  • 预润滑履带
  • 液压履带调节器
  • 履带架上的拴系点
  • 钢制履带(450 mm 宽)

动臂、斗杆和连杆
  • 整体式动臂(3700 mm)
  • 标准斗杆(1820 mm)
  • 能够正铲使用

电气系统
  • 12 伏电气系统
  • 90 安交流发电机
  • 850 CCA 免维护蓄电池
  • 断路器
  • 点火钥匙停止开关
  • 信号/警报喇叭
  • Product Link™ Elite Lite(法规适用)

308.5 选装设备

操作环境
  • 具有密码启动功能的标准钥匙或/具有一键启动功能的蓝牙钥匙
  • 带后视摄像头的超豪华型监控套件

电气系统
  • 后灯
  • 行驶警报器

其他
  • 液压锤
  • 具有铲刀浮动功能的推铲
  • 单向辅助
  • 中央履带护罩
  • 散热器护栅护罩
  • 水套水加热器
  • 发动机生态排放口

概述

Cat® 308.5 迷你型挖掘机以紧凑的尺寸,澎湃的动力和出色的性能,助您轻松应对各种应用场合。

发动机

单位:
发动机型号 Cat C3.3B Cat C3.3B Less
Net Power 69.5 HP 51.8 kW Less
2200 rpm 时的额定净功率 – ISO 9249/EEC 80/1269 69.5 HP 51.8 kW Less
冲程 4.7 in 120.0 mm Less
总功率 - ISO 14396 74.3 HP 55.4 kW Less
排量 203.0 in³ 3.33 l Less
缸径 3.7 in 94.0 mm Less

重量

工作重量 19110.0 lb 8668.0 kg Less
最大工作重量(含驾驶室)** 19110.0 lb 8668.0 kg Less
最小工作重量(含驾驶室)* 18373.0 lb 8334.0 kg Less
注意 (1) **最小重量基于钢制履带、配重、操作员、加满的燃油箱、标准斗杆和铲斗。 **最小重量基于钢制履带、配重、操作员、加满的燃油箱、标准斗杆和铲斗。 Less
注意 (2) **最大重量基于钢制履带、配重、操作员、加满的燃油箱、标准斗杆、铲刀和铲斗。 **最大重量基于钢制履带、配重、操作员、加满的燃油箱、标准斗杆、铲刀和铲斗。 Less

铲刀

Height 17.0 in 431.0 mm Less
宽度 - 宽型 96.5 in 2450.0 mm Less
宽度 - 标准 90.6 in 2300.0 mm Less

噪声

平均外部声压(ISO 6395:2008) 99.0 dB(A) 99.0 dB(A) Less
操作员声压(ISO 6396:2008) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less

回转系统

机器回转速度 10.6 轉/分鐘 10.6 轉/分鐘 Less

尺寸 - 标准斗杆

O/A 装运长度 243.7 in 6190.0 mm Less
回转轴承高度 31.1 in 789.0 mm Less
尾部回转半径(带配重) 78.5 in 1995.0 mm Less
尾部回转半径(无配重) 70.9 in 1800.0 mm Less
履带/履带板宽度 17.7 in 450.0 mm Less
挖掘深度 165.4 in 4202.0 mm Less
斗杆长度 71.7 in 1820.0 mm Less
最大挖掘高度 290.3 in 7374.0 mm Less
最大铲刀高度 14.3 in 363.0 mm Less
离地距离 15.9 in 403.0 mm Less
运输高度 105.6 in 2682.0 mm Less

尺寸 – 标准斗杆

O/A 底盘系统长度 113.4 in 2880.0 mm Less
O/A 轮距 90.6 in 2300.0 mm Less
动臂 – 伸展 71.3 in 1812.0 mm Less
地面最大伸展距离 244.6 in 6214.0 mm Less
垂直壁 132.9 in 3375.0 mm Less
最大伸展距离 250.8 in 6370.0 mm Less
最大卸载间隙 210.2 in 5339.0 mm Less
最大铲刀深度 16.3 in 414.0 mm Less
驾驶室高度 101.3 in 2574.0 mm Less

最低配置的重量增加

配重 552.0 lb 250.0 kg Less

液压系统

2400 rpm 时的泵流量 44.0 gal/min 167.0 l/min Less
Digging force - bucket 13826.0 lb 61.5 kN Less
工作压力 - 回转 3626.0 psi 250.0 bar Less
工作压力 - 行驶 4134.0 psi 285.0 bar Less
工作压力 - 设备 4134.0 psi 285.0 bar Less
挖掘力 – 斗杆(标准) 9375.0 lb 41.7 kN Less
类型 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统 Less
辅助回路 - 主要 - 压力 4134.0 psi 285.0 bar Less
辅助回路 - 主要 - 流量 35.0 gal/min 131.0 l/min Less

维修保养加注容量

发动机机油 3.0 美制加仑 11.2 l Less

维修加注容量

Hydraulic System 27.0 美制加仑 104.0 l Less
冷却系统 2.6 美制加仑 10.0 l Less
液压油箱 14.0 美制加仑 53.0 l Less
燃油箱 38.3 美制加仑 145.0 l Less

行驶系统

Travel Speed - High 2.7 mile/h 4.4 km/h Less
Travel Speed - Low 1.7 mile/h 2.7 km/h Less
低速时的最大牵引力 15961.0 lb 71.0 kN Less
对地压力 - 最大重量 5.5 psi 37.6 kPa Less
对地压力 - 最小重量 5.3 psi 36.2 kPa Less
最大牵引力 – 高速 6587.0 lb 29.3 kN Less
爬坡能力(最大) 30 度 30 度 Less

认证 - 驾驶室

防倾翻保护结构(TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997 Less
防滚翻保护结构(ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 Less
顶部护罩 ISO 10262:1998(II 级) ISO 10262:1998(II 级) Less