< 后退

Cat(卡特)融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat® 301.7 CR 小型挖掘机以紧凑的尺寸提供出色的动力和性能,可助您轻松应对各种应用场合。

发动机

单位:
发动机型号 C1.1 C1.1 Less
净功率 19.2 HP 14.3 kW Less
冲程 3.2 in 81.0 mm Less
总功率 - ISO 14396 21.6 HP 16.1 kW Less
排量 69.0 in³ 1.1 l Less
缸径 3.0 in 77.0 mm Less
额定净功率 - 2400 rpm – ISO 9249/EEC 80/1269 19.2 HP 14.3 kW Less

重量

工作重量 4045.0 lb 1835.0 kg Less
备注(1) **最小重量基于橡胶履带、顶篷、操作员和加满油的燃油箱得出。 **最小重量基于橡胶履带、顶篷、操作员和加满油的燃油箱得出。 Less
备注(2) **最大重量基于钢制履带、顶篷、操作员和加满油的燃油箱得出。 **最大重量基于钢制履带、顶篷、操作员和加满油的燃油箱得出。 Less
最大工作重量(含顶篷)** 4045.0 lb 1835.0 kg Less
最小工作重量(含顶篷)* 3935.0 lb 1785.0 kg Less

铲刀

高度 8.9 in 225.0 mm Less
宽度* 39.0 in 990.0 mm Less

噪声

平均外部声压(ISO 6395:2008) 93.0 dB(A) 93.0 dB(A) Less

回转系统

机器回转速度 9.8 轉/分鐘 9.8 轉/分鐘 Less

尺寸 - 加长斗杆

O/A 底盘系统长度 62.6 in 1460.0 mm Less
O/A 装运长度 141.3 in 3450.0 mm Less
O/A 装运高度 90.6 in 2300.0 mm Less
动臂 – 伸展 63.8 in 1620.0 mm Less
动臂向右回转 50.0 度 50.0 度 Less
动臂回转 – 左侧 65.0 度 65.0 度 Less
动臂高度 - 装运位置 40.9 in 1040.0 mm Less
回转轴承 - 高度 17.4 in 442.0 mm Less
垂直壁 74.4 in 1890.0 mm Less
履带/履带板宽度 9.1 in 230.0 mm Less
履带宽度 - 扩展 51.18 in 1300.0 mm Less
履带宽度 - 缩回 39.0 in 990.0 mm Less
底盘系统下方最小离地间隙 5.9 in 150.0 mm Less
挖掘深度 100.0 in 2540.0 mm Less
斗杆长度 45.7 in 1160.0 mm Less
最大伸展距离 162.6 in 4130.0 mm Less
最大伸展距离 - 地面 159.8 in 4060.0 mm Less
最大卸载间隙 98.8 in 2510.0 mm Less
最大挖掘高度 137.4 in 3490.0 mm Less
最大铲刀深度 10.4 in 265.0 mm Less
最大铲刀高度 10.6 in 270.0 mm Less
机尾回转 25.6 in 650.0 mm Less

尺寸 - 标准斗杆

O/A 底盘系统长度 62.6 in 1460.0 mm Less
O/A 装运长度 142.5 in 3470.0 mm Less
O/A 装运高度 90.6 in 2300.0 mm Less
动臂 – 伸展 64.2 in 1630.0 mm Less
动臂向右回转 50.0 度 50.0 度 Less
动臂回转 – 左侧 65.0 度 65.0 度 Less
动臂高度 - 装运位置 42.9 in 1090.0 mm Less
回转轴承 - 高度 17.4 in 442.0 mm Less
垂直壁 70.9 in 1800.0 mm Less
履带/履带板宽度 9.1 in 230.0 mm Less
履带宽度 - 扩展 51.18 in 1300.0 mm Less
履带宽度 - 缩回 39.0 in 990.0 mm Less
底盘系统下方最小离地间隙 5.9 in 150.0 mm Less
挖掘深度 92.5 in 2350.0 mm Less
斗杆长度 37.8 in 960.0 mm Less
最大伸展距离 156.3 in 3970.0 mm Less
最大伸展距离 - 地面 153.5 in 3900.0 mm Less
最大卸载间隙 96.5 in 2450.0 mm Less
最大挖掘高度 135.0 in 3430.0 mm Less
最大铲刀深度 10.4 in 265.0 mm Less
最大铲刀高度 10.6 in 270.0 mm Less
机尾回转 25.6 in 650.0 mm Less

最低配置的重量增加

加长斗杆 22.0 lb 10.0 kg Less
钢制履带 110.0 lb 50.0 kg Less

液压系统

工作压力 - 回转 2132.1 psi 147.0 bar Less
工作压力 - 行驶 3553.4 psi 245.0 bar Less
工作压力 - 设备 3553.4 psi 245.0 bar Less
挖掘力 - 斗杆 - 标准 2135.7 lb 9.5 kN Less
挖掘力 - 斗杆 - 长型 1865.9 lb 8.3 kN Less
挖掘力 - 铲斗 3641.9 lb 16.2 kN Less
类型 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统 Less
转速为 2400 rpm 时的泵流量 17.4 gal/min 66.0 l/min Less
辅助回路 - 主要 - 压力 3553.4 psi 245.0 bar Less
辅助回路 - 主要 - 流量 8.7 gal/min 33.0 l/min Less
辅助回路 - 二级 - 压力 3553.4 psi 245.0 bar Less
辅助回路 - 二级 - 流量 3.7 gal/min 14.0 l/min Less

维修保养加注容量

冷却系统 1.0 美制加仑 3.9 l Less
发动机机油 1.2 美制加仑 4.4 l Less
液压油箱 4.8 美制加仑 18.0 l Less
液压系统 6.9 美制加仑 26.0 l Less
燃油箱 5.8 美制加仑 22.0 l Less

行驶系统

对地压力 - 最大重量 4.2 psi 28.7 kPa Less
对地压力 - 最小重量 4.0 psi 27.9 kPa Less
最大牵引力 - 低速 4136.5 lb 18.4 kN Less
最大牵引力 - 高速 2675.2 lb 11.9 kN Less
爬坡能力 - 最大 30 度 30 度 Less
行驶速度 - 低 1.8 mile/h 2.9 km/h Less
行驶速度 - 高 2.7 mile/h 4.4 km/h Less

认证 - 顶篷

防倾翻保护结构(TOPS) ISO 12117: 1997 ISO 12117: 1997 Less
防滚翻保护结构(ROPS) ISO 12117-2: 2008 ISO 12117-2: 2008 Less
顶部护罩 ISO 10262: 1998(II 级) ISO 10262: 1998(II 级) Less

全天候舒适体验

  • 可调节腕托和悬浮座椅有助于您全天舒适工作。

易于操作

  • 控制装置易于使用,直观的新一代 LCD 监视器提供易于阅读的机器信息。

杆式方向盘行驶模式

  • 使用 Cat 杆式方向盘选件,可以更容易地在工地上移动。 只需轻轻按一下按钮,即可从使用控制杆和踏板的传统行驶控制切换到操纵手柄控制。 因此,您可尽享更省力的改进控制装置的好处!

外形紧凑但性能卓越

  • 强大的提升和挖掘能力有助于您更快地完成工作。 紧凑型半径设计和可回缩式底盘系统可让您轻松进入最狭窄的区域进行工作。 “挖掘以铲装”和推铲浮动特性便于执行清理工作。

工地安全性

  • 您的安全是我们的头等大事。 Cat 迷你型挖掘机经过专门设计,有助于您始终安全地工作。 我们在机器中配置了诸多安全功能,门控工作灯和荧光回缩安全带只是其中的两项。

简单方便的维修实现更短的停机时间

  • Cat 小型挖掘机的维修更加简便、快捷。 日常检查点可在地面上通过侧门轻松进行检修。 独特的可前倾顶篷可让您在必要时进入额外的维修区域。

更低的运营成本

  • Cat 小型挖掘机配备了自动怠速、自动发动机停机、高效液压系统和可变排量泵等功能,旨在降低您的运营成本。

无与伦比的代理商支持

  • Cat 代理商可以随时助您实现您的业务目标。 从设备解决方案到操作员培训,再到维修需求等,Cat 代理商可以随时为您提供帮助。

301.7 CR 标配设备

发动机
  • Cat C1.1 发动机(中国非道路国三)
  • 自动发动机怠速
  • 自动发动机停机
  • 自动双速行驶
  • 油水分离器
  • 按需提供动力
  • 可变排量活塞泵
  • 负载感应/流量共享液压系统

液压系统
  • 智能技术电子泵
  • 蓄能器
  • 自动回转制动器
  • 辅助液压管路
  • 单向和双向辅助流量
  • 连续辅助流量

操作环境
  • 仅限顶篷
  • ROPS – ISO 12117-2: 2008
  • TOPS – ISO 12117: 1997
  • 顶部护罩 – ISO 10262: 1998(II 级)
  • 新一代标准 LCD 监视器
  • 机器安全性 – 使用密码的标准密钥或使用遥控匙的“按下起动”功能
  • 可调节腕托
  • 乙烯基座椅(带或不带悬浮功能)
  • 可回缩荧光座椅安全带(75 mm)
  • 衣帽钩
  • 杯架
  • 储物盒
  • 天窗
  • 可清洗地板垫
  • 新一代杆式方向盘
  • 液压锁止 – 所有控制装置
  • 机器 2 点式提升
  • 可前倾顶篷

底盘系统
  • 可扩展式底盘系统
  • 橡胶履带或钢制履带(宽 230 mm)
  • 具有浮动功能的推铲
  • 履带架上的拴系件

动臂、斗杆和连杆
  • 整体式动臂(1780 mm)
  • 标准斗杆(960 mm)或加长斗杆(1160 mm)
  • 能够安装正铲

电气系统
  • 12 V 蓄电池
  • 软件(机器和监视器)
  • 免维护蓄电池
  • 警告喇叭
  • 12 V 电源插座
  • 动臂卤素灯
  • 蓄电池断开装置

301.7 CR 选装设备

操作环境
  • 左、右后视镜

电气系统
  • Product Link™
  • LED 前灯
  • LED 前灯和后灯
  • LED 动臂灯

其他
  • 工装包括铲斗
  • 行驶警报器
  • 水套水加热器