310 小型挖掘机

小型挖掘机 310

请求报价 查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat C3.3B
Cat C3.3B
净功率
69.5 HP
51.8 kW
工作重量
22425 lb
10172 kg

概述

因客户启发而生的小型挖掘机

Cat® 310 小型挖掘机以紧凑的尺寸,澎湃的动力和出色的性能,助您轻松应对各种应用场合。

优点

4 业内首创特性

Cat 独有机型推出的小型挖掘机

高达 10% 总拥有成本更低

燃油效率更高且维修周期更长

高达 20% 更高的性能

支持自定义操作员设置,并改善了提升能力、回转能力、行驶能力和多功能性

产品技术规格适用产品 310

发动机型号 Cat C3.3B Cat C3.3B
净功率 69.5 HP 51.8 kW
总功率 - ISO 14396 74.3 HP 55.4 kW
排量 203 in³ 3.33 l
额定净功率 - 2200 rpm - 欧盟 Stage V - ISO 9249/EEC 80/1269 71.5 HP 53.3 kW
额定净功率 - 2200 rpm – 美国 EPA Tier 4 Final - ISO 9249/EEC 80/1269 70.3 HP 52.4 kW
冲程 4.7 in 120 mm
缸径 3.7 in 94 mm
净功率 - 2200 rpm - ISO 9249/EEC 80/1269 69.5 HP 51.8 kW
工作重量 22425 lb 10172 kg
最大工作重量(含驾驶室)** 22425 lb 10172 kg
注(2) **最大重量基于钢制履带、额外配重、操作员、加满的燃油箱、长斗杆、铲刀和铲斗。 **最大重量基于钢制履带、额外配重、操作员、加满的燃油箱、长斗杆、铲刀和铲斗。
最小工作重量(含驾驶室)* 21076 lb 9560 kg
注(1) *最小重量基于钢制履带、无额外配重、操作员、加满的燃油箱、长斗杆和铲斗。 *最小重量基于钢制履带、无额外配重、操作员、加满的燃油箱、长斗杆和铲斗。
高度 17 in 431 mm
宽度 - 标准 97.2 in 2470 mm
宽度 - 宽型 103.9 in 2640 mm
工作压力 - 行驶 4134 psi 285 bar
辅助回路 - 主要 - 流量 9 gal/min 131 l/min
转速为 2400 rpm 时的泵流量 62 gal/min 233 l/min
工作压力 - 设备 4134 psi 285 bar
辅助回路 - 主要 - 压力 4134 psi 285 bar
辅助回路 - 二级 - 流量 9 gal/min 33 l/min
工作压力 - 回转 3336 psi 230 bar
挖掘力 - 铲斗 17459 lb 77.7 kN
辅助回路 - 二级 - 压力 4134 psi 285 bar
斗杆挖掘力 11060 lb 49.2 kN
类型 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统
离地间隙 15.5 ft 393 mm
斗杆长度 98.4 in 2500 mm
运输高度 113.9 in 2893 mm
动臂回转 - 右侧 0 ° 0 °
最大铲刀高度 15.4 in 392 mm
履带总宽度 97.2 in 2470 mm
垂直壁 150.4 in 4836 mm
底盘系统总长度 129.9 in 3301 mm
挖掘深度 203.7 in 5174 mm
尾部回转半径(无配重) 70.9 in 1800 mm
最大伸展距离 - 地面 295.7 in 7511 mm
总装运长度 259 in 6579 mm
最大挖掘高度 315.2 in 8007 mm
带额外配重的尾部回转半径 78.5 in 1995 mm
动臂回缩位置 89.4 in 2272 mm
最大伸展距离 301 in 7644 mm
驾驶室高度 103.3 in 2624 mm
无额外配重的尾部回转 70.9 in 1800 mm
动臂回转 - 左侧 0 ° 0 °
最大卸载高度 231 in 5866 mm
履带/板宽度 17.7 in 450 mm
最大铲刀深度 25 in 634 mm
回转轴承高度 33 in 839 mm
尾部回转半径(带配重) 78.5 in 1995 mm
行驶速度 - 低 1.6 mile/h 2.6 km/h
对地压力 - 最大重量 6.4 psi 44.15 kPa
爬坡能力 - 最大 30 度 30 度
对地压力 - 最小重量 6 psi 41.5 kPa
最大牵引力 - 高速 6497 lb 28.9 kN
行驶速度 - 高 3.1 mile/h 4.9 km/h
最大牵引力 - 低速 19064 lb 84.8 kN
液压油箱 14 gal(US) 53 l
发动机机油 3 gal(US) 11.2 l
冷却系统 2.6 gal(US) 10 l
燃油箱 38 gal(US) 145 l
液压系统 37 gal(US) 140 l
配重 552 lb 250 kg
铲刀 794 lb 360 kg
带垫片的钢制履带 728 lb 330 kg
附加配重 552 lb 250 kg
机器回转速度 10.6 r/min 10.6 r/min
操作员声压(ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
平均外部声压(ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
备注 欧盟指令“2000/14/EC” 欧盟指令“2000/14/EC”
防滚翻保护结构(ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
防倾翻保护结构(TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
顶部护罩 ISO 10262:1998(II 级) ISO 10262:1998(II 级)

310 标配设备

发动机

  • 自动发动机怠速
  • 自动回转制动器
  • 自动发动机停机
  • 径向密封 – 双滤芯空气滤清器
  • 带指示器的油水分离器
  • 自动双速行驶
  • -37°C 长效冷却液
  • Cat C3.3B 柴油发动机(中国非道路国三)– 机械涡轮发动机

液压系统

  • Hydro Advanced 液压油
  • 智能技术电子泵
  • 液压系统温度监控
  • 可变排量活塞泵
  • 负载感应/流量共享液压系统
  • 经过认证的蓄能器
  • 智能动力加强模式

操作员环境

  • 收音机 – Bluetooth®、USB、辅助、麦克风
  • 天窗
  • 密封增压驾驶室
  • 操作员声压 72 dB(A)ISO 6396:2008
  • 衣帽钩
  • 模压脚踏板
  • 12V 电源插座
  • 带自动控温的空调
  • 后窗紧急出口
  • 行驶踏板和手动操纵杆
  • 控制方式转换器
  • 单手柄模式
  • 文件架
  • 辅助前窗顶部储物区
  • 可拆卸、可清洗地板垫
  • 液压锁止控制装置
  • 可调节腕托
  • 高靠背布面悬浮座椅
  • 可伸缩安全带(51 mm)
  • 杯架
  • 具有密码启动功能的 Cat 钥匙
  • LED 内部照明灯
  • 用于顶部和前部护罩的安装支柱
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • 顶部护罩 – ISO 10262:1998(II 级)
  • 彩色 LCD 监视器
    – 燃油油位和冷却液温度计
    – 维护保养和机器状态监控
    – 性能和机器调节
    – 数字安全代码
    – 多种语言支持
    – 带唤醒开关的时计
    – 拨轮盘控制接口

底盘系统

  • 预润滑履带
  • 液压履带调节器
  • 履带架上的拴系点
  • 钢制履带(450 mm 宽)

动臂、斗杆和连杆

  • 整体式动臂(4300 mm)
  • 长斗杆(2500 mm)
  • 能够使用正铲

电气系统

  • 12V 电气系统
  • 90 安交流发电机
  • 850 CCA 免维护蓄电池
  • 断路器
  • 点火钥匙停止开关
  • 信号/警报喇叭
  • Product Link™ Elite Lite(法规适用)

310 选装设备

操作员环境

  • 安全钥匙/一键启动
  • 带后视摄像头的高级监视器套件

电气系统

  • 后灯
  • 行驶警报器

其他

  • 推铲,铲刀浮动
  • 散热器护栅护罩
  • 额外配重
  • 单向辅助
  • 中央履带导套
  • 水套水加热器
  • 发动机环保排放口

了解 310 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

查看当前优惠(按对象)  310

查看更多优惠