小型挖掘机 313D2 GC(2017)

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249
91 HP
68 kW
工作重量
28880 lb
13100 kg
最大挖掘深度
18.2 ft
5540 mm

概述

以较低的拥有/运营成本提供值得信赖的 Cat 可靠性

对公共设施承包商和其他用户而言,Cat® 313D2 GC 实现了性能、尺寸和低拥有/运营成本的出色平衡。久负盛名的可靠性与出色的燃油效率、优化的液压泵和多功能性相结合,能够胜任各种作业现场任务。

优点

强大的燃油系统提供更大动力

Cat® C4.4 发动机采用机械调速器和低压燃油喷射系统,提供了动力和较高的燃油效率。

高达 15% 燃气油耗更低

在不影响生产效率的情况下降低油耗。

可靠且耐用

我们使用先进的工程和软件仔细分析各种结构,从而为严苛的应用条件打造可靠耐用的机器。

产品技术规格适用产品 313D2 GC(2017)

净功率 - ISO 9249 91 HP 68 kW
发动机型号 C4.4 C4.4
发动机功率 - ISO 14396 100 HP 75 kW
缸径 4.13 in 105 mm
冲程 5 in 127 mm
排量 269 in³ 4.4 l
主系统 – 最大流量 232 l/min(61 gal/min) 232 l/min(61 gal/min)
最大压力 - 设备 4420 psi 30500 kPa
最大压力 - 回转 3340 psi 23000 kPa
最大压力 - 行驶 5080 psi 35000 kPa
回转速度 11.2 r/min 11.2 r/min
最大回转扭矩 22791 ft·lbf 30.9 kN·m
工作重量 28880 lb 13100 kg
燃油箱容量 66 gal (US) 250 l
冷却系统 4.8 gal (US) 18 l
发动机机油 4.2 gal (US) 16 l
回转驱动 0.8 gal (US) 3 l
终传动 - 每个 0.8 gal (US) 3 l
液压系统 - 包括油箱 22.7 gal (US) 86 l
液压油箱 19.3 gal (US) 73 l
动臂 伸展距离 4.65 m(15'3") 伸展距离 4.65 m(15'3")
斗杆 R2.5 m(8'2") R2.5 m(8'2")
铲斗 UD 0.53 m³(0.69 yd³) UD 0.53 m³(0.69 yd³)
装运高度 – 驾驶室顶部 9.25 ft 2830 mm
装运长度 25 ft 7610 mm
机尾回转半径 7 ft 2140 mm
配重间隙 2.92 ft 900 mm
离地间隙 1.42 ft 440 mm
履带长度 11.42 ft 3490 mm
履带支重轮中心间距 9.08 ft 2780 mm
履带轨距 6.5 ft 1990 mm
运输宽度 9.08 ft 2760 mm
最大挖掘深度 18.2 ft 5540 mm
动臂 伸展距离 4.65 m(15'3") 伸展距离 4.65 m(15'3")
斗杆 R2.5 m(8'2") R2.5 m(8'2")
铲斗 UD 0.53 m³(0.69 yd³) UD 0.53 m³(0.69 yd³)
地面最大伸展距离 26.83 ft 8180 mm
最大挖方高度 27.83 ft 8490 mm
最大装载高度 20 ft 6100 mm
最小装载高度 6.58 ft 2010 mm
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 17.5 ft 5340 mm
最大垂直壁挖掘深度 16.1 ft 4610 mm
铲斗挖掘力 - ISO 21400 lbf 95 kN
斗杆挖掘力 - ISO 13100 lbf 58 kN

了解 313D2 GC(2017) 与常用比较产品相比如何。

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • ISO 15143-3(AEMP 2.0)API

    将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一个

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。

探索技术