发动机
净功率 - ISO 9249 | 91 HP 68 kW |
发动机型号 | C4.4 C4.4 |
发动机功率 - ISO 14396 | 100 HP 75 kW |
缸径 | 4.13 in 105 mm |
冲程 | 5 in 127 mm |
排量 | 269 in³ 4.4 l |
飞轮功率 | 91 HP 68 kW |
新型舒适驾驶室、无与伦比的多功能性和更优的控制让 Cat® 313D2 L 成为行业领跑者。该型号具有能够节省燃油的发动机增强功能和用于多任务的各种工装机具,是同级别产品中的佼佼者。
Cat® C4.4 发动机采用机械调速器和低压燃油喷射系统,提供了动力和较高的燃油效率。
在不影响生产效率的情况下降低油耗。
我们使用先进的工程和软件仔细分析各种结构,从而为严苛的应用条件打造可靠耐用的机器。
净功率 - ISO 9249 | 91 HP 68 kW |
发动机型号 | C4.4 C4.4 |
发动机功率 - ISO 14396 | 100 HP 75 kW |
缸径 | 4.13 in 105 mm |
冲程 | 5 in 127 mm |
排量 | 269 in³ 4.4 l |
飞轮功率 | 91 HP 68 kW |
主系统 – 最大流量 | 254 l/min(67 gal/min) 254 l/min(67 gal/min) |
最大压力 - 设备 | 4420 psi 30500 kPa |
最大压力 - 回转 | 3340 psi 23000 kPa |
最大压力 - 行驶 | 5080 psi 35000 kPa |
先导系统 - 最大压力 | 600 psi 4120 kPa |
斗杆油缸 - 冲程 | 47 in 1197 mm |
先导系统 - 最大流量 | 1340 gal/min 21.9 l/min |
动臂油缸 - 冲程 | 40 in 1015 mm |
主系统 – 最大流量 - 总计 | 67 gal/min 254 l/min |
斗杆油缸 - 缸径 | 5 in 120 mm |
铲斗油缸 - 缸径 | 4 in 100 mm |
回转系统 - 最大流量 | 34 gal/min 127 l/min |
铲斗油缸 - 冲程 | 37 in 939 mm |
动臂油缸 - 缸径 | 4 in 110 mm |
回转速度 | 12.2 r/min 12.2 r/min |
最大回转扭矩 | 22825 ft·lbf 30.9 kN·m |
工作重量 | 29320 lb 13300 kg |
燃油箱容量 | 66 gal (US) 250 l |
冷却系统 | 4.7 gal (US) 19 l |
发动机机油 | 4.2 gal (US) 16 l |
回转驱动 | 0.8 gal (US) 3 l |
终传动 - 每个 | 0.8 gal (US) 3 l |
液压系统 - 包括油箱 | 22.7 gal (US) 86 l |
液压油箱 | 19 gal (US) 72 l |
动臂 | HD 4.65 m(15'3") HD 4.65 m(15'3") |
斗杆 | 2.5 m HD(8'2") 2.5 m HD(8'2") |
铲斗 | SD 0.65 m³(0.85 yd³) SD 0.65 m³(0.85 yd³) |
装运高度 – 驾驶室顶部 | 9.25 ft 2830 mm |
扶手高度 | 9.25 ft 2830 mm |
装运长度 | 25 ft 7610 mm |
机尾回转半径 | 7 ft 2140 mm |
配重间隙 | 2.92 ft 900 mm |
离地间隙 | 1.42 ft 440 mm |
履带长度 | 12.33 ft 3750 mm |
履带支重轮中心间距 | 10 ft 3040 mm |
履带轨距 | 6.5 ft 1990 mm |
运输宽度 | 8.2 ft 2490 mm |
最大挖掘深度 | 18.2 ft 5540 mm |
动臂 | HD 4.65 m(15'3") HD 4.65 m(15'3") |
斗杆 | 2.5 m HD(8'2") 2.5 m HD(8'2") |
铲斗 | SD 0.65 m³(0.85 yd³) SD 0.65 m³(0.85 yd³) |
地面最大伸展距离 | 26.9 ft 5220 mm |
最大挖方高度 | 27.9 ft 8520 mm |
最大装载高度 | 19.9 ft 6060 mm |
最小装载高度 | 6.4 ft 1970 mm |
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 | 17.6 ft 5380 mm |
最大垂直壁挖掘深度 | 5050 ft 16.6 mm |
铲斗挖掘力 - ISO | 21356.8 lbf 95 kN |
斗杆挖掘力 - ISO | 14612.6 lbf 65 kN |
最大牵引力 | 25630 lb 114 kN |
备注 | *4.65 m(15'3")HD 动臂、R2.5(8'2")斗杆、500 mm(20")三抓地齿履带板、SD 0.65 m3(0.85 yd3)铲斗 *4.65 m(15'3")HD 动臂、R2.5(8'2")斗杆、500 mm(20")三抓地齿履带板、SD 0.65 m3(0.85 yd3)铲斗 |
排放 | Cat C4.4 发动机符合美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准以及中国非道路国三排放标准。 Cat C4.4 发动机符合美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准以及中国非道路国三排放标准。 |
注(2) | 海拔低于 2300 m(7545')时,发动机可保持其额定功率。 海拔低于 2300 m(7545')时,发动机可保持其额定功率。 |
注(1) | 标称净功率是指发动机配备了风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处测得的功率。 标称净功率是指发动机配备了风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处测得的功率。 |
最高行驶速度 | 3.5 mile/h 5.6 km/h |
回转扭矩 | 22825 lb/ft 30.9 kN·m |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。
将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。
将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。