发动机
发动机功率 - ISO 9249 | 104 HP 77.3 kW |
发动机型号 | C3.6 C3.6 |
发动机功率 - ISO 14396 | 110 HP 82 kW |
缸径 | 4 in 98 mm |
冲程 | 5 in 120 mm |
排量 | 220 in³ 3.6 l |
如果您需要高可靠性、耐用性、高生产率和低成本,Cat® 316 GC 是您的理想之选。这款挖掘机经过精心设计和匠心制造,由专业团队提供无与伦比的支持,能够助力您的成功之路。
发动机功率更高,挖掘力更大,可为您提供提高生产率所需的动力。
保养间隔延长且同步度更高,因此您可以用更低的成本完成更多工作。
316 GC 经济实惠,易于操作,并提供了 Cat® 产品应具备的可靠性和耐用性。
发动机功率 - ISO 9249 | 104 HP 77.3 kW |
发动机型号 | C3.6 C3.6 |
发动机功率 - ISO 14396 | 110 HP 82 kW |
缸径 | 4 in 98 mm |
冲程 | 5 in 120 mm |
排量 | 220 in³ 3.6 l |
主系统 – 最大流量 | 268 L/min(71 gal/min) 268 L/min(71 gal/min) |
最大压力 - 设备 | 5076 psi 35000 kPa |
最大压力 - 行驶 | 5076 psi 35000 kPa |
最大压力 - 回转 | 3770 psi 26000 kPa |
斗杆油缸 - 冲程 | 47 in 1197 mm |
铲斗油缸 - 冲程 | 37 in 939 mm |
斗杆油缸 - 缸径 | 5 in 120 mm |
动臂油缸 - 冲程 | 40 in 1015 mm |
动臂油缸 - 缸径 | 4 in 105 mm |
铲斗油缸 - 缸径 | 4 in 100 mm |
回转速度 | 11.5 r/min 11.5 r/min |
最大回转扭矩 | 31634 ft·lbf 43 kN·m |
工作重量 | 31500 lb 14300 kg |
燃油箱容量 | 62.6 gal (US) 237 l |
冷却系统 | 2.9 gal (US) 11 l |
发动机机油 | 2.9 gal (US) 11 l |
终传动 - 每个 | 0.8 gal (US) 3 l |
液压系统 - 包括油箱 | 38.3 gal (US) 145 l |
液压油箱 | 20.3 gal (US) 77 l |
动臂 | HD 4.65 m(15'3") HD 4.65 m(15'3") |
斗杆 | HD 2.5 m(8'2") HD 2.5 m(8'2") |
铲斗 | GD 0.65 m³(0.85 yd³) GD 0.65 m³(0.85 yd³) |
装运高度 – 驾驶室顶部 | 9.1 ft 2780 mm |
扶手高度 | 9.3 ft 2830 mm |
装运长度 | 25.5 ft 7770 mm |
机尾回转半径 | 7.5 ft 2290 mm |
配重间隙 | 2.9 ft 900 mm |
离地间隙 | 1.4 ft 425 mm |
履带长度 | 12.3 ft 3750 mm |
履带支重轮中心间距 | 9.9 ft 3040 mm |
履带轨距 | 6.5 ft 1990 mm |
运输宽度 | 8.2 ft 2490 mm |
长度 - 滚轮中心间距 | 10 ft 3040 mm |
最大挖掘深度 | 18.1 ft 5530 mm |
动臂 | HD 4.65 m(15'3") HD 4.65 m(15'3") |
斗杆 | HD 2.5 m(8'2") HD 2.5 m(8'2") |
铲斗 | GD 0.65 m³(0.85 yd³) GD 0.65 m³(0.85 yd³) |
地面最大伸展距离 | 26.8 ft 8180 mm |
最大挖方高度 | 27.9 ft 8500 mm |
最大装载高度 | 20 ft 6110 mm |
最小装载高度 | 6.6 ft 2020 mm |
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 | 17.5 ft 5330 mm |
最大垂直壁挖掘深度 | 15.9 ft 4860 mm |
铲斗挖掘力 - ISO | 24500 lbf 109 kN |
斗杆挖掘力 - ISO | 16860 lbf 75 kN |
注(1) | No engine power derating required below 3,000 m altitude. No engine power derating required below 3,000 m altitude. |
注(2) | Rating at 2,200 rpm. Rating at 2,200 rpm. |
备注 | The 316 GC meets China Nonroad Stage III emissions requirements. The 316 GC meets China Nonroad Stage III emissions requirements. |
工作重量 | 31500 lb 14300 kg |
备注 | Long undercarriage, HD 4.65 m boom, HD R2.5 stick, GD 0.65 m3 bucket, and 600 mm TG shoes. Long undercarriage, HD 4.65 m boom, HD R2.5 stick, GD 0.65 m3 bucket, and 600 mm TG shoes. |