小型挖掘机 313 GC

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249
95 HP
70.6 kW
工作重量
27200 lb
12400 kg
最大挖掘深度
18.3 ft
5570 mm

概述

性能更出色、可靠

如果您需要高可靠性、耐用性、高生产率和低成本,Cat® 313 GC 是您的理想之选。这款挖掘机经过精心设计和匠心制造,由专业团队提供无与伦比的支持,能够助力您的成功之路。

优点

更高的 性能

313 GC 可将生产率提高多达 5%。更大的挖掘力和更快的全新卸料铲斗可帮助您每天完成更多工作。

高达 20% 维护成本降低

保养间隔延长且同步度更高,因此您可以用更低的成本完成更多工作。

专为 日常作业而打造

313 GC 经济实惠,易于操作,并提供了 Cat® 产品应具备的可靠性和耐用性。

产品技术规格适用产品 313 GC

净功率 - ISO 9249 95 HP 70.6 kW
发动机型号 Cat C3.6 Cat C3.6
发动机功率 - ISO 14396 100 HP 74.4 kW
缸径 4 in 98 mm
冲程 5 in 120 mm
排量 220 in³ 3.6 l
主系统 – 最大流量 247 L/min(65 gal/min) 247 L/min(65 gal/min)
最大压力 - 设备 5075 psi 35000 kPa
最大压力 - 行驶 5075 psi 35000 kPa
回转速度 11.5 r/min 11.5 r/min
最大回转扭矩 31641 ft·lbf 43 kN·m
工作重量 27200 lb 12400 kg
燃油箱容量 62.6 gal (US) 237 l
冷却系统 2.9 gal (US) 11 l
发动机机油 2.9 gal (US) 11 l
终传动 - 每个 0.8 gal (US) 3 l
液压系统 - 包括油箱 38.3 gal (US) 145 l
液压油箱 20.3 gal (US) 77 l
动臂 伸展距离 4.65 m(15'3") 伸展距离 4.65 m(15'3")
斗杆 伸展距离 2.5 m(8'2") 伸展距离 2.5 m(8'2")
铲斗 GD 0.53 m³(0.68 d³) GD 0.53 m³(0.68 d³)
装运高度 – 驾驶室顶部 9.1 ft 2780 mm
扶手高度 9.3 ft 2820 mm
装运长度 25 ft 7630 mm
机尾回转半径 7.1 ft 2160 mm
配重间隙 2.9 ft 895 mm
离地间隙 1.4 ft 425 mm
履带长度 11.5 ft 3490 mm
履带支重轮中心间距 9.1 ft 2780 mm
履带轨距 6.5 ft 1990 mm
运输宽度 8.1 ft 2490 mm
最大挖掘深度 18.3 ft 5570 mm
动臂 伸展距离 4.65 m(15'3") 伸展距离 4.65 m(15'3")
斗杆 伸展距离 2.5 m(8'2") 伸展距离 2.5 m(8'2")
铲斗 GD 0.53 m³(0.68 d³) GD 0.53 m³(0.68 d³)
地面最大伸展距离 26.9 ft 8210 mm
最大挖方高度 27.9 ft 8530 mm
最大装载高度 19.9 ft 6070 mm
最小装载高度 6.5 ft 1980 mm
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 17.6 ft 5370 mm
最大垂直壁挖掘深度 16.5 ft 5040 mm
铲斗挖掘力 - ISO 21510 lbf 95.7 kN
斗杆挖掘力 - ISO 15330 lbf 68.2 kN

313 GC 标配设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动臂和斗杆

  • 4.65 m(15'3")伸展动臂
  • 2.5 m(8'2")伸展斗杆

驾驶室

  • 带粘滞底座的抑噪驾驶室
  • 高分辨率 203 mm(8")LCD 触摸屏监视器
  • 带头枕的机械调节式座椅
  • 自动两级空调
  • 无需钥匙的按下起动式发动机控制装置
  • 安装在地板上的可调节控制台
  • 一键式操纵手柄
  • 带 USB 和辅助端口的 AM/FM 收音机
  • 24V 直流电插座
  • 杯托和储物室
  • 70/30 钢化挡风玻璃
  • 带冲洗器的上部径向雨刮器
  • 可开启的钢舱口
  • 顶灯
  • 可清洗地板垫

CAT 技术

  • Cat Product Link

电气系统

  • 免保养 750 CCA 蓄电池(2 个)
  • 电气断路开关
  • LED 左侧动臂和底盘灯

发动机

  • 三种可选的动力模式:强力、智能和省油
  • 52°C(125°F)高温环境冷却能力
  • -18°C(0°F)冷起动能力
  • 可使用标号最高为 B20 的生物柴油
  • 电动燃油注油泵
  • 两级燃油滤清系统
  • 带预滤器的密封双滤芯空气滤清器

液压系统

  • 电子主控制阀,预留液压锤安装位置
  • 电子泵
  • 动臂和斗杆再生回路
  • 自动液压油预热
  • 自动双速行驶
  • 高性能液压回油滤清器

安全与保护装置

  • 带有埋头螺栓的防滑板
  • 扶手和把手
  • 可锁式外部工具箱/存储箱
  • 后视镜套件
  • 信号/警报喇叭
  • 液压锁止操纵杆

维修和保养

  • 滤清器集中放置
  • 散热器护栅
  • S·O·S 取样口

底盘系统和结构

  • 500 mm(20")三抓地齿履带板
  • 中央履带导向护罩
  • 润滑脂润滑履带连杆
  • 底部护罩
  • 行驶马达护罩
  • 2.25 mt(4960 lb)配重
  • 拴系点

313 GC 选装设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

电气系统

  • LED 右侧动臂灯
  • LED 驾驶室灯

发动机

  • -25°C(-13°F)冷起动能力

液压系统

  • 液压锤管路
  • 液压锤脚踏板套件

安全与保护装置

  • 后视摄像头

底盘系统和结构

  • 600 mm(24")三抓地齿履带板

了解 313 GC 与常用比较产品相比如何。

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。