M320D2

轮式挖掘机 M320D2

请求报价 查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat® C7.1
Cat® C7.1
净功率
169 HP
124 kW
最高行驶速度
23 mile/h
37 km/h

概述

舒适、安静、可盈利且高效

安静的驾驶室、高效的电力系统以及智能技术能使操作员更有幸福感,并且能从 Cat® M320D2 轮式挖掘机作业的每项任务中获取更多利润。专为应对最严苛的工况而打造的 M320D2 提供选装配置和附件,以满足几乎任何作业现场需要。

优点

使用更少的燃料

发动机转速自动控制和省油模式使油耗更低,但生产率却丝毫不打折扣。

便于检修

维护快速方便,可有效降低拥有和运营成本。

功能更多

灵活的机器配置和各类附件可以让您按需求定制您的机器。

产品技术规格适用产品 M320D2

发动机型号 Cat® C7.1 Cat® C7.1
缸径 4.13 in 105 mm
冲程 5.31 in 135 mm
排量 427.8 in³ 7.01 l
油缸数量 6 6
净功率 169 HP 124 kW
最大扭矩 – 1400 rpm 635.8 lb/ft 862 N·m
净功率 - 最大值 - ISO 14396(转速为 2000 rpm,总功率) 173 HP 128.8 kW
净功率 - 最大值 - ISO 9249(转速为 1800 rpm) 169 HP 124 kW
发动机总功率(最大)- ISO 14396 173 HP 128.8 kW
额定值 2000 r/min 2000 r/min
排放标准 美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准和中国非道路国三排放标准 美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准和中国非道路国三排放标准
净功率 - 额定 - ISO 9249/SAE J1349 166 HP 123.5 kW
净功率 - 最大值– 80/1269/EEC 166 HP 123.5 kW
发动机总功率(最大)- ISO 14396 - 公制 175 HP 128.8 kW
净功率(额定)- ISO 9249/SAE J1349 - 公制 168 HP 123.5 kW
净功率(最大)- ISO 9249/SAE J1349(公制) 168 HP 123.5 kW
净功率 - 额定 – 80/1269/EEC 166 HP 123.5 kW
净功率 – 最大值 - ISO 9249/SAE J1349 166 HP 123.5 kW
工作重量 19000 至 19800 kg(41888 至 43652 lb) 19000 至 19800 kg(41888 至 43652 lb)
重量 - 配重 - 标准 8818 lb 4000 kg
重量:VA 动臂 - 前推铲和后支腿 43652 lb 19800 kg
重量 - 斗杆 - 长型(2800 mm) 2138 lb 970 kg
重量 - 整体式动臂 - 前推铲和后支腿 42549 lb 19300 kg
重量 - 斗杆 - 中型(2500 mm) 2050 lb 930 kg
回转速度 9.2 r/min 9.2 r/min
回转扭矩 32010.2 lb/ft 43.4 kN·m
最大流量 - 回转机械装置 29.59 gal/min 112 l/min
最大压力 - 辅助回路 - 回转机械装置 4496 psi 310 bar
最大压力 - 辅助回路 - 中压 2683 psi 185 bar
最大流量 - 机具/行驶回路 73.97 gal/min 280 l/min
最大压力 - 辅助回路 - 高压 5076 psi 350 bar
最大压力 - 机具回路 - 行驶回路 5076 psi 350 bar
油箱容量 44.91 gal(US) 170 l
系统 71.33 gal(US) 270 l
最大流量 - 辅助回路 - 中压 12.94 gal/min 49 l/min
最大压力 - 机具回路 - 正常 5076 psi 350 bar
最大压力 - 机具回路 - 重载提升 5366 psi 370 bar
最大流量 - 辅助回路 - 高压 66.04 gal/min 250 l/min
牵引力 22256 lb 99 kN
最大爬坡能力 60% 60%
爬行速度 - 1 档 2 mile/h 3 km/h
爬行速度 - 2 档 8 mile/h 13 km/h
前进/倒车 - 1 档 5 mile/h 8 km/h
前进/倒车 - 2 档 23 mile/h 37 km/h
发动机曲轴箱 4.89 gal(US) 18.5 l
冷却系统 9.64 gal(US) 36.5 l
终传动 0.66 gal(US) 2.5 l
动力换档变速箱 0.66 gal(US) 2.5 l
后轴 - 壳体(差速器) 3.7 gal(US) 14 l
前转向轴 - 差速器 2.77 gal(US) 10.5 l
燃油箱 - 总容量 101.71 gal(US) 385 l
标准 10.00-20(双充气轮胎) 10.00-20(双充气轮胎)
离地间隙 14.57 in 370 mm
最大转向角 35° 35°
最小转弯半径 - 标准轮轴 - 整体式动臂末端 326.77 in 8300 mm
轮轴摆角 ±8.5° ±8.5°
最小转弯半径 - 标准轮轴 - VA 动臂末端 275.59 in 7000 mm
最小转弯半径 - 标准轮轴 - 轮胎外侧 251.97 in 6400 mm
铲斗容量 0.35 至 1.18 m3(0.46 至 1.54 yd3) 0.35 至 1.18 m3(0.46 至 1.54 yd3)
最大挖掘深度 20.3 ft 6200 mm
最大伸展距离 - 地面 31 ft 9450 mm
最高行驶速度 23 mile/h 37 km/h
宽度 100.39 in 2550 mm
铲刀翻转高度 22.68 in 576 mm
铲刀类型 并联 并联
操作员噪声 - 2000/14/EC 74 dB(A) 74 dB(A)
观察员噪声 - 2000/14/EC 103 dB(A) 103 dB(A)
驾驶室 - FOPS 带防落物保护结构(FOPS,Falling Object Protective Structure)的驾驶室符合 FOPS 标准 ISO 10262:1998 和 SAE J1356:2008 带防落物保护结构(FOPS,Falling Object Protective Structure)的驾驶室符合 FOPS 标准 ISO 10262:1998 和 SAE J1356:2008
驾驶室/噪声级 符合“噪声性能”中列出的相应标准 符合“噪声性能”中列出的相应标准
备注 *并非面向所有市场。仅适用于非洲、中东和欧亚大陆。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。 *并非面向所有市场。仅适用于非洲、中东和欧亚大陆。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。
驾驶室/ROPS* Caterpillar 提供的防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)符合 ROPS 相关标准 ISO 12117:2 Caterpillar 提供的防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)符合 ROPS 相关标准 ISO 12117:2
振动级别 - 座椅传递率系数 - ISO 7096:2000 - 频谱级 EM6 小于 0.7 m/s2 小于 0.7 m/s2
油液(选装)- 标号最高为 B20 的生物柴油 符合 EN14214 或 ASTM D6751 以及 EN590 或 ASTM D975 标准矿物柴油燃料 符合 EN14214 或 ASTM D6751 以及 EN590 或 ASTM D975 标准矿物柴油燃料
发动机废气排放 符合中国非道路国三排放标准;符合美国 Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准 符合中国非道路国三排放标准;符合美国 Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准
振动级别 - 最大整体振动 - ISO/TR 25398:2006 小于 0.5 m/s2 小于 0.5 m/s2
振动级别 - 最大手/臂振动 - ISO 5349:2001 小于 2.5 m/s2 小于 2.5 m/s2

M320D2 标配设备

电气系统

  • 75 A 交流发电机
  • 照明灯:– 卤素工作灯
    • 安装在驾驶室上:两个前置,一个后置
    • 动臂
    – 行驶灯
    • 前卤素灯
    • LED 后灯
    – 车内卤素灯
  • 主停机开关
  • 两个 Cat 重负荷型免维护蓄电池
  • 信号/警报喇叭

发动机

  • Cat C7.1 发动机符合中国非道路国三排放标准以及美国 Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准
  • 发动机转速自动控制,包括单触式低怠速功能
  • 自动辅助起动装置
  • 动力模式选择器(省油模式和标准模式)
  • 海拔能力:3000 m
  • 油水分离器配有水位指示器、燃油注油泵、水位开关和视觉限制指示器

液压系统

  • Cat XT-6 ES 软管
  • 可调液压灵敏度
  • 机油冷却器
  • 铲斗油缸防漂阀
  • 液压矿物油 Cat HYDO™ Advanced 10
  • 重载提升模式
  • 负载感应液压系统
  • 单独回转泵
  • 斗杆再生回路

操作台

  • 满足 2006/42/EC 标准并通过 ISO 12117-2:2008 标准测试的增强型驾驶室结构(并非在所有市场中提供。仅适用于非洲、中东和欧亚大陆。有关详细信息,请联系 Cat 代理商。)
  • 雨刮器清洗液瓶
  • 内部照明
  • 先导操控式操纵手柄
  • 座椅背后的资料存放处
  • 无线电和扬声器的安装配置
  • 可调扶手
  • 带自动温度控制功能的空调、加热器和除霜器
  • 带点烟器的烟灰缸(24 伏)
  • 饮料杯架/饮料罐架
  • 螺栓固定式护罩
  • 瓶架
  • 安装在底部的间歇式平行雨刷系统,能够擦拭上部和下部挡风玻璃
  • 安装在配重上的摄像头,通过驾驶室监视器显示
  • 衣帽钩
  • 带存储室的可清洗地板垫
  • 仪表板和仪表,带有全彩色监视器显示屏:– 以当地语言显示的信息和警告消息 - 用于显示燃油油位、发动机冷却液和液压油温度的仪表 - 滤清器/油液更换间隔 - 用于显示大灯、转向信号、燃油油位低和发动机刻度盘设置的指示器 - 带 10 天备用蓄电池的时钟
  • 前层压挡风玻璃
  • 可倾斜的左侧控制台,带适用于所有控制装置的锁止装置
  • 右侧驾驶室面板中的文件架
  • 移动电话架
  • 停车制动器
  • 变速强制过滤通风
  • 12V-7A 电源
  • 后窗紧急出口
  • 51 mm 宽回缩座椅安全带
  • 天窗
  • 可滑动的门窗
  • 可倾斜的转向柱
  • 适于放饭盒的存放区域
  • 挡风玻璃和天窗的遮阳板
  • 行驶速度锁

底盘系统

  • 双速静液压变速箱
  • 爬行速度
  • 具有紧急功能的全液压转向系统
  • 四轮驱动
  • 两件式传动轴
  • 重负荷轮轴,带有先进的盘式制动系统和行驶马达,制动力可调节
  • 带远程润滑点的摆动式可锁前轴
  • 左右两侧的宽阶梯
  • 左侧和右侧工具箱

其他设备

  • 自动回转制动器
  • 4000 kg 配重
  • 机架和驾驶室后视镜
  • Cat Product Link
  • 可以添加其它的辅助液压回路
  • Caterpillar 数据链路和 Electronic Technician 功能
  • 带有 Caterpillar 单键安全系统的门锁和驾驶室锁
  • S∙O∙S 发动机机油、液压油和冷却液快速采样阀

M320D2 选装设备

辅助控制装置和管路

  • 辅助动臂和斗杆管路
  • 基本控制回路:– 中压
    • 用于旋转或倾斜工装机具的双向中压回路
    – 机具控制/多功能回路
    • 用于操作液压锤或者用于打开和关闭工装机具的单向/双向高压回路
    • 可用于多达 10 种工装的可编程流量和压力 – 通过监视器选择
    • 快速连接器控制
  • 模式切换器

前连杆

  • 动臂:– 整体式动臂,5350 mm – VA 动臂(两件式),5260 mm
  • 带分流器阀的铲斗连杆(在非洲、中东和欧亚大陆为标准配置)
  • 斗杆:– 2500、2800 mm

液压系统

  • 过载警告设备(在非洲、中东和欧亚大陆为标准配置)
  • 动臂和斗杆下降控制装置(在非洲、中东和欧亚大陆为标准配置)

电气系统

  • 带或不带三种可选模式的行驶警报器
  • 加油泵
  • 照明灯:– 驾驶室上的旋转标志灯

操作台

  • 前部护罩和顶部护罩
  • 位于后部位置的 CD/MP3 收音机(12V),带扬声器和 12V 变压器
  • 挡风玻璃:– 整体式 – 按 70/30 比例分割,可开启,带防雨遮阳板
  • 座椅:– 垂直机械悬浮,带手动重量调节和机械腰垫支承 – 垂直空气悬浮、水平悬浮、自动重量调节、机械腰垫支承、被动温度控制系统、坐垫长度和角度调节以及座椅加热器
  • 辅助高压踏板

底盘系统

  • 底盘系统:– 前推铲/后支腿 – 前支腿/后推铲 – 前后支腿(并非在所有市场中提供。有关详细信息,请联系 Cat 代理商。)
  • 轮胎:– 双充气轮胎 10.00-20 – 双实心橡胶轮胎 10.00-20(并非在所有市场中提供。有关详细信息,请联系 Cat 代理商。)– 用于轮胎的间隔圈 – 挡泥板(并非在所有市场中提供。有关详细信息,请联系 Cat 代理商。)

其他设备

  • Cat 机器安全系统(MSS)
  • 转台阶梯,带集成式工具箱
  • 驾驶室前部和顶部防护罩

了解 M320D2 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • 适用于挖掘机的 Cat 2D 电子栅栏

    Cat® 2D 电子栅栏可使前连杆保持在预先设定的工作区域内,以避免碰撞事故等危险。2D 电子栅栏使用位置传感器的数据,可在前连杆到达设定的边界时,自动停止运动。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® 2D 电子栅栏可使前连杆保持在预先设定的工作区域内,以避免碰撞事故等危险。2D 电子栅栏使用位置传感器的数据,可在前连杆到达设定的边界时,自动停止运动。

探索技术
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • ISO 15143-3(AEMP 2.0)API

    将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。

探索技术
  • 适用于挖掘机的 Cat Payload

    新一代挖掘机无所不能,可轻松完成装载、堆料和物料处理等各项工作。Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

新一代挖掘机无所不能,可轻松完成装载、堆料和物料处理等各项工作。Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。

探索技术

查看当前优惠(按对象)  M320D2

查看更多优惠