轮式挖掘机 M315D2 用途广泛、性能出色的高效机器,轻松应对公路和非公路作业

性能概览

性能和生产率
能够创造更多利润的技术
一机多能
出色的操作员舒适性和操控性
专为实现长期高效生产而打造
更低的维护成本

产品技术规格适用产品 M315D2

发动机

重量

回转机械装置

液压系统

变速箱

维修保养加注容量

维修再加注容量

底盘系统

驱动

工作范围 - 5020 mm VA 动臂;2300 mm 斗杆

工作范围 - 4815 mm 整体式动臂;2000 mm 斗杆

工作范围 - 4500 mm 整体式动臂*;2300 mm 斗杆

工作范围 - 4500 mm 整体式动臂*;2000 mm 斗杆

工作范围 - 5020 mm VA 动臂;2000 mm 斗杆

工作范围 - 4815 mm 整体式动臂;2300 mm 斗杆

了解 M315D2 与常用比较产品相比如何。

与竞争对手产品对比

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat PL161 工装定位器

    Cat PL161 工装定位器是最先进的 OEM 集成工装跟踪解决方案。PL161 可轻松安装到您的工装或您要跟踪的任何其他设备上。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • Cat VisionLink

    VisionLink 便于在线查看设备机群信息,助您做出明智决策,从而提高生产率、降低成本、简化维护工作,并改善作业现场安全性。Cat 代理商可为您提供多个订阅级别选项,满足您的特定需求,帮助您优化设备机群,创造更多利润。

  • ISO 15143-3(AEMP 2.0)API

    将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com 是基于 Web 的数字设备管理中心,可让您轻松获取复杂信息。监控成本、利用率、可靠性、使用寿命及其他所需的关键数据,让您更加高效、经济地运营业务。设备信息访问及 Cat 代理商咨询尽在一处。

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

Cat PL161 工装定位器是最先进的 OEM 集成工装跟踪解决方案。PL161 可轻松安装到您的工装或您要跟踪的任何其他设备上。

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

VisionLink 便于在线查看设备机群信息,助您做出明智决策,从而提高生产率、降低成本、简化维护工作,并改善作业现场安全性。Cat 代理商可为您提供多个订阅级别选项,满足您的特定需求,帮助您优化设备机群,创造更多利润。

将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。

My.Cat.Com 是基于 Web 的数字设备管理中心,可让您轻松获取复杂信息。监控成本、利用率、可靠性、使用寿命及其他所需的关键数据,让您更加高效、经济地运营业务。设备信息访问及 Cat 代理商咨询尽在一处。

查看当前优惠(按对象)  M315D2

查看更多优惠