Engine
发动机型号 | Cat C4.4 Cat C4.4 |
缸径 | 4.1 in 105 mm |
冲程 | 5 in 127 mm |
排量 | 268.5 in³ 4.4 l |
排放 | 符合等效于美国 Tier 3/欧盟 Stage IIIA 的中国非道路国三排放标准。 符合等效于美国 Tier 3/欧盟 Stage IIIA 的中国非道路国三排放标准。 |
使用更少的机器、燃油和时间,完成更多的工作。这是 Cat M317D2 轮式挖掘机的使命。Cat 技术、增强的控制装置和先进的发动机系统,确保这台机器使用最少的燃料提供最佳表现。
维护快速方便,可有效降低拥有和运营成本。
重载提升模式增强了机器的提升能力,从而最大限度地提高了提升性能。
维护快速方便,可有效降低拥有和运营成本。
发动机型号 | Cat C4.4 Cat C4.4 |
缸径 | 4.1 in 105 mm |
冲程 | 5 in 127 mm |
排量 | 268.5 in³ 4.4 l |
排放 | 符合等效于美国 Tier 3/欧盟 Stage IIIA 的中国非道路国三排放标准。 符合等效于美国 Tier 3/欧盟 Stage IIIA 的中国非道路国三排放标准。 |
净功率 | 137 HP 101 kW |
最大扭矩 – 1400 rpm | 406 ft·lbf 550 N·m |
额定值 | 2000 r/min 2000 r/min |
发动机功率 - ISO 9249/SAE J1349 净功率 - 公制 | 101 kW(137 hp) 101 kW(137 hp) |
发动机功率 - ISO 14396 净功率 - 公制 | 108 kW(147 hp) 108 kW(147 hp) |
油缸数量 – 直列式 | 4 4 |
工作重量 | 15300 至 17500 kg(33731 至 38581 lb) 15300 至 17500 kg(33731 至 38581 lb) |
重量 - 整体式动臂* - 前铲刀和后支腿 | 35913 lb 16290 kg |
重量 - VA 动臂* - 前铲刀和后支腿 | 37016 lb 16790 kg |
重量 - 斗杆 - 长型(2600 mm) | 1168 lb 530 kg |
重量 - 斗杆 - 中型(2400 mm) | 1133 lb 514 kg |
重量 - 标准配重 | 7716 lb 3500 kg |
重量 – 选装配重 | 8598 lb 3900 kg |
备注 | *重量包括中型斗杆、3900 kg 配重、加满的燃油箱和操作员,不含工装。重量因配置而异。 *重量包括中型斗杆、3900 kg 配重、加满的燃油箱和操作员,不含工装。重量因配置而异。 |
最大回转速度 | 9 r/min 9 r/min |
最大回转扭矩 | 30978 ft·lbf 42 kN·m |
回转机械装置 | 5366 psi 370 bar |
油箱容量 | 35.7 gal (US) 135 l |
最大压力 - 辅助回路 - 中压 | 2683 psi 185 bar |
最大压力 - 机具回路 - 标准和行驶回路 | 5076 psi 350 bar |
最大流量 - 辅助回路 - 中压 | 10.6 gal/min 40 l/min |
最大流量 - 机具/行驶回路 | 58.1 gal/min 220 l/min |
系统 | 67.4 gal (US) 255 l |
最大压力 - 机具回路 - 重载提升 | 5439 psi 375 bar |
最大压力 - 辅助回路 - 高压 | 5076 psi 350 bar |
最大流量 - 回转机械装置 | 20.6 gal/min 78 l/min |
最大流量 - 辅助回路 - 高压 | 58.1 gal/min 220 l/min |
牵引力 | 21806 lbf 97 kN |
最大前进/后退速度 - 2 档 | 21.1 mile/h 34 km/h |
最大爬坡能力(16500 kg/36380 lb) | 69% 69% |
发动机曲轴箱 | 2.1 gal (US) 8 l |
冷却系统 | 8.7 gal (US) 33 l |
燃油箱 - 总容量 | 63.4 gal (US) 240 l |
轮轴间隙 | 14.6 in 370 mm |
最大转向角 | 35° 35° |
轮轴摆角 | ±8.5° ±8.5° |
最高行驶速度 | 21.1 mile/h 34 km/h |
挖掘深度 | 18.7 ft 5690 mm |
地面伸展长度 | 29.4 ft 8970 mm |
斗杆挖掘力 - ISO 6015 | 17310 lbf 77 kN |
卸载高度 | 20 ft 6110 mm |
铲斗挖掘力 - ISO 6015 | 25628 lbf 114 kN |
注释(2) | 铲斗和斗杆的作用力值在重载提升模式且铲刃长度为 1237 mm 的情况下算得。 铲斗和斗杆的作用力值在重载提升模式且铲刃长度为 1237 mm 的情况下算得。 |
注释(1) | 范围值在以下条件下算得:配有快速连接器,以及齿尖半径为 1574 mm 的 1100 mm/0.83 m3 铲斗。数值以斗杆前端销为基准。 范围值在以下条件下算得:配有快速连接器,以及齿尖半径为 1574 mm 的 1100 mm/0.83 m3 铲斗。数值以斗杆前端销为基准。 |
挖掘高度 | 29.8 ft 9070 mm |
地面伸展长度 | 30.2 ft 9190 mm |
斗杆挖掘力 - ISO 6015 | 17310 lbf 77 kN |
卸载高度 | 23.4 ft 7140 mm |
挖掘深度 | 19.3 ft 5890 mm |
铲斗挖掘力 - ISO 6015 | 25628 lbf 114 kN |
注释(2) | 铲斗和斗杆的作用力值在重载提升模式且铲刃长度为 1237 mm 的情况下算得。 铲斗和斗杆的作用力值在重载提升模式且铲刃长度为 1237 mm 的情况下算得。 |
挖掘高度 | 33.6 ft 10230 mm |
注释(1) | 范围值在以下条件下算得:配有快速连接器,以及齿尖半径为 1574 mm 的 1100 mm/0.83 m3 铲斗。数值以斗杆前端销为基准。 范围值在以下条件下算得:配有快速连接器,以及齿尖半径为 1574 mm 的 1100 mm/0.83 m3 铲斗。数值以斗杆前端销为基准。 |
挖掘深度 | 20 ft 6090 mm |
注释(2) | 铲斗和斗杆的作用力值在重载提升模式且铲刃长度为 1237 mm 的情况下算得。 铲斗和斗杆的作用力值在重载提升模式且铲刃长度为 1237 mm 的情况下算得。 |
注释(1) | 范围值在以下条件下算得:配有快速连接器,以及齿尖半径为 1574 mm 的 1100 mm/0.83 m3 铲斗。数值以斗杆前端销为基准。 范围值在以下条件下算得:配有快速连接器,以及齿尖半径为 1574 mm 的 1100 mm/0.83 m3 铲斗。数值以斗杆前端销为基准。 |
挖掘高度 | 34.1 ft 10380 mm |
斗杆挖掘力 - ISO 6015 | 16411 lbf 73 kN |
铲斗挖掘力 - ISO 6015 | 25628 lbf 114 kN |
地面伸展长度 | 30.8 ft 9380 mm |
卸载高度 | 24 ft 7300 mm |
卸载高度 | 20.4 ft 6230 mm |
铲斗挖掘力 - ISO 6015 | 25628 lbf 114 kN |
地面伸展长度 | 30.1 ft 9170 mm |
挖掘高度 | 30.2 ft 9190 mm |
斗杆挖掘力 - ISO 6015 | 16411 lbf 73 kN |
挖掘深度 | 19.3 ft 5890 mm |
注释(1) | 范围值在以下条件下算得:配有快速连接器,以及齿尖半径为 1574 mm 的 1100 mm/0.83 m3 铲斗。数值以斗杆前端销为基准。 范围值在以下条件下算得:配有快速连接器,以及齿尖半径为 1574 mm 的 1100 mm/0.83 m3 铲斗。数值以斗杆前端销为基准。 |
注释(2) | 铲斗和斗杆的作用力值在重载提升模式且铲刃长度为 1237 mm 的情况下算得。 铲斗和斗杆的作用力值在重载提升模式且铲刃长度为 1237 mm 的情况下算得。 |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。
将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。
将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。