< 后退

Cat(卡特)融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

从疏伐到后伐应用,C 系列型号拥有业界最齐全的功能。 C 系列轮式伐木归堆机的核心产品是 563C。 563C 是一款最通用的机器,无论是在平坦地形中,还是在丘陵地形中,它均能轻松应对从疏伐到后伐的一切应用。它完美平衡了动力和燃油经济性,并且具有优异的稳定性和较短的轴距,可以提供高度的灵活性。

发动机

单位:
发动机功率 203.0 HP 152.0 kW Less
发动机型号 C7.1 ACERT™ C7.1 ACERT™ Less
发动机功率 - ISO 14396 203.0 HP 152.0 kW Less
发动机转速 1800.0 轉/分鐘 1800.0 轉/分鐘 Less

液压系统

主液压泵* 155 L/min @ 27579 kPa(41 gpm @ 4000 psi) 155 L/min @ 27579 kPa(41 gpm @ 4000 psi) Less
附件泵* 155 L/min @ 27579 kPa(41 gpm @ 4000 psi) 155 L/min @ 27579 kPa(41 gpm @ 4000 psi) Less
静液压泵* 242 L/min @ 37370 kPa(64 gpm @ 5420 psi) 242 L/min @ 37370 kPa(64 gpm @ 5420 psi) Less

维修保养加注容量

燃油容量** 84.0 美制加仑 318.0 l Less

重量

工作重量 - 不含工装 31060.0 lb 14089.0 kg Less
不含工装时的预计工作重量,基于轮胎尺寸 - 24.5L × 32 NOAW 31020.0 lb 14070.0 kg Less
不含工装时的预计工作重量,基于轮胎尺寸 - 28L × 26 31060.0 lb 14089.0 kg Less
不含工装时的预计工作重量,基于轮胎尺寸 - 28L × 26 NOAW 31060.0 lb 14089.0 kg Less
不含工装时的预计工作重量,基于轮胎尺寸 - 30.5L × 32 32780.0 lb 14869.0 kg Less
不含工装时的预计工作重量,基于轮胎尺寸 - 30.5L × 32 NOAW 32780.0 lb 14869.0 kg Less
不含工装时的预计工作重量,基于轮胎尺寸 - 30.5L × 32 双内环(2 个环) 33180.0 lb 15050.0 kg Less
不含工装时的预计工作重量,基于轮胎尺寸 - 67 × 34 32780.0 lb 14869.0 kg Less

尺寸

轴距 110.0 in 2794.0 mm Less

驱动

行驶速度 - 使用 28L × 26 轮胎低速行驶 0-7.2 km/h(0-4.5 mph) 0-7.2 km/h(0-4.5 mph) Less
行驶速度 - 使用 28L × 26 轮胎高速行驶 0-19.8 km/h(0-12.3 mph) 0-19.8 km/h(0-12.3 mph) Less

深谙其道。

发动机

冷却系统

动力传动系

结构

液压系统

操作台

增压舱室

维修保养方便性

集成技术

工装

563C 标配设备

发动机
  • 采用 ACERT™ 技术的 Cat C7.1 发动机
  • Cat 清洁排放模块
  • 电动燃油充注泵
  • 空气预滤器
  • 2 级空气滤清器

冷却系统
  • 横流式冷却系统
  • 并排式滤芯
  • 集成式空调冷凝器和燃油冷却器
  • 按需运转的液压驱动型反转风扇

动力传动系
  • Cat 轮轴
  • 前、后差速锁
  • 重负荷动力传动系
  • 制动器
  • 密封盘式行车制动器
  • 弹簧施压型液压释放停车制动器

结构
  • 重负荷前、后机架
  • 双锥形滚柱轴承上部和下部中心铰接件
  • 镀铬提升臂和倾斜销
  • 铰链式检修面板
  • 大容量燃油箱
  • 重负荷液压油箱

液压系统
  • PowerDirect Plus 系统
  • 负载感应液压系统,带有可变排量主泵、附件泵、静液压泵和风扇泵
  • 高性能多功能主控制阀
  • Cat ToughGuard 软管

电气系统
  • 24 V 电气系统
  • 130A 交流发电机
  • 免维护(2 - 1000 CCA)蓄电池
  • 双灯泡卤素工作灯(共 6 盏)
  • 主断路开关
  • 诊断接头
  • 警告喇叭
  • Product Link 预留装置
  • IQAN MD3 全功能控制系统
  • 工作灯

操作台
  • 反斜面三片式挡风玻璃
  • 大容量 HVAC 系统
  • 减震式空气悬浮座椅
  • 头枕衬套
  • 防渗透的可拆卸地板垫
  • 顶灯
  • 后视镜
  • 两个 12V 插座
  • 2 个饮料杯架

先进的控制装置
  • 操作员控制可调节性
  • 地形选择模式
  • 爬行模式
  • 道路行驶模式

维修保养方便性
  • 增压发动机/液压和 Cat CEM 舱室
  • 倾斜驾驶室
  • 发动机/液压系统舱室地面检修
  • 地面燃油加注
  • 电动液压油充注泵
  • 诊断监视器
  • 铰链式检修面板
  • 油采样口

安全
  • 通过 OPS/FOPS/ROPS 认证的驾驶室
  • 倒车警报器
  • 地面熄火开关
  • 捆绑式安全带
  • 增压水箱

563C 选装设备

控制装置
  • 操纵手柄转向 - 操纵手柄集材臂控制装置
  • 操纵手柄转向 - 踏板集材臂控制装置

收音机
  • 收音机预留套件
  • AM/FM/CD/Sirius 卫星收音机套件

PRODUCT LINK
  • Cat Product Link 预留装置
  • Cat Product Link - 321

轮胎
  • 28L × 26 16 PR,NOAW 偏置轮胎
  • 28L × 26 16 PR,标准偏置轮胎
  • 67 × 34 14 PR,标准偏置轮胎
  • 24.5L × 32 16 PR,NOAW 偏置轮胎
  • 30.5L × 32 20 PR,NOAW 偏置轮胎
  • 30.5L × 32 20 PR,标准偏置轮胎
  • 30.5L × 32 20 PR,DUAL(2 个间隔圈)