< 后退

Cat(卡特)融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

发动机

单位:
发动机型号 Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
飞轮净功率 164.0 HP 122.0 kW Less
排量 427.8 轉/分鐘 7.01 轉/分鐘 Less
气缸数量 6 6 Less
1800 rpm 时的总功率 164.0 HP 122.0 kW Less

重量

一般林业(HW) 66639.0 lb 30227.0 kg Less

维修加注容量

冷却系统 7.9 美制加仑 29.8 l Less
液压油箱 37.8 美制加仑 143.0 l Less
 发动机曲轴箱 6.6 美制加仑 25.0 l Less

维修保养加注容量

回转传动 2.1 美制加仑 8.0 l Less
DEF 箱 7.4 美制加仑 28.0 l Less
终传动 - 每个 2.1 美制加仑 8.0 l Less

操作技术规格

最大牵引杆拉力 61148.0 lb 272.0 kN Less

行走装置

履带轨距 109.8 in 2790.0 mm Less

底盘系统

履带长度 180.2 in 4576.0 mm Less
离地间隙 26.0 in 659.5 mm Less

效率

  • 优化了发动机、液压系统和工装机具集成,以减少功率损失和提高机器的整体效率
  • 稳态高怠速和美国 EPA Tier 4 Final 技术减少了燃气油耗
  • 大型液压泵允许发动机在较低转速下工作,性能更高且最大限度地提升了效率
  • 优化的部件布局和背靠背主液压控制阀减少了机油流量限制,并有助于改善燃油经济性
  • 机器经过专门设计,实现了 SATCO® 工装机具和 Cat® 抓斗的无缝集成和性能优化
  • 动力强劲的多功能液压系统与强大的机器性能相结合,确保工装机具的运行快速、流畅,从而更快地完成工作

性能

  • Cat C7.1 ACERT™ Tier 4 Final 发动机拥有更大的功率,可在各种负载下保持最优的性能
  • 强大的液压功率确保高效的机具性能和更高的生产率
  • 回转扭矩增加 18%,提升了树木移动的动力,因此提高了效率和生产率
  • 重载提升模式提供更大的提升能力,可以处理更大的有效负载并改善了控制

稳定性

  • 更宽的底盘系统(加宽 203 mm [8"])提高了稳定性,实现更大的提升和回转能力
  • 标配重型配重,确保机器平台在各种应用中保持稳定

应用多样性

  • 用于特定应用的动臂总成和液压系统能够更有效地筑路、装载、处理、铲除或堆置场堆垛
  • 新型履带选件满足铲斗集材和低地面压力应用的要求
  • 地面锯液压系统可用于木材装载机应用
  • 专门制造的处理器驾驶室包括 19 mm(0.75")前窗

可靠性和耐用性

  • 可反转的变距冷却风扇可在重型林业应用中保持最佳的油液温度
  • 冷却能力提升 12%,确保无故障运行
  • 高宽车身配备了双支承托链轮、增强型惰轮底座、重型顶帽、额外的角撑板和加厚包板,可在恶劣的应用场合中实现结构完整性
  • 更大的 203 mm(8")节距正销固定 2 链节(329 HEX)可在各种林业工作条件下提供更为出色的使用寿命
  • 特制的上部机架采用箱形构件、加厚包板、增强型回转驱动底座、坚固的门部件和 5 mm(0.2")金属板,延长了使用寿命
  • 连杆配置结合了内部挡板、大型箱形截面和加厚板,使得使用寿命得以延长
  • 久经考验的挖掘机技术可确保机器的整体可靠性

维修保养方便性

  • 整体式发动机机罩具有两个开启角度,方便进入发动机和冷却舱室
  • 并排的发动机和液压冷却器提供了便利的清洁通道,而且每英寸的冷却翅片更少,有助于碎屑流过,从而降低堵塞的可能性
  • 0.28 m3(10 ft3)的存储空间靠近地面,允许操作员轻松获取日常使用的工具、设备和日常用品

操作员舒适度和技术

  • 完全可调的驾驶室空气悬浮座椅,包括加热和冷却功能,可以提供出色的舒适度并缓解操作员疲劳
  • LED 灯改善视野
  • Cat Product Link™ 允许远程确定机器的位置并跟踪燃气油耗和其他事件