120K

< 后退

Cat(卡特)融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat® 120K 平地机性能卓越,深受用户的信赖。 Cat 平地机拥有最佳的生产率和耐用性,可帮助用户获得最高的投资回报。 Cat C7 ACERT™ 发动机、直接驱动动力换档变速箱以及负载感应液压系统协同工作,确保随时为您所需的强大动力和优异精度。

发动机

单位:
基本功率(1 档)- 净功率 125.0 HP 93.0 kW Less
发动机型号 Cat C7 ACERT Cat C7 ACERT Less
排量 439.0 in³ 7.2 l Less
缸径 4.1 in 105.0 mm Less
冲程 5.0 in 127.0 mm Less
高温环境工作能力 122.0 °F 50.0 °C Less
VHP 范围 - 净功率 108-118 kW(145-158 hp) 108-118 kW(145-158 hp) Less
功率减额海拔 10000.0 ft 3048.0 m Less
基本功率 – 净功率 125.0 HP 93.0 kW Less
备注(1) 净功率按照制造时生效的 ISO 9249、SAE J1349 和 EEC 80/1269 标准进行测试。 净功率按照制造时生效的 ISO 9249、SAE J1349 和 EEC 80/1269 标准进行测试。 Less
备注(2) 标称净功率是指配备了风扇、空气滤清器、消音器及交流发电机的发动机在额定转速为 2000 rpm 时,在飞轮处测得的功率。 标称净功率是指配备了风扇、空气滤清器、消音器及交流发电机的发动机在额定转速为 2000 rpm 时,在飞轮处测得的功率。 Less
备注(3) 最大扭矩在 4-8 档、转速为 1000 rpm 时测定。 最大扭矩在 4-8 档、转速为 1000 rpm 时测定。 Less
扭矩储备 50% 50% Less
最大扭矩 571.0 ft-lb 774.0 N·m Less
额定功率下的转速 2000.0 轉/分鐘 2000.0 轉/分鐘 Less
高温环境 - 风扇转速 - 最大 1575.0 轉/分鐘 1575.0 轉/分鐘 Less

刮土板

铲刀宽度 12.0 ft 3.7 m Less
弧半径 16.3 in 413.0 mm Less
齿喉间隙 2.3 in 58.0 mm Less
刮土板 - 厚度 0.9 in 22.0 mm Less
刮土板 - 高度 24.0 in 610.0 mm Less
端刃 - 厚度 0.6 in 16.0 mm Less
端刃 - 宽度 6.0 in 152.0 mm Less
铲刃厚度 0.6 in 16.0 mm Less
铲刃宽度 6.0 in 152.0 mm Less

铲刀移动范围

伸出轮胎外侧的最大铲刀长度 - 右侧 75.9 in 1928.0 mm Less
伸出轮胎外侧的最大铲刀长度 - 左侧 69.4 in 1764.0 mm Less
刮土板侧移 - 右 26.0 in 663.0 mm Less
刮土板侧移 - 左 20.2 in 512.0 mm Less
回转盘中心移位 - 右 25.8 in 656.0 mm Less
回转盘中心移位 - 左 25.8 in 658.0 mm Less
地面上方最大提升高度 16.1 in 410.0 mm Less
最大挖方深度 30.5 in 775.0 mm Less
铲刀倾翻范围 - 向前 40° 40° Less
铲刀倾翻范围 - 向后 Less

机架

前轴 - 每侧的总摆动 32° 32° Less
前轴 - 车轮倾斜 - 左/右 18° 18° Less
回转 - 外径 60.2 in 1530.0 mm Less
回转盘 - 铲刀横梁厚度 1.2 in 30.0 mm Less

重量

车辆总重 - 典型配置 31614.0 lb 14340.0 kg Less
工作重量 - 最大 - 前轴 11456.0 lb 5197.0 kg Less
工作重量 - 最大 - 后轴 26022.0 lb 11803.0 kg Less
工作重量 - 最大 - 总计 37478.0 lb 17000.0 kg Less
车辆总重 - 典型配置 - 前轴 9266.0 lb 4203.0 kg Less
车辆总重 - 典型配置 - 合计 31614.0 lb 14340.0 kg Less
车辆总重 - 典型配置 - 后轴 22348.0 lb 10137.0 kg Less
车辆总重 - 基本 - 前轴 7217.0 lb 3274.0 kg Less
车辆总重 - 基本 - 合计 28093.0 lb 12743.0 kg Less
车辆总重 - 基本 - 后轴 20876.0 lb 9469.0 kg Less
备注(1) 基本重量依据标准机器配置计算得出,包括 13.00-24 12PR(G-2)轮胎、SP 轮辋、满载燃油箱、冷却液、润滑剂和 90 kg(198 lb)操作员。 基本重量依据标准机器配置计算得出,包括 13.00-24 12PR(G-2)轮胎、SP 轮辋、满载燃油箱、冷却液、润滑剂和 90 kg(198 lb)操作员。 Less
备注(2) 典型的工作重量依据标准机器配置计算得出,包括 HVAC ROPS 驾驶室、13.00-24 12PR(G-2)轮胎、MP 轮辋、MMS、液压铲尖、满载燃油箱、冷却液、润滑剂和 90 kg(198 lb)操作员。 典型的工作重量依据标准机器配置计算得出,包括 HVAC ROPS 驾驶室、13.00-24 12PR(G-2)轮胎、MP 轮辋、MMS、液压铲尖、满载燃油箱、冷却液、润滑剂和 90 kg(198 lb)操作员。 Less

性能

  • Cat C7 ACERT 发动机符合美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准或者 Tier 2/Stage II 等效排放标准,具体取决于特定国家/地区的排放标准。
  • 发动机搭配动力换档中间轴变速箱,可最大限度地将动力传递到地面。

效率

  • 电子油门控制装置可通过优化功率和扭矩来帮助提高生产率,从而满足应用场合的功率需求。
  • 超大的铲刀角度、经优化的刮土板曲度和宽大的齿喉间隙使物料能够更加自由地沿着铲刀滚动,因此提高了效率。
  • 按需运转的液压风扇可以根据冷却需求自动调整转速,从而最大限度地将动力传递到地面和提高燃油效率。
  • 提供的发动机怠速停机功能可在经过设定的一段时间后关闭发动机,降低了燃气油耗并实现了更低的排放。

易于操作

  • 比例分配、优先选择、压力补偿(PPPC,Proportional Priority Pressure-Compensating)为负载感应液压系统提供优异的控制、增强的性能和更高的效率。
  • 通过使变速箱自动切换至最佳档位,选装的自动换挡变速箱可以改善操作的简易性并最大限度地提高生产率。
  • 摇臂和控制开关触手可及。
  • 久经考验的常规控制装置提供业界标准的控制模式和感受,有助于实现精确的铲刃运动。

维修保养方便性

  • 坚固耐用的尼龙复合材料耐磨嵌件最大限度地提高了回转盘扭矩并延长了部件的使用寿命。
  • 铜制刮土板滑轨耐磨条位于平地铲安装总成和刮土板之间,可轻松调节和更换。
  • 左侧维修区域靠近地面,可以加快维护速度并确保及时进行常规维修。

可靠性

  • 借助严格的部件设计和机器验证流程,实现了无与伦比的可靠性、耐用性和正常运行时间。
  • 在所有 Caterpillar 工厂中,部件的设计和制造均恪守 Caterpillar 质量标准。

舒适性

  • 选装的 HVAC、除霜器风扇和遮阳板让您倍感舒适,而合理布局的电源端口可让附加的通信设备始终保持充电和就绪状态。

技术

  • 选装的 Cat AccuGrade™ 采用定位和制导技术、机器传感器和自动铲刀控制功能,有助于更快、更轻松、更高效地实现所需的坡度。
  • 选装的 Cat Product Link™ 具有远程监控功能,可帮助您管理设备。
  • AccuGrade 附件预留选装配置(ARO,AccuGrade Attachment Ready Option)可以作为工厂或代理商安装的选件订购,使 AccuGrade 坡度控制系统的安装更快、更轻松。

安全

  • 双轮组的每个车轮上都安装了制动器,制动总面积业内最大,因此制动力非常可靠。
  • 标准的回转盘驱动装置滑动离合器能在铲刀碰到难以移动的物体时,保护牵引杆、回转盘及刮土板免受冲击负载。
  • 地面发动机停机开关能让附近的任何人在紧急情况下关闭发动机。
  • 内置的锁止回阀
  • 操作员能够清楚观察到刮土板根部和双轮组轮胎,提高了生产率和操作安全性。
  • 铲刀提升蓄能器通过允许铲刀垂直移动来吸收刮土板承受的冲击负载。