160K

< 后退

Cat(卡特)融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

K 系列平地机性能卓越,深受用户的信赖。 Cat 平地机拥有最佳的生产率和耐用性,可帮助用户获得最高的投资回报。 它采用 Cat C7 发动机、直接驱动动力换档变速箱以及负载感应式液压装置,能够提供强大的动力和优异的精度,确保可在各种恶劣条件下顺利工作。 Cat 平地机还拥有世界一流的 Cat 代理商网络作为后盾,使您的机器始终正常运行。

发动机

单位:
基本功率(1 档)- 净功率 186.0 HP 139.0 kW Less
发动机型号 Cat® C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Less
VHP - gears 1-2 Net 186.0 HP 139.0 kW Less
VHP - 3 档净功率 196.0 HP 147.0 kW Less
VHP - 4-8 档净功率 206.0 HP 154.0 kW Less
VHP - 1-2 档总功率 203.0 HP 151.0 kW Less
VHP – 3 档,总功率 213.0 HP 159.0 kW Less
VHP - 4-8 档总功率 223.0 HP 166.0 kW Less
排量 439.0 in³ 7.2 l Less
缸径 4.1 in 105.0 mm Less
冲程 5.0 in 127.0 mm Less
额定功率下的转速 2000.0 轉/分鐘 2000.0 轉/分鐘 Less
气缸数量 6 6 Less
功率减额海拔 10000.0 ft 3048.0 m Less
高温环境工作能力 122.0 °F 50.0 °C Less
VHP 范围 - 净功率 139-154 kW(186-206 hp) 139-154 kW(186-206 hp) Less
最大风扇转速 1925.0 轉/分鐘 1925.0 轉/分鐘 Less
基本功率(1 档)- 净功率 - 公制 189.0 HP 139.0 kW Less
最大扭矩(净功率) 794.0 lb/ft 1076.0 N·m Less
扭矩储备 46.0 % 46.0 % Less

动力传动系

前进/倒档 8 个前进档/6 个倒档 8 个前进档/6 个倒档 Less
行车制动器 空气驱动,油浴多盘式 空气驱动,油浴多盘式 Less
制动器 - 维修,表面积 3712.0 in² 23948.0 cm² Less
停车制动器 空气驱动,油浴多盘式 空气驱动,油浴多盘式 Less
辅助制动器 双回路 双回路 Less

动力传动系统

变速箱 直接驱动,动力换档 直接驱动,动力换档 Less

工作技术规格

最高速度 - 前进 29.1 mile/h 46.9 km/h Less
最高速度 - 倒车 23.0 mile/h 37.0 km/h Less
铰接角度 – 左/右 20.0 度 20.0 度 Less
前进 - 1 档 2.5 mile/h 4.1 km/h Less
前进 - 3 档 5.0 mile/h 8.1 km/h Less
前进 - 4 档 6.9 mile/h 11.1 km/h Less
前进 - 6 档 14.6 mile/h 23.4 km/h Less
前进 - 7 档 20.0 mile/h 32.2 km/h Less
前进 - 8 档 29.1 mile/h 46.9 km/h Less
倒车 - 1 档 2.0 mile/h 3.2 km/h Less
倒车 - 2 档 3.7 mile/h 6.0 km/h Less
倒车 - 5 档 15.8 mile/h 25.4 km/h Less

操作技术规格

转弯半径 - 前轮胎外侧 24.61 ft 7.5 m Less
转向范围 – 左/右 47.5 度 47.5 度 Less
前进 - 2 档 3.4 mile/h 5.5 km/h Less
前进 - 5 档 10.7 mile/h 17.2 km/h Less
倒车 - 3 档 5.4 mile/h 8.8 km/h Less
倒车 - 4 档 8.4 mile/h 13.6 km/h Less
倒车 - 6 档 23.0 mile/h 37.0 km/h Less

液压系统

回路类型 负载感应型、闭心式比例优先压力补偿系统 负载感应型、闭心式比例优先压力补偿系统 Less
泵类型 变量活塞 变量活塞 Less
最大系统压力 3698.5 psi 25500.0 kPa Less
备用压力 522.1 psi 3600.0 kPa Less
储油箱容量 14.5 美制加仑 55.0 l Less
泵输出标准泵 42.0 gal/min 159.1 l/min Less
选装高输出泵 55.6 gal/min 210.5 l/min Less

刮土板

铲刀宽度 14.0 ft 4.3 m Less
刮土板 - 高度 27.0 in 686.0 mm Less
刮土板 - 厚度 1.0 in 25.0 mm Less
弧半径 16.3 in 413.0 mm Less
齿喉间隙 3.5 in 90.0 mm Less
铲刃宽度 8.0 in 203.0 mm Less
铲刃厚度 0.6 in 16.0 mm Less
端刃 - 宽度 6.0 in 152.0 mm Less
端刃 - 厚度 0.6 in 16.0 mm Less
铲刀拉力 – 最大 GVW 29496.0 lb 13379.0 kg Less
下压力 - 最大 GVW 30785.0 lb 13964.0 kg Less
下压力 – 基本 GVW 16775.0 lb 7609.0 kg Less
铲刀拉力 - 基本 GVW 21221.0 lb 9626.0 kg Less

铲刀移动范围

回转盘中心移位 - 右 28.7 in 728.0 mm Less
回转盘中心移位 - 左 29.6 in 752.0 mm Less
刮土板侧移 - 右 37.1 in 943.0 mm Less
刮土板侧移 - 左 33.5 in 851.0 mm Less
铲刀最大侧斜角度 90.0 度 90.0 度 Less
铲刀倾翻范围 – 向前 40.0 度 40.0 度 Less
铲尖范围 – 向后 5.0 度 5.0 度 Less
伸出轮胎外侧的最大铲刀长度 - 右侧 89.0 in 2261.0 mm Less
伸出轮胎外侧的最大铲刀长度 - 左侧 87.5 in 2223.0 mm Less
地面上方最大提升高度 17.8 in 452.0 mm Less
最大开挖深度 31.1 in 790.0 mm Less

裂土器

最大裂土深度 18.2 in 462.0 mm Less
裂土器齿杆架数量 5 5 Less
裂土器齿杆架间距 21.0 in 533.0 mm Less
穿透力 20051.0 lb 9095.0 kg Less
掘起力 26703.0 lb 12112.0 kg Less
横梁升高时机器长度增加值 38.2 in 970.0 mm Less
松土器齿杆架数量 9 9 Less

松土器

中部,V 型 - 工作宽度 46.6 in 1184.0 mm Less
中部,V 型 – 最大翻松深度 9.0 in 229.0 mm Less
中部,V 型:松土器齿杆架数量 11 11 Less
中部,V 型 - 松土器齿杆架间距 4.6 in 116.0 mm Less
后部 - 工作宽度 90.6 in 2300.0 mm Less
后部 - 最大松土深度 10.5 in 266.0 mm Less
后部:松土器齿杆架数量 9 9 Less
后部 - 松土器齿杆架间距 10.5 in 267.0 mm Less

机架

前侧截面模数 - 最大值 291.0 in³ 4785.0 cm³ Less
前侧截面模数 - 最小值 127.0 in³ 2083.0 cm³ Less
前轮轴 - 总摆动 32.0 度 32.0 度 Less
回转盘 - 直径 61.1 in 1553.0 mm Less
回转盘 - 铲刀横梁厚度 1.6 in 40.0 mm Less
牵引杆 - 高度 5.0 in 127.0 mm Less
牵引杆 - 宽度 3.0 in 76.2 mm Less
前轴 - 至中心的高度 24.7 in 628.0 mm Less
前轴 – 车轮倾斜,左/右 18.0 度 18.0 度 Less
前部顶/底板 - 宽度 12.0 in 305.0 mm Less
前部顶/底板 – 厚度 1.0 in 25.0 mm Less
前侧板 - 宽度 9.5 in 242.0 mm Less
前段侧板 - 厚度 0.5 in 12.0 mm Less
前侧单位长度重量 - 最小值 112.0 lb/ft 165.0 kg/m Less
前侧单位长度重量 - 最大值 144.0 lb/ft 213.0 kg/m Less

平衡箱

高度 22.5 in 572.0 mm Less
侧壁厚度 - 外部 0.7 in 18.0 mm Less
传动链节距 2.0 in 51.0 mm Less
双轮组摆动 – 前部向上 15.0 度 15.0 度 Less
串联式摆动 - 前部朝下 25.0 度 25.0 度 Less

双轮组

宽度 7.9 in 201.0 mm Less
侧壁厚度 - 内部 0.6 in 16.0 mm Less
轮轴间距 59.9 in 1522.0 mm Less

维修加注

燃油容量 91.0 美制加仑 344.0 l Less
冷却系统 10.6 美制加仑 40.0 l Less
发动机机油 4.8 美制加仑 18.0 l Less
变速箱 - 差速器 - 终传动 15.9 美制加仑 60.0 l Less
双轮组壳体 - 每个 21.1 美制加仑 80.0 l Less
前轮心轴轴承壳体 0.1 美制加仑 0.5 l Less
回转盘传动箱 1.8 美制加仑 7.0 l Less

重量

车辆总重 - 典型配置 40289.0 lb 18275.0 kg Less
车辆总重 - 基本 - 合计 33195.0 lb 15057.0 kg Less
车辆总重 - 典型配置 - 后轴 28731.0 lb 13032.0 kg Less
车辆总重 - 典型配置 - 合计 40289.0 lb 18275.0 kg Less
车辆总重 - 最大 - 合计 50420.0 lb 22870.0 kg Less
车辆总重 - 典型配置 - 前轴 11559.0 lb 5243.0 kg Less
车辆总重 - 基本 - 前轴 9616.0 lb 4362.0 kg Less
车辆总重 - 基本 - 后轴 23579.0 lb 10695.0 kg Less
车辆总重:最大 - 前轴 17647.0 lb 8005.0 kg Less
车辆总重:最大 - 后轴 32773.0 lb 14866.0 kg Less

尺寸

Height - ROPS Cab 132.0 in 3354.0 mm Less
高度 – 非 ROPS 驾驶室 131.8 in 3348.0 mm Less
防滚翻保护结构/敞篷驾驶室的高度 132.0 in 3354.0 mm Less
离地间隙 - 前轴中心 24.6 in 626.0 mm Less
长度 - 双轮组轴间距 60.0 in 1523.0 mm Less
长度 - 前轴至刮土板 102.3 in 2598.0 mm Less
长度 - 前轴至双轮组中央 239.6 in 6086.0 mm Less
长度 - 前轮至机器后部 334.8 in 8504.0 mm Less
长度 - 配重至裂土器 394.2 in 10013.0 mm Less
离地间隙,变速 箱处) 14.3 in 362.0 mm Less
至油缸顶部的高度 120.0 in 3049.0 mm Less
至排气管的高度 114.0 in 2895.0 mm Less
宽度 - 轮胎中心线之间 81.3 in 2065.0 mm Less
宽度 – 后胎外侧 96.6 in 2452.0 mm Less
宽度 – 前胎外侧 97.7 in 2481.0 mm Less

标准

ROPS/FOPS ISO 3471:1994/ISO 3449:2005 ISO 3471:1994/ISO 3449:2005 Less
转向 ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
制动器 ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less
噪声 ISO 6394:2008/ISO 6396:2008 ISO 6394:2008/ISO 6396:2008 Less

重量 - 典型工作配置

工作重量 - 典型配置 34994.0 lb 15873.0 kg Less
机器总重 40289.0 lb 18275.0 kg Less

动力传动系

Cat C7 发动机

液压系统

160K 标配设备

电气系统
  • • 115 A 交流发电机
  • • 倒车警报,倒车灯
  • • 750 CCA 免维护蓄电池
  • • 24V 电气系统
  • • 电喇叭
  • • 停车灯与尾灯
  • • 起动马达
  • • Product Link 预留装置
  • • 工作灯

操作员环境
  • • 加速器
  • • 可调控制台
  • • 仪表组(包括电压表、铰接仪表、发动机冷却液温度计、制动气压表及燃油油位表)
  • • 操作台护栏
  • • 负载感应式液压控制装置(左侧/右侧铲刀提升、回转盘驱动、中心移位、侧移、前轮倾斜与铰接)
  • • 指示灯(包括远光灯、左转向与右转向、发动机低油压、油门锁、发动机检查、变速箱滤清器旁通与检查、中心移位销、制动气压、停车制动器接合、自动换档)
  • • 钥匙起动/停止开关
  • • 时计
  • • 液压动力转向
  • • 聚乙烯套层固定座椅
  • • 座椅安全带
  • • 可调整、可倾斜方向盘
  • • 冷却器/饭盒存放区域
  • • 电子控制油门

动力传动系
  • • 空气滤清器,干式径向密封,带有保养指示器与自动除尘器
  • • 空对空后冷器(ATAAC)
  • • 鼓风风扇
  • • 空气驱动、油浴多盘式四轮制动器
  • • 差速器,带差速锁/解锁功能
  • • 采用 ACERT 技术的 Cat C7 柴油发动机,可自动降低功率和自动进行怠速控制。 符合非现行的美国 EPA Tier 2 和欧盟 Stage II 排放标准。
  • • 油水分离器
  • • 消音器(在罩盖下)
  • • 油冷封闭式多盘停车制动器
  • • 预滤器
  • • 弹性安装式燃油注油泵
  • • 燃油箱沉淀物排放口
  • • 双轮组驱动装置
  • • 变速箱,8 档前进和 6 档倒车,动力换档,直接驱动,电子换档控制与超速保护
  • • VHP(可变马力)

其他标准设备
  • • 后保险杠
  • • CD ROM 零件手册
  • • 回转盘驱动装置滑动离合器
  • • 152 mm × 16 mm(6" × 5/8")铲刃,弧形 DH-2 钢制
  • • 发动机室门
  • • 牵引杆,配备 6 个支撑托架和可更换的尼龙复合材料耐磨条
  • • 16 mm(5/8")DH-2 钢端刃
  • • 带安全锁的铰接机架
  • • 344 L(91 gal)燃油箱
  • • 地面发动机停机装置
  • • 连杆,7 个位置
  • • 刮土板,配有 4267 mm × 686 mm × 25 mm(14' × 27" × 1")铲刀,可液压侧移,带有铲尖
  • • 发动机机油、液压油、变速箱机油及冷却液 S·O·S 取样口
  • • 带挂锁的工具箱
  • • 防破坏保护装置 – 包括下列盖锁:液压油箱、散热器检修盖、燃油箱、发动机与变速箱机油检查/加注盖及蓄电池箱的盖锁。

防冻剂
  • • -35°C(-30°F)长效冷却液

160K 选装设备

护罩
  • 变速箱护罩

操作员环境
  • 带加热器的空调
  • 驾驶室加热器

驾驶室/顶篷
  • ROPS 驾驶室*
  • 非 ROPS 驾驶室*
  • ROPS 顶篷*
  • 可调节聚乙烯座椅
  • 仿形布料座椅
  • 前窗除霜器风扇
  • 后窗除霜器风扇
  • 后侧遮阳板
  • 后侧雨刷器/清洗器
  • 间歇式前窗雨刷器
  • 内部双视镜
  • 外部安装式后视镜
  • 12V 辅助电源端口
  • 无线电预留装置(娱乐用)
  • 转速计/车速表
  • *典型配置重量包括裂土器和推板的重量。

裂土器/松土器
  • 后置式裂土器/松土器*
  • 裂土器齿杆(包括一个齿杆)
  • V 型中置式松土器
  • *典型配置重量包括裂土器和推板的重量。

照明灯
  • 低位灯、方向灯与车头灯,安装于灯柱上
  • 高位灯、方向灯、车头灯及工作灯,安装于驾驶室与灯柱上

动力传动系
  • 自动换档

其他工装
  • Product Link
  • 机架预留推雪翼板安装件
  • AccuGrade ARO
  • 空气干燥器
  • 配重推板*
  • 铲刀提升蓄能器
  • 极重负荷型蓄电池(1400 CCA)
  • 乙醚辅助起动装置
  • 发动机冷却液加热器,220 V
  • *典型配置重量包括裂土器和推板的重量。

液压系统
  • 高容量液压泵(210 L/min,55.7 gal/min)
  • 配有一个或多个辅助液压阀的液压总成可用于后置式裂土器、中置式松土器、推土机、推雪犁及推雪翼板。

刮土板铲刀
  • 刮土板:4267 mm × 610 mm × 22 mm(14' × 24" × 7/8")铲刀
  • 前侧铲刀
  • 203 mm × 19 mm(8" × 3/4")铲刃。 用于 14' 铲刀
  • 一对翻换式叠加端刃,与 203 mm(8")铲刃配套使用