平地机 12K 动力、效率、舒适度和技术

基本功率(1 档)- 净功率
145.0 HP
108.0 kW
车辆总重 - 典型配置
37018.0 lb
16791.0 kg
铲刀宽度
12.0 ft
3.7 m

产品技术规格适用产品 12K

发动机

刮土板

铲刀移动范围

机架

重量

12K 标配设备

电气系统

  • 115 A 交流发电机
  • 倒车警报,倒车灯
  • 750 CCA 免维护蓄电池
  • 普通熔丝盒
  • 24 V 电气系统
  • 电喇叭
  • 指示显示
  • 停车灯与尾灯
  • 起动马达
  • Product Link 预留装置
  • 工作灯

操作员环境

  • 加速器
  • 可调控制台
  • 仪表组(包括电压表、铰接仪表、发动机冷却液温度计、制动气压表及燃油油位表)
  • 操作台护栏
  • 负载感应式液压控制装置(左侧/右侧铲刀提升、回转盘驱动、中心移位、侧移、前轮倾斜与铰接)
  • 指示灯(包括远光灯、左转向与右转向、发动机低油压、油门锁、发动机检查、变速箱滤清器旁通与检查、中心移位销、制动气压、停车制动器接合、自动换档)
  • 钥匙起动/停止开关
  • 时计
  • 液压动力转向
  • 聚乙烯套层固定座椅
  • 座椅安全带
  • 可调整、可倾斜方向盘
  • 冷却器/饭盒存放区域
  • 电子控制油门

动力传动系

  • 空气滤清器,干式径向密封,带有保养指示器与自动除尘器
  • 空对空后冷器(ATAAC)
  • 鼓风风扇
  • 空气驱动、油浴多盘式四轮制动器
  • 差速器,带差速锁/解锁功能
  • 省油模式
  • 发动机怠速停机
  • Cat C7 柴油发动机可自动降低功率和自动进行怠速控制:排放符合 Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准
  • 油水分离器
  • 消音器(在罩盖下)
  • 新一代滤清器设计
  • 油冷封闭式多盘停车制动器
  • 预滤器
  • 弹性安装式燃油注油泵
  • 燃油箱沉淀物排放口
  • 双轮组驱动装置
  • 变速箱,8 档前进/6 档倒车,动力换档,直接驱动,电子换档控制与超速保护
  • VHP(可变马力)

其他标配设备

  • 铲刀浮动
  • 后保险杠
  • CD ROM 零件手册
  • 回转盘驱动装置滑动离合器
  • 铲刃,152 mm x 16 mm(6" x 5/8"),弧形 DH-2 钢制
  • 发动机室门
  • 牵引杆,配备 6 个支撑托架和可更换的尼龙复合材料耐磨条
  • 端刃,16 mm(5/8")DH-2 钢制
  • 带安全锁的铰接机架
  • 305 L(80.6 gal)燃油箱
  • 地面发动机停机装置
  • 连杆,7 个位置
  • 发动机机油、液压油、变速箱机油及冷却液 SOS 取样口
  • 带挂锁的工具箱
  • 防破坏保护装置 - 包括液压油箱、散热器检修盖、燃油箱、发动机与变速箱机油检查/加注盖及可锁蓄电池箱的盖锁

防冻剂

  • 长效冷却液,-35°C(-30°F)

12K 选装设备

护罩

  • 变速箱护罩

操作员环境

  • 带加热器的空调
  • 驾驶室加热器

驾驶室/顶篷

  • ROPS(Rollover Protective Structure,防滚翻保护结构)型驾驶室
  • 非 ROPS 驾驶室
  • ROPS 驾驶室顶篷
  • 可调节聚乙烯座椅
  • 仿形布料座椅
  • 前窗除霜器风扇
  • 后窗除霜器风扇
  • 后侧遮阳板
  • 后侧雨刷器/清洗器
  • 间歇式前窗雨刷器
  • 内部双视镜
  • 加热反光镜
  • 外部安装式后视镜
  • 12V 辅助电源端口
  • 蓝牙无线电
  • 无线电预留装置(娱乐用)
  • 后视摄像头
  • 转速计/车速表

裂土器/松土器

  • 后置式裂土器/松土器
  • V 型中置式松土器

照明灯

  • 低位灯、方向灯与车头灯,安装于灯柱上
  • 信号灯
  • 联合车头灯
  • 高位灯、方向灯、车头灯及工作灯,安装于驾驶室与灯柱上
  • 后向驾驶室灯

动力传动系

  • 自动换档

其他工装

  • 横向坡度指示
  • Product Link
  • Product Link Elite
  • 机架预留推雪翼板安装件
  • AccuGrade ARO
  • 空气干燥器
  • 配重推板
  • 铲刀提升蓄能器
  • 极重负荷型蓄电池(1400 CCA)
  • 乙醚辅助起动装置
  • 发动机冷却液加热器,220 V
  • Circle Saver
  • 裂土器牵引套件

液压系统

  • 高容量液压泵(210 L/min,55.7 gal/min)
  • 配有一个或多个辅助液压阀的液压总成可用于后置式裂土器、中置式松土器、推铲、推雪犁及推雪翼板

刮土板铲刀

  • 刮土板:铲刀 4267 mm x 610 mm x 22 mm(14' x 24" x 7/8")
  • 刮土板、顶部调节式牵引杆、回转盘
  • 前侧铲刀
  • 铲刃,203 mm x 19 mm(8" x 3/4")- 适用于 4.3 m(14')铲刀
  • 一对翻换式叠加端刃,与 203 mm(8")铲刃配套使用

了解 12K 与常用比较产品相比如何。

与竞争对手产品对比

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单,即时访问相关内容。


查看当前优惠(按对象)  12K

查看更多优惠