160K

平地机 160K

请求报价 查找代理商

主要技术规格

基本功率(1 档)- 净功率
186 HP
139 kW
铲刀宽度
14 ft
4.3 m
发动机型号
Cat C7
Cat C7

概述

这款高效的平地机具有强大的动力和出色的精度

160K 平地机配备 Cat® C7 发动机、直接驱动式动力换档变速箱、负载感应液压装置和 Cat 技术解决方案,能够以非常高的动力、控制、舒适度和生产率帮助您完成平地作业。

优点

最大限度提高性能

发动机搭配动力换档中间轴变速箱,可最大限度地将动力传递到地面。

提高效率

很大的铲刀角度、经过优化的刮土板曲度和宽大的齿喉间隙使物料能够更加自由地沿着铲刀滚动。

操作简单

通过使变速箱自动变换为最佳档位,选装的自动换档变速箱可最大限度地提高生产率。

产品技术规格适用产品 160K

基本功率(1 档)- 净功率 186 HP 139 kW
发动机型号 Cat C7 Cat C7
排量 439 in³ 7.2 l
缸径 4.1 in 105 mm
冲程 5 in 127 mm
高温环境工作能力 122 °F 50 °C
注(2) 标称净功率是指配备了风扇、空气滤清器、消音器及交流发电机的发动机在额定转速为 2000 rpm 时,在飞轮处测得的功率。 标称净功率是指配备了风扇、空气滤清器、消音器及交流发电机的发动机在额定转速为 2000 rpm 时,在飞轮处测得的功率。
降额海拔 10000 ft 3048 m
注(3) 最大扭矩在 4-8 档、转速为 1000 rpm 时测定。 最大扭矩在 4-8 档、转速为 1000 rpm 时测定。
VHP 范围 - 净功率 139-154 kW(186-206 hp) 139-154 kW(186-206 hp)
扭矩储备 46% 46%
油缸数量 6 6
最大扭矩 794 ft-lb 1076 N·m
注(1) 净功率按照制造时生效的 ISO 9249、SAE J1349 和 EEC 80/1269 标准进行测试。 净功率按照制造时生效的 ISO 9249、SAE J1349 和 EEC 80/1269 标准进行测试。
铲刀宽度 14 ft 4.3 m
铰接半径 16.3 in 413 mm
齿喉间隙 3.5 in 90 mm
端刃 - 厚度 0.6 in 16 mm
端刃 - 宽度 6 in 152 mm
刮土板 - 厚度 1 in 25 mm
铲刃宽度 8 in 203 mm
刮土板 - 高度 27 in 686 mm
铲刃厚度 0.6 in 16 mm
刮土板侧移 - 右 37.1 in 943 mm
最大挖方深度 31.1 in 790 mm
回转盘中心移位 - 左 29.6 in 752 mm
刮土板侧移 - 左 33.5 in 851 mm
地面上方最大提升高度 17.8 in 452 mm
铲尖向前移动范围 40° 40°
回转盘中心移位 - 右 28.7 in 728 mm
伸出轮胎外侧的最大铲刀长度 - 右侧 89 in 2261 mm
铲尖向后移动范围
伸出轮胎外侧的最大铲刀长度 - 左侧 87.5 in 2223 mm
前轴 - 车轮倾斜 - 左/右 18° 18°
回转 - 外径 61.1 in 1553 mm
前轴 - 每侧的总摆动 32° 32°
车辆总重 - 基本 - 后轴 23646 lb 10726 kg
车辆总重 - 典型配置 - 前轴 11324 lb 5136 kg
车辆总重 - 典型配置 - 合计 39035 lb 17706 kg
车辆总重 - 基本 - 前轴 9831 lb 4459 kg
车辆总重 - 基本 - 合计 33477 lb 15185 kg
车辆总重 - 典型配置 - 后轴 27711 lb 12570 kg

160K 标配设备

电气系统

  • 115 安交流发电机
  • 倒车警报,倒车灯
  • 750 CCA 免维护蓄电池
  • 普通熔丝盒
  • 24 伏电气系统
  • 电喇叭
  • 指示显示
  • 停车灯与尾灯
  • 起动马达
  • Product Link 预留装置
  • 工作灯

操作环境

  • 加速器
  • 可调控制台
  • 仪表组(包括电压表、铰接仪表、发动机冷却液温度计、制动气压表及燃油油位表)
  • 操作台护栏
  • 负载感应式液压控制装置(左侧/右侧铲刀提升、回转盘驱动、中心移位、侧移、前轮倾斜与铰接)
  • 指示灯(包括远光灯、左转向与右转向、发动机低油压、油门锁、发动机检查、变速箱滤清器旁通与检查、中心移位销、制动气压、停车制动器接合、自动换档)
  • 钥匙起动/停止开关
  • 时计
  • 液压动力转向
  • 聚乙烯套层固定座椅
  • 座椅安全带
  • 可调整、可倾斜方向盘
  • 冷却器/饭盒存放区域
  • 电子控制油门

动力传动系

  • 空气滤清器,干式径向密封,带有保养指示器与自动除尘器
  • 空对空后冷器(ATAAC)
  • 鼓风风扇
  • 空气驱动、油浴多盘式四轮制动器
  • 差速器,带差速锁/解锁功能
  • 省油模式
  • 发动机怠速停机
  • Cat C7 柴油发动机可自动降低发动机功率和自动进行怠速控制,排放符合 Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准
  • 油水分离器
  • 消音器(在罩盖下)
  • 新一代滤清器设计
  • 油冷封闭式多盘停车制动器
  • 预滤器
  • 弹性安装式燃油注油泵
  • 燃油箱沉淀物排放口
  • 双轮组驱动装置
  • 变速箱,8 档前进/6 档倒车,动力换档,直接驱动,电子换档控制与超速保护
  • VHP(可变马力)

其他标配设备

  • 铲刀浮动
  • 后保险杠
  • CD ROM 零件手册
  • 回转盘驱动装置滑动离合器
  • 铲刃,152 mm x 16 mm(6 in x 5/8 in),弧形 DH-2 钢制
  • 发动机室门
  • 牵引杆,配备 6 个支撑托架和可更换的尼龙复合材料耐磨条
  • 端刃,16 mm(5/8 in)DH-2 钢制
  • 带安全锁的铰接机架
  • 305 L(80.6 gal)燃油箱
  • 地面发动机停机
  • 连杆,7 个位置
  • 刮土板,采用 3658 mm x 610 mm x 22 mm(12 ft x 24 in x 7/8 in)铲刀,配有液压侧移装置和机械铲尖
  • 刮土板,配有 4267 mm × 686 mm × 25 mm(14 ft × 27 in × 1 in)铲刀,可液压侧移且带有铲尖
  • 发动机机油、液压油、变速箱机油及冷却液 SOS 取样口
  • 带挂锁的工具箱
  • 防破坏保护装置 - 包括液压油箱、散热器检修盖、燃油箱、发动机与变速箱机油检查/加注盖及可锁蓄电池箱的盖锁

防冻剂

  • 长效冷却液,-35°C(-30°F)

160K 选装设备

护罩

  • 变速箱护罩

操作环境

  • 带加热器的空调
  • 驾驶室加热器

驾驶室/顶篷

  • ROPS(Rollover Protective Structure,防滚翻保护结构)型驾驶室
  • 非 ROPS 驾驶室
  • ROPS 驾驶室顶篷
  • 可调节聚乙烯座椅
  • 仿形布料座椅
  • 前窗除霜器风扇
  • 后窗除霜器风扇
  • 后侧遮阳板
  • 后侧雨刷器/冲洗器
  • 间歇式前窗雨刷器
  • 内部双视镜
  • 加热反光镜
  • 外部安装式后视镜
  • 12V 辅助电源端口
  • 蓝牙无线电
  • 无线电预留装置(娱乐用)
  • 后视摄像头
  • 转速计/车速表

裂土器/松土器

  • 后置式裂土器/松土器
  • V 型中置式松土器

照明灯

  • 低位灯、方向灯与车头灯,安装于灯柱上
  • 信号灯
  • 联合车头灯
  • 高位灯、方向灯、车头灯及工作灯,安装于驾驶室与灯柱上
  • 后向驾驶室灯

动力传动系

  • 自动换档

其他工装

  • 横向坡度指示
  • Product Link
  • Product Link Elite
  • 机架预留推雪翼板安装件
  • AccuGrade ARO
  • 空气干燥器
  • 配重推板
  • 铲刀提升蓄能器
  • 极重负荷型蓄电池(1400 CCA)
  • 乙醚辅助起动装置
  • 发动机冷却液加热器,220 V
  • Circle Saver
  • 裂土器牵引套件

液压系统

  • 高容量液压泵(210 L/min,55.7 gal/min)
  • 配有一个或多个辅助液压阀的液压总成可用于后置式裂土器、中置式松土器、推铲、推雪犁及推雪翼板

刮土板铲刀

  • 铲刀,3658 mm x 610 mm x 22 mm(12' x 24" x 7/8"),可液压侧移且带有铲尖和 5/8" 端刃铲刃 203 mm x 19 mm(8" x 3/4")- 适用于 4.3 m(14')铲刀
  • 一对翻换式叠加端刃,与 203 mm(8")铲刃配套使用

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

了解 160K 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

160K 平地机

160K 平地机

360 View
360 View

查看当前优惠(按对象)  160K

查看更多优惠