120 GC 平地机

120 GC 平地机

查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249/SAE J1349
171 hp
128 kW
典型配置下的工作重量
31424 lb
14254 kg
铲刀宽度
12 ft
3.7 m

性能概览

显示第 1-6 项/共 6 项

高效经济

高效经济

  • 使用标准经济模式,可以将燃油经济性最多提高 5%。
  • 按需运行风扇可减少燃油消耗和发动机舱热量,从而延长部件使用寿命。
  • 电子油门控制可将发动机功率和扭矩与应用要求相匹配,从而提高生产率。
  • 动力换档变速箱和平衡的机器设计可确保您使用 Cat C4.4 发动机将全部牵引动力传递到地面。
  • 液压系统使机器能够以更精确且更具可预测性的方式保持一致的坡度。
  • 数字铲刀坡度计选件可显示坡度,而无需依赖手动坡度检查器。
  • Product Link™ 可以根据需要通过 VisionLink® 在线界面提供机器的位置、机器工作小时数、燃油消耗量、生产率、怠速时间、诊断代码和其他机器数据,帮助您提高作业现场的效率并降低运营成本。
驾驶室让您全天保持舒适

驾驶室让您全天保持舒适

  • 选择驾驶室舒适级别,既有标准的机械悬浮座椅也有空气悬浮座椅。
  • 轻松调整控制台和方向盘。
  • 高性能的暖气、通风和空调(HVAC,Heating, Ventilation and Air Conditioning)系统选件能够循环新鲜空气、防止灰尘渗入并防止车窗结雾。
  • 使用内置安装位置选项在驾驶室轻松添加收音机。
性能可靠

性能可靠

  • 牵引杆转盘犁板保持出厂紧固度,在每个道次都能提供精确平整。
  • 机器结构使用寿命长。其设计用于使用多种类型的作业工具,例如前铲刀。
  • 在机器撞到固定物体时,滑动离合器选件可保护转盘驱动装置。
  • 前车轴可最大限度延长轴承寿命,同时最大限度减少保养量。
  • 借助转盘保护器选件,可以减少日常润滑需求,并减少昂贵的转盘和小齿轮维修。
每天都可安全作业,平安回家

每天都可安全作业,平安回家

  • 借助后置摄像头选件,了解身后的情况。专用显示器可以始终打开,以确保安全的工作环境。
  • 在发动机失速的情况下,可以凭借辅助转向系统选件帮助安全地停止机器。
  • 合理布置的走道和扶手可确保在进出机器时使用三点接触。
  • 地面发动机停机开关一旦激活,将彻底停止为发动机输送燃油并关闭机器。
  • 借助侧视镜和后视镜查看机器的后部。
  • 机器的灯具进行了策略性布置,可以提高夜间可见度,帮助您在日落后继续工作。
保养变得轻松

保养变得轻松

  • 滤清器(例如燃油滤清器、发动机空气滤清器和机油滤清器)分组布置,可以轻松地进行检修和预防性维护。
  • 标准的牵引杆转盘犁板使用硬化圆齿和可更换的耐磨镶块,有助于保持出厂时的紧固度,从而提高了耐用性。
  • 制动器调节装置无需保养,且易于检修。
  • 变速箱和滤清器标配底部护罩。可选护罩可在严苛应用中保护您的机器免受损坏。
  • 使用反转风扇选件可减少清洁冷却系统的时间,每周清洁一次可降低成本,延长正常运行时间。
适合需要的工装

适合需要的工装

  • 推块选件可提高机器的性能和效率。
  • 提供裂土器和松土器选项,以帮助对硬土进行平整。
  • 添加了前铲刀选件,可以更快地摊铺更多物料。
  • 选装牵引挂钩可用于在机器后面拖动设备或机具。

产品技术规格适用产品 120 GC

净功率 - ISO 9249/SAE J1349 171 hp 128 kW
注释(1) 已根据制造时有效的 ISO 9249、SAE J1349 和 EEC 80/1269 标准对净功率进行了测试。标称净功率是指配备了风扇、空气滤清器、消音器及交流发电机的发动机在额定转速为 2000 rpm 时,在飞轮处测得的功率。根据 ISO 14396 声明的功率。 已根据制造时有效的 ISO 9249、SAE J1349 和 EEC 80/1269 标准对净功率进行了测试。标称净功率是指配备了风扇、空气滤清器、消音器及交流发电机的发动机在额定转速为 2000 rpm 时,在飞轮处测得的功率。根据 ISO 14396 声明的功率。
冲程 5 in 127 mm
发动机型号 Cat® C4.4 Cat® C4.4
最大扭矩 544 lb/ft 738 N·m
缸径 4.1 in 105 mm
扭矩储备 - ISO 9294 21% 21%
排放 符合印度 CEV Stage V 排放标准 符合印度 CEV Stage V 排放标准
降额海拔 9,842 ft 3000 m
排量 268.5 in³ 4.4 l
典型配置下的工作重量 31424 lb 14254 kg
铲刀宽度 12 ft 3.7 m
弧半径 16.3 in 413 mm
铲刃宽度 6 in 152 mm
喉口间隙 4.7 in 112 mm
端刃 - 宽度 152 in 6 mm
宽度 94.6 in 2402 mm
最大高度 149.1 in 3787.8 mm
机器长度* 391.4 in 9941 mm
注释 *通常配备推块和裂土器。 *通常配备推块和裂土器。
铲刀高度 20 in 580 mm
犁板侧移 - 左 20.2 in 512 mm
回转盘中心移位 - 右 25.8 in 656 mm
犁板侧移 - 右 26.1 in 663 mm
地面上方最大提升高度 16.1 in 410 mm
回转盘中心移位 - 左 25.8 in 656 mm
铲尖移动范围 - 向后
最大挖方深度 30.5 in 775 mm
铲尖移动范围 - 向前 40° 40°
无滑动离合器的转盘驱动装置 0.4 gal(美制) 1.5 l
液压系统 14.5 gal(美制) 55 l
带滑动离合器的转盘驱动装置 1.8 gal(美制) 7 l
冷却系统 10.3 gal(美制) 39 l
变速箱 4.5 gal(美制) 17 l
发动机曲轴箱 2 gal(美制) 7.6 l
燃油箱 71 gal(美制) 269 l
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。

120 GC 标配设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

驾驶室

  • 标准座椅
  • 方向盘/操纵杆控制装置
  • 信息显示屏
  • Product Link

发动机

  • Cat C4.4
  • 经济模式
  • 按需运行风扇

牵引杆 转盘 犁板

  • 标准

安全性

  • 停车制动器
  • 信号/警报喇叭
  • 后视镜
  • 液压制动器
  • 侧视镜
  • 通道和扶手

120 GC 选装设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

驾驶室

  • 机械悬浮座椅
  • 空气悬浮座椅
  • ROPS/FOPS
  • 加热/制冷驾驶室系统
  • 后雨刮器
  • 基础型驾驶室
  • 顶篷
  • 升级型驾驶室
  • 低矮驾驶室
  • 卤素照明
  • 娱乐用无线电预留装置
  • 后窗滤网
  • 前雨刮器
  • 数字铲刀坡度计

发动机

  • 可反转风扇

牵引杆 转盘 犁板

  • 转盘驱动装置滑动离合器
  • 回转盘保护器

安全性

  • 后视摄像头
  • 辅助转向系统

工装

  • 推块
  • 裂土器
  • 松土器
  • 前铲刀
  • 两种挂钩

了解 120 GC 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

120 GC 平地机

120 GC 平地机

120 GC 平地机

120 GC 平地机

120 GC 平地机

120 GC 平地机

120 GC 平地机
120 GC 平地机
120 GC 平地机
120 GC 平地机
120 GC 平地机
120 GC 平地机