Cat® 14 平地机专为在崎岖地形中提供卓越性能和高精度平整作业而设计。

14 平地机 Tier 4, Stage V

查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249/SAE J1349
286 hp
213 kW
典型配置下的工作重量
57,250 lb
25968 kg
铲刀宽度
14 ft
4.2 m

性能概览

显示第 1-6 项/共 7 项

最新特性(15B)

最新特性(15B)

驾驶室现代化
        
  • 不断优化的用户界面支持直观导航,借助易用的 10 英寸触摸屏菜单,最大限度减少操作中断。
  •     
  • 集成高清晰度(HD,High Definition)后视摄像头。
  •     
  • 可以选配 Cat Detect 视像系统。
  •     
  • 显示屏可显示机器的档位。
  •     
  • 可通过显示屏启动远程刷新。
  •     
  • 在机器置于倒档时,后视影像自动显示在显示屏中。
  •     
  • 人员检测功能出厂提供。
  •     
  • 更大的横向坡度显示界面。
  •     
  • 借助网格列表视图、缩写应用程序名称和分类菜单选项快速识别应用程序。
  •     
  • 通过全新的通知中心,操作员可以随时查看重要信息,并在不缩小摄像头视图的情况下显示消息。
  •     
  • 采用颜色编码的通知可以将关键消息与其他消息区分开来。
提供多项技术增强功能
        
  • 横向坡度辅助功能
  •     
  • 预防性维护(PM,Preventive Maintenance)警报同步到显示屏中。
  •     
  • Cat® Grade 3D 无立柱技术
  •     
  • 电子栅栏

并非所有地区都提供所有功能。请联系您当地的 Cat 代理商,了解您所在地区产品的具体供货情况。版本号:15B
助力高效完成工作的卓越技术

助力高效完成工作的卓越技术

        
  • 选配的稳定铲刀功能可在检测到机器弹跳时,以 15% 的幅度降低发动机转速;当平地机恢复稳定后,系统将逐步提升发动机转速,以提高平整精度。
  •     
  • 带横向坡度功能的 Cat Grade 为选配功能,通过自动控制铲刀的一侧,帮助保持所需的横向坡度。
  •     
  • 选装的 Cat Grade 利用定位和制导技术、机器传感器和自动铲刀控制,有助于更快、更轻松、更高效地进行平整作业。
  •     
  • 当您在狭窄空间、弯道、障碍物及掉头区域中转向时,利用选配的自动铰接功能可以自动完成铰接工作。
  •     
  • 利用 Cat Production Measurement System 选件管理设备机群,同时减少油耗。效率指导功能与应用分段功能协同工作,同时监控操作员和机器的表现。无论您身在何处,都可以评估作业现场的效率和生产率。
高效作业,更低油耗

高效作业,更低油耗

        
  • Cat C13 发动机符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V、Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准或 Tier 2/Stage II 等效排放标准,具体情况取决于特定国家/地区的排放标准。
  •     
  • 操作员可以启用标配的省油模式来限制发动机的最大转速,这有助于减少油耗。
  •     
  • 标配 VHP Plus 功能可在所有档位下提供理想的功率。
  •     
  • 标配的自动差速锁会在转弯时解锁、直行时重新锁定,从而简化操作并提升对动力传动系的保护效果。
控制更精准,效率更出色

控制更精准,效率更出色

        
  • 负载感应系统和先进的电液压系统为操作员提供卓越的机具控制能力和液压性能。
  •     
  • 比例优先压力补偿阀针对油缸盖端和杆端提供不同流速,使机器响应始终保持一致且可预测。
  •     
  • 平衡的液压流量按比例分配,以确保所有机具可同时操作,不会降低发动机转速或某些机具的速度。
专为操作员设计

专为操作员设计

        
  • 简单且直观的操纵手柄控制装置取代了操纵杆,因此手和手臂的活动减少了 78%,有助于减轻操作员的疲劳。
  •     
  • 选配的先进控制操纵手柄让操作员无需移开双手即可安全高效地控制自动平整解决方案。
  •     
  • 铲刀有微调、标准或粗调三种提升模式可供选择,操作员可以根据应用要求选择合适的模式。
  •     
  • 只需按一下按钮,铰接中心复位功能即可自动将机器从任意角度返回平直机架位置。
内置安全特性

内置安全特性

        
  • 选装的后视摄像头改善了机器后部的视野。
  •     
  • 电气断路开关和发动机停机开关均可从地面操作。
  •     
  • 操作员就位系统可将停车制动器保持在接合状态,并禁用液压机具,直到操作员就位且机器做好运行准备。
  •     
  • 液压锁定装置可禁用所有机具功能,但仍可提供机器转向控制,在道路行驶时尤为实用。
  •     
  • 选配的安全带指示器有助于培养安全操作的习惯。

产品技术规格适用产品 14

净功率 - ISO 9249/SAE J1349 286 hp 213 kW
发动机型号 Cat C13 Cat C13
排放 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V 排放标准 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V 排放标准
注释(1) 已根据制造时有效的 ISO 9249、SAE J1349 和 EEC 80/1269 标准对净功率进行了测试。 已根据制造时有效的 ISO 9249、SAE J1349 和 EEC 80/1269 标准对净功率进行了测试。
注释(2) 标称净功率是指配备了风扇、空气滤清器、消音器及交流发电机的发动机在额定转速为 1850 rpm 时,在飞轮处测得的功率。 标称净功率是指配备了风扇、空气滤清器、消音器及交流发电机的发动机在额定转速为 1850 rpm 时,在飞轮处测得的功率。
典型配置下的工作重量 57,250 lb 25968 kg
注释 *典型配置包括 20.5R25 轮胎、90 kg 操作员并且加满油液。 *典型配置包括 20.5R25 轮胎、90 kg 操作员并且加满油液。
铲刀宽度 14 ft 4.2 m
变速箱 直驱式动力换档、副轴式 直驱式动力换档、副轴式
前进档/倒档 8 前进档/6 倒档 8 前进档/6 倒档
燃油箱 110 gal(美制) 416 l
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 2 kg(4.4 lb)制冷剂,其二氧化碳当量为 2.860 公吨(3.152 吨)。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 2 kg(4.4 lb)制冷剂,其二氧化碳当量为 2.860 公吨(3.152 吨)。
可循环性 96% 96%

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术

了解 14 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

14 平地机

14 平地机

14 平地机

14 平地机

14 平地机

14 平地机
14 平地机
14 平地机
14 平地机
14 平地机

查看当前优惠(按对象)  14

查看更多优惠