Cat 140 平地机可大幅提升生产率。专为精准作业、提高燃油效率和操作员舒适性而设计,是道路修建与维护作业的理想之选。

140 平地机 Tier 3

查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249/SAE J1349
248 hp
174 kW
典型配置下的工作重量
41332 lb
18748 kg
铲刀宽度
12 ft
4267 mm

性能概览

显示第 1-6 项/共 6 项

重新设计的驾驶室

重新设计的驾驶室

重新设计的驾驶室

重新设计的驾驶室提供了更出色的地面视野,控制按钮分组可简化操作,提供选装的座椅升级方案,以及面向操作员的舒适度定制设计。
安全性

安全性

安全性

 
        
  • 操作员就位监视器可将停车制动器保持在接合状态,并禁用液压机具,直到操作员就位且机器做好运行准备。
  •     
  • 防眩喷漆方便夜间操作.   
  •     
  • 站在地面上即可向燃油箱中加油,无需爬上机器。    
  •     
  • 合理布置的走道和扶手可在进出机器时确保始终保持三点接触    
  •     
  • 使用 LED 照明套件在日落后工作时可提高夜间能见度. 
  •     
  • 速度感应转向系统可随着行驶速度的提高而降低转向灵敏度,从而增强操作员的信心和控制力。   
  •     
  • 当转向压力下降时,标准辅助转向系统的电动液压泵会自动接合,确保操作员能够安全地将机器停下。    
  •     
  • 液压锁定装置可禁用所有机具功能,但仍可提供机器转向控制。在公路行驶时特别有用。 
  •     
  • 制动器位于每个双轮组车轮上,以消除动力传动系的制动负载。冗余制动系统利用蓄能器,在机器发生故障时实现停车。  
  •     
  • 多孔式钢制双轮组通道和方便的扶手为上下机器和围绕机器移动提供了一个坚固的平台。 
  •     
  • 标准回转盘驱动装置滑动离合器可在铲刀遇到不可移动物体时,有效保护标准牵引杆、回转盘和刮土板免受冲击载荷,并有助于在牵引力不足时避免突发方向变化。选装铲刀提升蓄能器允许铲刀垂直移动,有助于吸收冲击载荷。这一可选功能可减少磨损和冲击负荷,从而提高操作员的安全性。
技术

技术

技术

利用配备相关技术的机器提供的数据,获取更多信息,深入了解设备和运行情况。       
        
  1. 设备管理技术                    
              
    1. Cat® VisionLink 为所有资产提供可作为操作依据的数据见解,不受设备机群规模或设备制造商限制。*从桌面或移动设备查看设备数据,以最大限度延长正常运行时间并优化资产。仪表板可提供工时、英里数、位置、怠速时间、燃油利用率等信息。做出明智的决策,以降低成本、简化保养工作以及提高作业现场的安全性。        
    2.         
    3. VisionLink Productivity 收集并汇总来自所有制造商生产的设备的机器远程信息处理和作业现场数据。*查看可用于指导操作的信息,例如怠速时间、燃油消耗、位置、有效负载、装载计数、总循环数等,以提高机器效率、生产率和利用率。无论是否在作业现场,都可通过手机、平板电脑或桌面设备随时随地访问数据。       
    4.         
    5. Cat® Inspect 是一款移动应用程序,可帮助您轻松执行数字预防性维护(PM,Preventative Maintenance)检查、各种检查和日常绕机巡视。检查功能可以轻松地与 VisionLink 等其他 Cat 数据系统集成,以便您可以密切关注自己的设备机群。        
    6.         
    7. Cat® 远程故障排除是一个移动应用程序,您的 Cat 代理商可以使用它对连接的机器进行远程诊断测试,这有助于确保快速解决问题并减少停机时间。        
    8.         
    9. Cat Grade 工装预留选项(ARO,Attachment Ready Option)是适用于所有 Cat 平地机技术的基础模块。                        
                    
      1. Cat Grade 3D
        带有 3D 系统的 Cat Grade,也称为“无立柱技术”,是机器中集成的坡度控制系统,可帮助您以更高精度、更快速度完成坡度作业,提高工作效率和生产率。自动铲刀控制可减少操作员的输入和完成任务的作业趟数,为您节省时间和成本。电子栅栏在出厂时经过全面校准。
                
      2.             
      3. 横向坡度助手
        横向坡度助手现在包括位置感应换档油缸(PSC,Position Sensing Shift Cylinder)、电子栅栏铲刀规避和两个传感器,简化了无立柱升级。此功能使得操作员可以手动控制刮土板的一端,由系统控制另一端。
                
      4.             
      5. 工装预留选项
        ARO 提供了预留传感器位置的回转装置安装支架,用于更快地安装售后工装机具。
            
      6.         
              
    10.     
        
向地面供电

新的动力策略

向地面供电

新一代 Cat® 平地机现已推出新技术规格,显示了对地实际功率性能。Cat 更新了动力策略(称为“向地面提供动力”),因此机器现在在任何条件下都能提供一致的动力,无论天气炎热还是寒冷,负载较重还是较轻。这意味着平地机感觉更稳定、更可预测、更易于控制,尤其是在精细平整时。

您仍然可以获得同样的实际生产率,以及更平稳的操作和更好的燃油效率。

向地面传递更稳定的动力
凭借真正恒定的净功率,该机器无论温度或负载如何,都能提供稳定的功率,提供更可预测的平整性能以及更好的机器感觉和控制,尤其是在精细平整作业中。

利用集成控制技术提高平整质量
更稳定的功率曲线使具有横向坡度、稳定铲刀和 3D Grade 功能的 Cat Grade 能够更准确地运行,从而通过一致、可预测的功率改进了自动铲刀控制响应。

实际生产力无损失
新一代 Cat 电机 平地机采用最新的设计演进,在道路建设、场地平整、挖沟和除雪方面提供同样的传奇性能。

燃油效率更高
通过避免不必要的功率峰值,将动力传递到地面,支持更平稳的操作并减少油耗,使机器能够更频繁地以优化的动力运行。
维护成本降低

维护成本降低

维护成本降低

        
  1. 滤清器和检修点分组布置,方便操作员工作
  2.     
  3. 采用经济模式减少燃油消耗。    
  4.     
  5. 液压油滤清器和发动机空气滤清器等滤清器分组布置,方便检修和预防性保养。新一代滤清器有助于减少油液和滤清器成本。    
  6.     
  7. 使用反转风扇选件可减少清洁冷却系统的时间,每周清洁一次,有助于控制成本,延长正常运行时间。   
  8.     
  9. 传统回转盘需要频繁进行检查、更换耐磨条以及调整回转盘履带板,而选装高性能回转盘有助于消除与此相关的每月计划保养时间。这会带来诸多优势,包括提高回转盘扭矩、性能和耐用性。此回转盘可确保铲刀平稳、轻松地旋转,有助于满足道路设计的高程容差要求。    
  10.     
  11. 使用带有硬化圆齿的标准牵引杆圆形犁板维护道路,可提高耐用性。针对高精度终平作业,推荐选配顶部调节牵引杆,此选件专为追求极致精确度的工况设计,较标准版本可降低高达 45% 的维护成本。
可持续性

可持续性

可持续性

        
  • Cat 发动机符合美国 EPA Tier 3 排放标准。    
  •     
  • Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(超低硫柴油燃料,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(加氢植物油,Hydrotreated Vegetable Oil)和 GTL(天然气合成油,Gas-To-Liquid)燃料。有关成功应用,请参阅指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或参阅“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)。    
  •     
  • 发动机怠速关闭定时器会在预设的怠速时间后关闭机器,节省油耗,减少温室气体排放和不必要的怠速时间。    
  •     
  • Cat® Grade 可自动控制铲刀操作,从而更快、更准确地达到所需坡度,帮助您减少燃油消耗和温室气体排放。    
  •     
  • 延长维护周期不仅可以减少停机时间,而且还可以减少在机器的使用寿命中更换的油液量和滤清器数量。    
  •     
  • VisionLink 显示所监控资产的二氧化碳排放量,该数据按燃料类型计算,基于选定日期范围内每日的运行时间燃料消耗量。    
  •     
  • 不要将燃油浪费在怠速上。Cat VisionLink 在线设备机群监控可帮助您管理怠速时间,减少燃油消耗和温室气体排放。    
  •     
  • Cat® Reman 零件是可持续性之选。新的 Cat 零件采用了可实现多次使用寿命的设计,因此 Cat Reman 零件是真正经过再制造的零件,而不只是维修、翻新或者大修的零件。由于这个工艺确保了将最新的设计变动融入 Cat Reman 零件,您能够以更低的成本获得媲美新品件的质量和卓越的性能。    
*无后处理设备的发动机可以使用最高 100% 的混合生物柴油(如需使用高于 20% 的混合生物柴油,请咨询 Cat 代理商)。

产品技术规格适用产品 140

净功率 - ISO 9249/SAE J1349 248 hp 174 kW
发动机型号 Cat® C7.1 Cat® C7.1
缸径 4.1 in 105 mm
冲程 5.3 in 135 mm
排量 1.9 加仑 7.01 l
汽缸数量 6 6
典型配置下的工作重量 41332 lb 18748 kg
铲刀宽度 12 ft 4267 mm
驾驶室顶部高度 136 in 3454 mm
高度 - 前轮轴中心 24.1 in 612 mm
高度 - 油缸顶部 119.8 in 3044 mm
高度 - 排气管 130.4 in 3313 mm
长度 - 推板至裂土器 405.4 in 10297 mm
长度 - 前轮胎至机器后部 350.8 in 8911 mm
长度 - 双轮组轴间距 59 in 1498 mm
宽度 - 轮胎中心线 82.2 in 2087 mm
离地间隙 - 后轴 13.1 in 333 mm
注释 除非另有说明,所有尺寸均为近似值,适用于所有 140 配置(非全轮驱动型、全轮驱动型、操纵杆型和操纵手柄型)。 除非另有说明,所有尺寸均为近似值,适用于所有 140 配置(非全轮驱动型、全轮驱动型、操纵杆型和操纵手柄型)。
该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。- 如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 1.6 kg(3.5 lb)制冷剂,其二氧化碳当量为 2.288 公吨(2.521 吨)。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。- 如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 1.6 kg(3.5 lb)制冷剂,其二氧化碳当量为 2.288 公吨(2.521 吨)。
前进档/倒档 9 前进档/6 倒档 9 前进档/6 倒档
变速箱 中间轴变矩器动力换档 中间轴变矩器动力换档
制动器 - 行车 双回路液压系统 双回路液压系统
制动 - 辅助 双回路液压系统 双回路液压系统
制动器 - 停车 弹簧施压、液压释放 弹簧施压、液压释放
回路类型 平行 平行
泵类型 可变流量活塞 可变流量活塞
泵排量* 3503 psi 24150 Pa
最大系统压力 3698 psi 25500 Pa
储液罐容量 15.9 加仑 60 l
*泵排量在 2000 RPM 额定转速下测得 *泵排量在 2000 RPM 额定转速下测得
冷却系统 11.4 加仑 43 l
柴油机尾气处理液箱(仅 Tier 4) 6.6 加仑 25 l
发动机曲轴箱 5.3 加仑 20 l
燃油箱 98 加仑 371 l
液压系统 15.9 加仑 60 l
变速箱和差速器 18 加仑 68 l
注(1) * 典型配置的工作重量在加满的燃油箱、冷却液、润滑油、操作员、推块、变速箱护罩、后裂土器/松土器、14.0R24 轮胎(多件式轮辋)和其他设备的情况下计算得出。 * 典型配置的工作重量在加满的燃油箱、冷却液、润滑油、操作员、推块、变速箱护罩、后裂土器/松土器、14.0R24 轮胎(多件式轮辋)和其他设备的情况下计算得出。
转向 ISO 3449:2005,II 级 ISO 3449:2005,II 级
制动器 ISO 3450:2011;AIS-143:2018 ISO 3450:2011;AIS-143:2018
噪声 ISO 6396: ISO 6395 ISO 6396: ISO 6395

140 标配设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

操作员环境

  • 可调式方向盘/操纵杆控制装置
  • 座椅安全带
  • 电子油门控制装置
  • 经过全面重新设计的驾驶室具备降噪功能,带有集成式防滚翻保护结构(ROPS,Roll Over Protective Structure)和防落物保护系统(FOPS,Falling Object Protection System)
  • 10 英寸(254 mm)全彩液晶触摸显示屏
  • 增加了存储区
  • 信息显示屏
  • 娱乐用无线电预留装置
  • 杯架
  • 手机支架
  • 内部车顶灯
  • 衣帽钩
  • 前雨刮器

安全性

  • 倒车警报
  • 扶手
  • 液压制动器
  • 液压系统 - 集成式发动机停机机具降低功能
  • 液压系统 - 集成式工作油口泄压保护
  • 停车制动器
  • 后视镜
  • 侧视镜
  • 信号/警报喇叭

动力传动系

  • Cat C7.1 柴油发动机
  • 经济模式
  • 按需运行风扇
  • 43° C(109° F)标准容量

牵引杆 转盘 犁板

  • 标准牵引杆-回转盘-刮土板
  • 回转盘驱动装置滑动离合器

电气系统

  • 倒车灯
  • 断路器面板
  • 900 CCA 标准负荷蓄电池
  • 电子起动装置
  • 采用 LED 照明的后灯
  • 卤素灯照明

维修和保养

  • 发动机机油滤清器和燃油滤清器集中放置
  • 长效冷却液
  • 适用于燃油和发动机机油的新一代滤清器

护罩

  • 变速箱

140 选装设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

操作员环境

  • 下部前雨刮器
  • 机械悬浮座椅
  • 加热/制冷空气悬浮座椅
  • 加热/制冷驾驶室系统
  • 除霜风扇
  • 后雨刮器
  • 升级型驾驶室
  • 后窗滤网
  • 数字铲刀坡度计
  • Product Link

安全性

  • 四点式座椅安全带
  • 操作员就位系统
  • 后视摄像头
  • 辅助转向系统
  • 走道
  • 警告标志灯

动力传动系

  • 重负荷起动装置
  • 自动换档变速箱

牵引杆 转盘 犁板

  • 顶部调节牵引杆
  • 高性能回转盘
  • 回转盘驱动装置滑动离合器
  • 回转盘保护器
  • 远程小齿轮润滑
  • 4.9 m(16 英尺)刮土板

电气系统

  • 145A 电刷交流发电机
  • 1400 CCA 重负荷蓄电池

维修和保养

  • 燃油快速加注预留装置
  • 机罩下方照明

护罩

  • 防护板
  • 驾驶室下平台盖板
  • 转向油缸护罩

多功能性

  • 牵引铰接件
  • L3 轮胎
  • 旋风式预滤器

工装

  • 机器中部松土器(MMS)
  • 后裂土器/松土器
  • 刮土板
  • 前铲刀
  • 推雪翼板
  • 提升总成
  • V 形犁
  • 高性能回转盘
  • 配重
  • 直犁
  • 推块
  • 清扫器

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

带横向坡度功能的 Cat® GRADE 是一种集成式系统,通过自动控制铲刀的横向坡度,使平地机操作员可以在相同的时间内完成更多工作,从而更快、更准确地达到所需坡度。该系统还有其他节省成本的好处,包括燃油消耗更低,物料消耗减少多达 40%。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术

了解 140 与常用比较产品相比如何。

媒体库

机器的前部有一个推块、后部有一个裂土器的平地机的电脑绘图。此机型配备了操纵手柄控制系统。

140 平地机正在黑土路上开展平整作业,路面已经铺设了混凝土路缘石。这台机器配备了操纵杆和方向盘控制系统。

140 平地机正在将雪推成六英尺高的雪堆。机器有一块处于垂直位置的推雪翼板,前部有一个 V 形犁在推雪。

140 平地机正在用侧边推雪翼板及前部 V 型犁进行推雪作业。

140 平地机正在红褐色泥土上开展平整作业。这台机器配备了操纵杆和方向盘控制系统。

沙漠中的 140 平地机。该机器的中心犁板放在地面上,且机器处于静止状态机器配置有后部裂土器、前部配重及操纵手柄控制装置。

机器的前部有一个推块、后部有一个裂土器的平地机的电脑绘图。此机型配备了操纵手柄控制系统。
140 平地机正在黑土路上开展平整作业,路面已经铺设了混凝土路缘石。这台机器配备了操纵杆和方向盘控制系统。
140 平地机正在将雪推成六英尺高的雪堆。机器有一块处于垂直位置的推雪翼板,前部有一个 V 形犁在推雪。
140 平地机正在用侧边推雪翼板及前部 V 型犁进行推雪作业。
140 平地机正在红褐色泥土上开展平整作业。这台机器配备了操纵杆和方向盘控制系统。
沙漠中的 140 平地机。该机器的中心犁板放在地面上,且机器处于静止状态机器配置有后部裂土器、前部配重及操纵手柄控制装置。

认识下一代 Cat® 140 平地机

平整动力的未来:“Cat® 将动力传递到地面”简介

认识下一代 Cat® 140 平地机
平整动力的未来:“Cat® 将动力传递到地面”简介

查看当前优惠(按对象)  140

查看更多优惠