140 GC/140 GC AWD

平地机 140 GC/140 GC AWD

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率范围(Tier 3)
176 HP
131 kW
重量*
38338 lb
17390 kg
铲刀宽度
12 ft
3.7 m

概述

舒适高效,每小时成本低。

新型 Cat® 140 GC 平地机性能优异,同时拥有和运营成本也较低。滤清器分组布置,可以轻松维修机器。包括加热/冷却系统或空气悬浮座椅在内的舒适选件可帮助您全天高效工作。

优点

较低的每小时运行成本

维护周期延长,且使用按需运行风扇,总体成本降低。

专为提供舒适体验而设计的驾驶室

通过驾驶室舒适性选件提高生产率和效率。

您需要的性能

使用 Cat C7.1 发动机、液压系统和控制装置,可以精确一致地移动铲刀。

产品技术规格适用产品 140 GC/140 GC AWD

净功率范围(Tier 3) 176 HP 131 kW
排量 427.8 in³ 7.01 l
缸径 4.1 in 105 mm
冲程 5.3 in 135 mm
发动机型号 Cat 7.1 Cat 7.1
注(1) 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器及交流发电机且额定转速为 2200 rpm 时在飞轮处测得的功率。 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器及交流发电机且额定转速为 2200 rpm 时在飞轮处测得的功率。
最大扭矩 - ISO 9249 656 lb/ft 889 N·m
标准耐受能力 109 °F 43 °C
注(4) 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 2 公斤的制冷剂,相当于 2.86 公吨二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 2 公斤的制冷剂,相当于 2.86 公吨二氧化碳。
降额海拔 14764 ft 4500 m
油缸数量 6 6
排放 美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage III 标准 美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage III 标准
注(3) 根据 ISO 14396 声明的功率。 根据 ISO 14396 声明的功率。
注(2) 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器及交流发电机且额定转速为 2200 rpm 时在飞轮处测得的功率。 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器及交流发电机且额定转速为 2200 rpm 时在飞轮处测得的功率。
扭矩储备 - ISO 9294 40% 40%
发动机转速 2200 2200
重量* 38338 lb 17390 kg
备注 典型配置的工作重量在加满的燃油箱、冷却液、润滑油、操作员、推块、ROPS 封闭式驾驶室、后裂土器/松土器、4.3 m(14 ft)铲刀、17.5-25 MP 轮胎(多件式轮辋)和其他设备的情况下计算得出。 典型配置的工作重量在加满的燃油箱、冷却液、润滑油、操作员、推块、ROPS 封闭式驾驶室、后裂土器/松土器、4.3 m(14 ft)铲刀、17.5-25 MP 轮胎(多件式轮辋)和其他设备的情况下计算得出。
铲刀宽度 12 ft 3.7 m
齿喉间隙 4.4 in 112 mm
铲刀高度 20 in 509 mm
铲刃宽度 6 in 152 mm
铰接半径 16.3 in 413 mm
无滑动离合器的回转盘驱动装置 0.4 gal(US) 1.5 l
带滑动离合器的回转盘驱动装置 2 gal(US) 7.5 l
变速箱 4.8 gal(US) 18 l
冷却系统 40 l 10.6 gal(US)
液压系统 11.9 gal(US) 45 l
燃油箱 78.5 gal(US) 297 l
发动机曲轴箱 5.6 gal(US) 21 l
犁板左侧移 26.1 in 663 mm
最大挖方深度 29 in 735 mm
犁板右侧移 20.2 in 512 mm
右侧铲刀最大伸出长度 76 in 1928 mm
地面上方最大提升高度 18.9 in 480 mm
回转盘左移位 29.6 in 752 mm
左侧铲刀最大伸出长度 69.4 in 1764 mm
铲尖向后移动范围 5 5
回转盘右移位 28.7 in 728 mm
铲尖向前移动范围 40 40
铲尖向前移动范围 40 40
铲尖向后移动范围 5 5
宽度 95.6 in 2428 mm
最大高度 151.1 in 3839 mm
机器长度* 406.7 in 10322 mm
备注 *通常配备推块和裂土器。 *通常配备推块和裂土器。
备注 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 2 公斤的制冷剂,相当于 2.86 公吨二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 2 公斤的制冷剂,相当于 2.86 公吨二氧化碳。
端刃 6 in 152 mm

140 GC/140 GC AWD 标配设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

驾驶室

  • 标准座椅
  • 方向盘/操纵杆控制装置
  • 基础型驾驶室
  • 信息显示屏
  • 卤素照明
  • 娱乐用无线电预留装置
  • Product Link

发动机

  • Cat C7.1
  • ECO 模式
  • 按需运行风扇

牵引杆 转盘 犁板

  • 标准

安全

  • 停车制动器
  • 信号/警报喇叭
  • 后视镜
  • 液压制动器
  • 侧视镜
  • 通道和扶手
  • 通道和扶手

多功能性

  • 前承梁

140 GC/140 GC AWD 选装设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

驾驶室

  • 机械悬浮座椅
  • 空气悬浮座椅
  • ROPS/FOPS
  • 加热/制冷驾驶室系统
  • 后雨刮器
  • 顶篷
  • 升级型驾驶室
  • 后窗滤网
  • 前雨刮器
  • 数字铲刀坡度计

牵引杆 转盘 犁板

  • 转盘驱动装置滑动离合器
  • 转盘保护器

安全

  • 后视摄像头
  • 辅助转向系统
  • 配有可视系统的 Cat Detect

多功能性

  • 配重
  • 推块
  • 裂土器
  • 松土器
  • 前提升总成
  • 前铲刀
  • 前铲刀
  • 配重
  • 推块
  • 前提升总成
  • 立柱型 - 挡雪翼板
  • 无立柱 - 挡雪翼板
  • 裂土器/松土器
  • 辅助液压管路
  • 犁板加长件
  • 前铲刀

发动机

  • 全轮驱动(AWD)

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

了解 140 GC/140 GC AWD 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

通过交互式虚拟产品展示,探索 140 GC/140 GC AWD 的出色特性和优势。

开始体验 140 GC/140 GC AWD
close

查看当前优惠(按对象)  140 GC/140 GC AWD

查看更多优惠