120

< 后退

Cat(卡特)融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

新一代 Cat® 120 平地机允许灵活选配带有全轮驱动选件的操纵手柄或者方向盘和控制杆装置。 油耗可节省多达 15%。 驾驶室和多种舒适选件有助于改善性能。 Cat Grade with Cross Slope(带有横坡功能的 Cat Grade)和 Stable Blade(稳定铲刀)选件等工厂集成的技术可确保对任何项目进行精细平整。

发动机

单位:
净功率范围(Tier 3) NaN HP NaN kW Less
全轮驱动净功率范围(Tier 3) NaN HP NaN kW Less
全轮驱动净功率范围(Tier 4) NaN kW Less
冲程 5.3 in 135.0 mm Less
净功率范围(Tier 4) NaN HP NaN kW Less
功率减额海拔 9842.5 ft 3000.0 m Less
功率减额海拔(AWD) 5499.0 ft 1676.0 m Less
发动机型号 Cat 7.1 Cat 7.1 Less
发动机转速 2000 2000 Less
备注(1) 净功率按照制造时生效的 ISO 9249、SAE J1349 和 EEC 80/1269 标准进行测试。 净功率按照制造时生效的 ISO 9249、SAE J1349 和 EEC 80/1269 标准进行测试。 Less
备注(2) 标称净功率是指配备了风扇、空气滤清器、消音器及交流发电机的发动机在额定转速为 2000 rpm 时,在飞轮处测得的功率。 标称净功率是指配备了风扇、空气滤清器、消音器及交流发电机的发动机在额定转速为 2000 rpm 时,在飞轮处测得的功率。 Less
备注(3) 根据 ISO 14396 声明的功率 根据 ISO 14396 声明的功率 Less
扭矩储备 - ISO 9294 42% 42% Less
排放 中国非道路国三和巴西 MAR-1 排放标准,等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 标准 中国非道路国三和巴西 MAR-1 排放标准,等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 标准 Less
排量 427.8 in³ 7.01 l Less
最大扭矩 - AWD 开 611.0 lb/ft 828.0 N·m Less
最大扭矩 - ISO 9249 606.0 lb/ft 822.0 N·m Less
标准容量 122.0 °F 50.0 °C Less
气缸数量 6 6 Less
缸径 4.1 in 105.0 mm Less

机器重量

控制杆/方向盘全轮驱动(AWD)重量* Tier 3 36275.0 lb 16454.0 kg Less
备注(1) *典型配置包括 4267 mm(14')加长铲刀、轮胎、推板、裂土器、底部护罩、操作员和加满的油液。 *典型配置包括 4267 mm(14')加长铲刀、轮胎、推板、裂土器、底部护罩、操作员和加满的油液。 Less
控制杆/方向盘全轮驱动(AWD)重量* Tier 4 36731.0 lb 16661.0 kg Less
控制杆/方向盘重量* Tier 3 34610.0 lb 15699.0 kg Less
控制杆/方向盘重量* Tier 4 35067.0 lb 15906.0 kg Less
操纵手柄全轮驱动(AWD)重量* Tier 3 36374.0 lb 16499.0 kg Less
操纵手柄全轮驱动(AWD)重量* Tier 4 36846.0 lb 16713.0 kg Less
操纵手柄重量* Tier 3 34886.0 lb 15824.0 kg Less
操纵手柄重量* Tier 4 35358.0 lb 16038.0 kg Less
注意 *典型配置包括 4267 mm(14')加长铲刀、轮胎、推板、裂土器、底部护罩、操作员和加满的油液。 *典型配置包括 4267 mm(14')加长铲刀、轮胎、推板、裂土器、底部护罩、操作员和加满的油液。 Less

刮土板

铲刀宽度 12.0 ft 3.7 m Less
弧半径 16.3 in 413.0 mm Less
端刃 6.0 in 152.0 mm Less
铲刀高度 24.0 in 610.0 mm Less
铲刃 6.0 in 152.0 mm Less
铲刃宽度 6.0 in 152.0 mm Less
齿喉间隙 4.1 in 105.0 mm Less

尺寸

宽度 102.0 in 2592.0 mm Less
宽度 - 全轮驱动(AWD) 2551.0 mm 100.4 in Less
最大高度 151.0 in 3832.0 mm Less
机器长度* 387.0 in 9838.0 mm Less
注意 *通常配备压块和裂土器。 *通常配备压块和裂土器。 Less

空调系统

注意 这款机器的空调系统采用含氟的温室气体制冷剂 R134a(全球暖化潜势 = 1430)。 该系统含有 1.6 kg 的制冷剂,其二氧化碳当量为 2.288 公吨。 这款机器的空调系统采用含氟的温室气体制冷剂 R134a(全球暖化潜势 = 1430)。 该系统含有 1.6 kg 的制冷剂,其二氧化碳当量为 2.288 公吨。 Less

维修保养加注容量

冷却系统 14.0 美制加仑 52.5 l Less
发动机曲轴箱 4.8 美制加仑 18.0 l Less
变速箱和差速器 15.9 美制加仑 60.0 l Less
回转盘驱动 1.8 美制加仑 7.0 l Less
柴油机尾气处理液箱(仅限 Tier 4) 5.0 美制加仑 15.0 l Less
液压系统 19.8 美制加仑 75.0 l Less
燃油箱 65.0 美制加仑 246.0 l Less

铲刀移动范围

刮土板侧移 - 右侧 26.1 in 663.0 mm Less
刮土板侧移 - 左侧 20.1 in 512.0 mm Less
圆心移动 - 向右 26.0 in 656.0 mm Less
圆心移动 - 向左 26.0 in 656.0 mm Less
地面上方最大提升高度 16.1 in 410.0 mm Less
最大挖方深度 30.5 in 775.0 mm Less
最大肩部伸出量 - 右侧 76.0 in 1928.0 mm Less
最大肩部伸出量 - 左侧 69.4 in 1764.0 mm Less
铲刀倾翻范围 - 向前 40 40 Less
铲刀倾翻范围 - 向后 5 5 Less

以更低的油耗实现高性能

        
  • CAT C7.1 发动机实现了重量和动力的完美平衡,便于您轻松完成工作。
  •     
  • 标准省油模式可让您节省多达 15% 的燃油。
  •     
  • Cat GRADE 技术可以帮助您以更少的作业趟数实现目标坡度。
  •     
  • 动力换挡变速箱可全力保持机器平衡,以确保牵引力平稳地传输到地面。
  •     
  • 动力传动系部件经过专门制造,可以多次翻新。

新型驾驶室可让您全天舒适工作

        
  • 使用标准舒适、超级舒适和至尊舒适选件灵活选择您的驾驶室舒适水平。
  •     
  • 使用一个 203 mm(8")彩色触摸屏,轻松查看各种机器信息,例如燃油油位、GRADE 技术选项、机器警报等。 无论周围光线多么明亮,它的防眩屏幕均使您轻松读取信息。
  •     
  • 可通过 Bluetooth™ 或辅助导线选件连接您的手机,让您在全天工作中畅享音乐和播客。
  •     
  • 驾驶室中有多个储物区,便于保持整洁的工作环境。
  •     
  • 高性能的暖风、通风和空调(HVAC,Heating, Ventilation and Air Conditioning)系统能够为驾驶室除湿和增压、循环新鲜空气、防止灰尘渗入并防止窗户结雾。
  •     
  • 凭借自动温控选件,您可以灵活设定所需的温度。
  •     
  • 使用内置安装位置,轻松为驾驶室加装收音机。
  •     
  • 通过可选的 USB 充电端口和专用于固定手机的支座,可方便地为您的手机充电。

通过集成的 Cat 技术提高效率和生产率

        
  • 新一代平地机提供经过更新的 GRADE 技术,并通过选装的 203 mm(8")彩色触摸屏进行显示。
  •     
  • 使用数字式铲刀斜度表,无需依赖手动平整检查器即可达到所需的斜度。
  •     
  • 带有横坡指示功能的 Cat GRADE 选件可以提供实时横坡读数,并且可以升级为带有横坡功能的 Cat GRADE,从而实现铲刀的自动移动。
  •     
  • Cat GRADE 工装预留选项(ARO,Attachment Ready Option)为您提供所需的连接,从而添加各种坡度控制技术。
  •     
  • 稳定铲刀功能可在您之前感应到铲刀弹跳,以减少手动油门的使用和现场返工。
  •     
  • Product Link™ 可以根据需要通过 VisionLink® 在线界面提供机器的位置、机器工作小时数、燃油消耗量、生产率、怠速时间、诊断代码和其他机器数据,帮助您改善作业现场的效率并降低运营成本。
  •     
  • 可在机器不停工的情况下使用远程服务技术更新机器软件。

安全

        
  • 使用后视摄像头选件查看您周围的环境,确保您和身边人员的安全。 专用显示屏可以一直开启,以确保获得安全的工作环境。
  •     
  • 加热式镜头可保证后视摄像头提供清晰的画面。
  •     
  • 在发动机失速的情况下,可以凭借辅助转向系统安全地自动停止机器。
  •     
  • 通过合理布置的走道和扶手,可确保在进出机器时始终保持三点接触。
  •     
  • 靠近地面的停机开关在激活后可停止发动机的一切燃油供应,并关闭机器。
  •     
  • 通过连接窗可轻松查看机器的后部。  
  •     
  • 在日落后工作时,使用 LED 照明灯选件可提高夜间能见度。
  •     
  • 使用 Cat GRADE 技术可减少使用工作机器进行手动平整检查的必要,从而使您的工作场所变得更加安全。

维护保养

        
  • 滤清器(例如燃油、发动机空气和机油滤清器)集中布置在一起,便于检修和预防性维护。
  •     
  • 新一代滤清器更环保,可节省多达 15% 的过滤成本。
  •     
  • 使用标准牵引杆回转盘刮土板(带有硬化的圆盘齿以增加耐用性)来维护道路。
  •     
  • 对于密实的精细平整,请考虑将顶部调节式牵引杆选件用于需要最高精度的应用场合。 与标准件相比,它可节省多达 45% 的维护成本。
  •     
  • 液压制动器始终得到良好的润滑,无需维护。
  •     
  • 借助 Circle Saver,可以降低回转盘和小齿轮的维修成本。

多功能性

        
  • 使用配重或压块改善机器的平衡,以提高性能和效率。
  •     
  • 提供裂土器和松土器选件以帮助平整硬化的地面。
  •     
  • 前提升总成选件已准备就绪,可用于连接直铲刀、前铲刀等工装。
  •     
  • 对于更宽的路面覆盖,可加装刮土板加长部分以增加 605 mm(24")。

120 标配设备

驾驶室
  • 乙烯座椅
  • 标准抑噪 ROPS
  • 制热/制冷驾驶室系统
  • 基本驾驶室
  • 254 mm(10")多功能信息显示屏
  • 卤素灯

Cat Connect 技术
  • Product Link

发动机
  • Cat C7.1
  • 省油模式
  • 按需运转的液压风扇

牵引杆回转盘刮土板
  • 标准
  • 回转盘驱动装置滑动离合器

安全
  • 停车制动器
  • 信号/警报喇叭
  • 后视镜
  • 液压制动器
  • 辅助转向系统
  • 侧视镜
  • 通道和扶手

120 选装设备

驾驶室
  • 布面或真皮座椅
  • 方向盘/控制杆装置
  • 操纵手柄控制装置
  • 后雨刷器
  • 超级舒适
  • 至尊舒适
  • 安全带指示器
  • 空调式座椅
  • 蓝牙/辅助收音机
  • LED 照明
  • 后窗滤网

Cat Connect 技术
  • 带有数字式铲刀斜度表的 Cat GRADE
  • 带有横坡指示功能的 Cat GRADE
  • 带有横坡功能的 Cat GRADE
  • Cat GRADE 工装预留选项(ARO)
  • 稳定铲刀
  • 远程服务

发动机
  • 全轮驱动(AWD)

牵引杆回转盘刮土板
  • 顶部调节
  • Circle Saver

安全
  • 后视摄像头

多功能性
  • 配重
  • 压块
  • 裂土器
  • 松土器
  • 前提升总成
  • 前铲刀
  • 前铲刀