内置安全性
从较宽的防滑表面和护栏到先进的防撞技术,Cat 789 内置了多种功能,有助于让操作员在作业期间安全无虞且信心十足。三点固定的可伸缩座椅/安全带、广角镜、车斗提升指示灯、车斗固定缆线、护栏、卸载时使用的倒车空档器、内部噪声等级低、辅助转向系统、地面检修停机开关、四角液压制动器启动以及视野增大了 34% 的驾驶室。
操作员工作区
工作区视图改善了操作员对机器周围工作环境的视野
— 带专用仪表板显示屏的集成式对象检测系统
防回滚
使用物理坡度和有效负载来确定使卡车保持静止状态所需的轮辋牵引力。当卡车在一个斜坡上向下滑行停车时,如果操作员没有踩下制动踏板,卡车将自动使用行车制动器来停止。
增强型牵引力控制
更灵敏的牵引力控制系统:减少轮胎磨损并提高机器性能。
经过现场验证
采矿业中最受欢迎的 191 公吨(210 短吨)卡车
— 行业内的保有率为 80%
— 数十年来,致力于帮助客户实现卓越效益
— 易于操作和维护
速度快
789 的爬坡速度快于同类卡车,缩短了循环时间并降低了总成本。— 在加速、陡坡和粗糙的地面条件下,23% 的净扭矩储备率可提供无可匹敌的牵引力。扭矩储备与变速箱换档点高效配合,效率达到最大,循环时间更短。
— 扩展的轮胎选件可让矿用卡车以更快的速度行驶,尤其适用于长途平地高速运输应用。
出色的可控性
与所有 Cat 机械传动卡车一样,789 配备了四角油冷式制动器和自动缓速控制,这改进了操作和机器控制,使操作员能够自信地高效工作。
机器利用率
提高了操作员舒适度,简化了机器控制,这意味着将提高换档期间机器功能的利用率。
保险杠到保险杠 Caterpillar
尽管 Cat 卡车内部的各个部件、软件、系统和发动机具有不同的用途,但它们有一个非常重要的共性,即它们都由 Caterpillar 制造,并由 Cat 代理商网络提供支持。
这种集成可确保整个卡车(从车身到保险杠,从发动机到电子设备)都可以得到全面优化,实现最低的每吨成本。
您的完整设备生命周期合作伙伴
没有人比您当地的 Cat 代理商更了解如何充分利用 Cat 设备。这个现场支持网络独一无二,可提供专家服务、综合解决方案、售后支持、快速高效的零件供应、一流的翻新和再制造能力等。
Cat 代理商经营近 200 家本地企业 - 每家企业都完全融入其开展业务的地理区域并致力于提供优质服务。这意味着您将与自己认识的人一起工作,他们了解您的业务,并在您的工作时间范围内做出回应。
采矿 — 打造更美好的世界
政府和监管机构要求您在满足开采物料需求的同时,制定并遵循对环境无害的政策和实践。我们专注于做好我们的工作,确保我们的卡车帮助您符合这些规定。
减少排放
我们为 789 设计了许多增强功能来减小它对环境产生的影响。具备加油系统、持续后轴滤清、延长了使用寿命的滤清器和更长的维护周期等特性,减少了排放到环境中的废物量。
此外,我们一直在研究替代能源,例如生物燃料(B20)和液化天然气供应的动态燃气混合解决方案,旨在找到减少排放的新方法。此外,我们通过 Cat Reman 计划保护原材料、节约能源和减少排放,使报废部件焕然一新。
排放选项
789 符合 EPA Tier 4/欧盟 Stage V 标准,由 2100 HP Cat 3516E 发动机提供动力。这款四涡轮增压柴油发动机能在全球最苛刻的采矿作业条件下,提供强大的动力和可靠性。这款发动机采用 16 缸四冲程设计,使用长距离有效功率冲程,燃油燃烧更彻底,燃油效率更高。
加油系统
可选装的加油系统将发动机机油的更换间隔时间从 500 小时延长到了 4000 小时甚至更久,提高了机器的利用率,降低了成本。
燃油效率
下坡行驶时,发动机能利用压缩制动进一步减速。减速时,发动机 ECM 不会向油缸喷油,可进一步提高燃油经济性。
为翻新而打造
Cat 卡车经过设计,使用寿命超过 10 万小时,而许多卡车的使用寿命远远超过了这个时间。机架、动力传动系、发动机和部件专为翻新而打造,因此您能够使用新的、再制造的或翻新的零件和部件,只需支付新产品价格的一小部分,即可享受与新产品类似的性能以及多个生命周期。
优化了有效负载
与“越大越好”的普遍看法相反,789 比大型卡车更具重量优势,您每次可以装运更多的物料。
— 此外,789 的每吨成本比同类卡车低 10-15%,具体取决于应用。
值得信赖的卡车
数十年来,789 一直是矿场的高性能利器,从发动机、动力传动系到各个部件、制动器和机架,都具有优异的可用性和可靠性,且使用寿命长,能够显著降低成本。
— 标配的后轴持续滤清功能在发动机运行时即开始工作,大大延长了部件使用寿命。
— 更洁净的机油有助于延长润滑时间,从而延长部件使用寿命。
双级减速终传动
Caterpillar 终传动与变速箱组成一个系统进行工作,可向地面传递最大动力,并实现最低成本。
Product Link Elite 标配
Product Link
TMElite 是 Caterpillar 的新一代机载硬件,可让您的资产收集信息并将信息传输到本地托管或云托管的应用程序中。它具有易于配置的界面和可定制的数据推送频率,可让您随时随地进行设备管理。
Cat® MineStar™ 信息化系统解决方案
无论您是要应对单一挑战,还是要逐步改变地面作业的整体安全性、效率和生产力,Cat® MineStar™ 信息化系统都能为您提供解决方案。MineStar 信息化系统是采矿业最全面和最深入集成的技术产品套件。
Fleet
Cat Fleet 可帮助您发现提高卡车效率的机会,从而降低成本、提高生产力并增加收益。
— 消除排队
— 优化换班
— 减少停车次数
Command for Hauling
此自动运输解决方案有助于提高生产力、效率和盈利能力,同时降低总成本。
如果您的卡车能够在操作员不在车内的情况下响应铲使用指令、移动到位、拖到卸载点甚至报告进行维护,该怎么办?这就是 Cat Command for hauling 的用武之地。
不过,这个自动 Cat MineStar 解决方案不只是一个无操作员的系统。它利用极为先进的技术来提供新一代运输解决方案 — 提高繁忙矿场的安全性、生产力和可用性,尤其是那些位于条件艰苦或偏远地区的矿场。有了自动运输,未来就在眼前 - 我们随时准备帮助您将它应用于您的运营中。
Detect
有了 MineStar Detect 接近检测系统,您可以为 789 配备摄像头,让操作员更好地了解设备周围发生的情况 — 或者将摄像头和雷达组建成一个真正的对象检测系统,以便自动向操作员发出危险警报。
您甚至可以添加卫星功能来提供接近警告和回避区,添加安全带监控功能来促使操作员系好安全带,以及添加驾驶室内系统以在检测到操作员疲劳或分心时进行干预。
道路分析控制(RAC)
可选系统通过测量车架的左右和上下颠簸来监控运输路况,以提高在运输公路上的维护、循环时间、轮胎寿命和燃油效率。
选择适合作业的车斗
就卡车车斗而言,并没有通用型车斗。对于 Cat 卡车来说,Cat 车斗是最佳选择。我们采用动态方法进行工程设计 - 将车斗视为系统的一部分,而不是静态结构。Cat 车斗设计为整个车辆系统的一个组成部分,确保您实现最长的底盘使用寿命。
— 车斗尺寸经过设计,可满足有效负载要求,同时不会影响车辆的平衡、制动或控制。
— 从设计到材料,从制造到装运,整个流程都符合 Cat 的质量和控制标准。
— Caterpillar 独有的 10/10/20 有效负载指南可帮助实现有效负载与安全操作之间的绝佳平衡。
高性能车斗(HP)
一种新的轻便设计,可实现耐用性和更高的有效负载。
HP 车斗具有坚固的顶部护栏几何形状,带有内部加强筋和高度可见的负载放置指示器。
— 浮动承梁和弹簧板可避免焊缝出现在高应力区域,提高了整体耐用性。
— 此外,由于底板更厚且更硬,车斗只需最小的衬板覆盖。
— 前部/侧部的曲面过渡最大限度地减少了运回残余物料。
采矿专用车斗(MSD II)
适合具有良好的操作与维护实践的成熟矿场,重量更轻的 MSD II 车斗有多种规格可选。这是一款针对具体客户/现场而设计的车斗,可最大程度地提高运输性能。
双斜面车斗
作为原始标准车斗,双斜面车斗具有优异的负载能力,能够保持较低的重心和最佳的负载分布,可降低冲击负载,并且提供带衬套和不带衬套两种配置。
定制车斗方案
可提供车尾加长板、侧板、防滑条、岩石箱和岩石推料机等各种选件,来实现额定有效负载,减少洒落并提高运输效率。
维修简单
易于对日常维修保养点进行检修,这样简化了维修,减少了常规维护流程所需时间。增强的维修保养方便性和 500 小时的保养周期可提高机器的可用性和生产率。
模块化 HVAC 和模块化散热器
我们致力于通过新的模块化 HVAC(Heating, Ventilation and Air Condition,加热、通风和空调)系统等功能来减少导致停机时间的关键因素,该系统提高了可靠性并整合了部件,方便快速拆卸和更换。
维修保养便利性和可靠性
— 模块化 HVAC 和模块化散热器
— 更清洁的液压和电气布线
— 100% 无气电起动选件
— 滤清器维修周期延长,可从地面进行检修
— 液位观察窗,集中维修保养点
— 新的集中式维修中心选件
— 集成式 Detect 系统或视像摄像头
— LED 照明
— 持续后轴滤清
— 电动登车选件
— 高空作业选件