发动机
总功率 - SAE J1995 | 3500 HP 2610 kW |
发动机型号 | Cat C175-16 Cat C175-16 |
净功率 - SAE J1349 | 3405 HP 2539 kW |
额定转速 | 1800 r/min 1800 r/min |
排放额定值 | 优化的燃油效率 优化的燃油效率 |
缸径 | 6.9 " 175 mm |
冲程 | 8.7 " 220 mm |
排量 | 5187 in³ 85 l |
注释(1) | 有关高海拔配置,请咨询工厂。 有关高海拔配置,请咨询工厂。 |
796 AC 配备高性能发动机,安全性更强,维修保养便利性更佳,此外还配有可靠的交流电气传动系统、舒适的驾驶室,以及有助于提供最佳性能和可靠性的卡车车斗选件。
总功率 - SAE J1995 | 3500 HP 2610 kW |
发动机型号 | Cat C175-16 Cat C175-16 |
净功率 - SAE J1349 | 3405 HP 2539 kW |
额定转速 | 1800 r/min 1800 r/min |
排放额定值 | 优化的燃油效率 优化的燃油效率 |
缸径 | 6.9 " 175 mm |
冲程 | 8.7 " 220 mm |
排量 | 5187 in³ 85 l |
注释(1) | 有关高海拔配置,请咨询工厂。 有关高海拔配置,请咨询工厂。 |
底盘重量 | 451116 lb 204623 kg |
车斗重量范围 | 37564-39289 kg(82814-86618 lb) 37564-39289 kg(82814-86618 lb) |
注释(1) | 有关最高轮胎负载,请咨询您的轮胎制造商。 有关最高轮胎负载,请咨询您的轮胎制造商。 |
注释(2) | 底盘重量包含 100% 燃油、起重机、车斗安装总成、轮辋和轮胎。 底盘重量包含 100% 燃油、起重机、车斗安装总成、轮辋和轮胎。 |
注释(3) | 车斗重量因车斗装备而异。 车斗重量因车斗装备而异。 |
前轴 - 空载 | 47 % 47 % |
后轴 - 空载 | 53 % 53 % |
前轴 - 满载 | 33 % 33 % |
后轴 - 满载 | 67 % 67 % |
发电机/交流发电机 | 无刷、安装在发动机上、双轴承 无刷、安装在发动机上、双轴承 |
控制装置 | IGBT 逆变器技术、空气冷却、具有过滤装置的加压机柜 IGBT 逆变器技术、空气冷却、具有过滤装置的加压机柜 |
车轮电机 | 后轴安装的 Cat 交流感应 后轴安装的 Cat 交流感应 |
冷却系统 | 变速液压驱动冷却系统 变速液压驱动冷却系统 |
标准轮胎 | 59/80 R63。 59/80 R63。 |
注释(1) | 在某些作业条件下,796 AC 卡车的生产能力可能超出轮胎的每小时吨公里 TKPH(TMPH)能力,因此轮胎的能力会限制卡车的生产力。 在某些作业条件下,796 AC 卡车的生产能力可能超出轮胎的每小时吨公里 TKPH(TMPH)能力,因此轮胎的能力会限制卡车的生产力。 |
注释(2) | Caterpillar 建议客户评估所有作业条件并咨询轮胎制造商,以选择正确的轮胎。 Caterpillar 建议客户评估所有作业条件并咨询轮胎制造商,以选择正确的轮胎。 |
前部湿盘制动器表面积 | 20378 in² 131473 cm² |
后部 - 湿盘制动器表面积 | 30750 in² 198388 cm² |
标准 | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
动态减速功率 - 持续 | 5480 HP 4086 kW |
电动减速 | 径向格栅设计 径向格栅设计 |
平装 | 101-147 m³(133-192 yd³) 101-147 m³(133-192 yd³) |
堆装(SAE 2:1) | 193-234 m³(252-307 yd³) 193-234 m³(252-307 yd³) |
注释 | 有关车斗建议,请咨询当地的 Cat 代理商。 有关车斗建议,请咨询当地的 Cat 代理商。 |
燃油箱 | 1300 gal(美制) 4922 l |
曲轴箱 | 82 gal(美制) 310 l |
冷却系统 | 211 gal(美制) 799 l |
终传动 - 每个 | 67 gal(美制) 254 l |
液压油箱 | 296 gal(美制) 1121 l |
液压系统 - 包括油箱 | 385 gal(美制) 1458 l |
转向标准 | ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 |
注释 | 目标总机器重量为 576072 kg(1270000 lb)。 目标总机器重量为 576072 kg(1270000 lb)。 |
高度 - ROPS 顶部 | 22.12 ft 6742 mm |
总长度 | 51.59 ft 15724 mm |
轴距 | 21.84 ft 6658 mm |
后轮轴 - 尾部 | 16.13 ft 4916 mm |
离地间隙 | 3.37 ft 1026 mm |
卸载间隙 | 5.94 ft 1809 mm |
装载高度 - 空载 | 24.09 ft 7342 mm |
车斗提升时的总高度 | 49.25 ft 15011 mm |
前轮胎中心线之间的宽度 | 23.04 ft 7024 mm |
前轮轴间隙 | 3.37 ft 1026 mm |
顶篷宽度(不含选装的石料挡板) | 31.62 ft 9637 mm |
车斗外侧宽度 | 31.62 ft 9637 mm |
车斗内侧宽度 | 30.05 ft 9160 mm |
前顶篷高度 | 26 ft 7928 mm |
后轮轴 - 间隙 | 3.59 ft 1094 mm |
后双轮胎中心线之间的宽度 | 19.5 ft 5943 mm |
轮胎总宽度 | 30.32 ft 9243 mm |
FOPS 标准 | 防落物保护结构(FOPS,Falling Objects Protective Structure)符合 ISO 3449:2005 操作员座椅标准和 ISO 13459:2012 II 级 FOPS 教练座椅标准。 防落物保护结构(FOPS,Falling Objects Protective Structure)符合 ISO 3449:2005 操作员座椅标准和 ISO 13459:2012 II 级 FOPS 教练座椅标准。 |
ROPS 标准 | Caterpillar 提供的防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)驾驶室符合 ISO 3471:2008 操作员座椅标准和 ISO 13459:2012 教练座椅标准。 Caterpillar 提供的防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)驾驶室符合 ISO 3471:2008 操作员座椅标准和 ISO 13459:2012 教练座椅标准。 |
总减速比 | 35 到 1 35 到 1 |
噪声标准(1) | 对于 Caterpillar 提供的驾驶室,在正确安装、保养并且门窗都关闭的情况下,根据 ISO 6394:2008 和 ISO 6396:2008 中规定的工作周期程序测得的操作员声压级别为 75 dB(A)。 对于 Caterpillar 提供的驾驶室,在正确安装、保养并且门窗都关闭的情况下,根据 ISO 6394:2008 和 ISO 6396:2008 中规定的工作周期程序测得的操作员声压级别为 75 dB(A)。 |
噪声标准(2) | 在操作台和驾驶室敞开(没有正确保养或门窗打开时)的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。 在操作台和驾驶室敞开(没有正确保养或门窗打开时)的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。 |
注释(1) | 有效负载假设没有碎屑、没有额外选件或附件。 有效负载假设没有碎屑、没有额外选件或附件。 |
注释(2) | 请参阅 Cat 矿用卡车 10/10/20 过载政策(AEXQ0250),了解机器最大总重量限制。 请参阅 Cat 矿用卡车 10/10/20 过载政策(AEXQ0250),了解机器最大总重量限制。 |
我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。