矿用卡车 798 AC 有效负载更高。速度更快。制动能力更出色。

性能概览

高性能发动机
注重安全
维修保养方便
可靠的交流电气传动系统
舒适型驾驶室
卡车车斗选件

产品技术规格适用产品 798 AC

发动机

重量 - 近似值

工作技术规格

终传动

交流传动系统

轮胎

制动系统

重量分布 - 近似值

容量 - HE 车斗 - 100% 填充系数

维修再加注容量

维修保养加注容量

ROPS

噪声

转向

尺寸(近似值)

798 AC 标配设备

动力传动系

  • C175-16 柴油发动机
    – 涡轮增压式(4)/后冷式
    – 空对空后冷器(ATAAC)
    – 带预滤器的空气滤清器(4)
    – 多点油压传感器
    – 预润滑系统/发动机
  • 制动系统:
    – 用于牵引的制动器释放系统
    – 油冷式多盘(前部和后部)(行车、减速、停车、辅助)
    – 自动减速器控制
    – 采用混合低速行车制动器的电动动态减速
    – 长效制动盘材料
  • Cat 交流传动系:
    – IGBT 控制的交流感应电机
    – 交流发电机
    – 交流冷却径向格栅
  • 车斗举升后退空档器
  • 可设置的最大速度
  • 后轴持续润滑/过滤
  • 后轴油冷却器
  • 倒档限制器
  • 转向换档管理装置
  • 标准蓄能器 - 经过澳大利亚和加拿大认证
  • 空档滑行限制器
  • 车斗举升换档限制器
  • 空档起动限制器

电气系统

  • 倒车警报器
  • 225 安充电用无刷交流发电机
  • 蓄电池 - 12V(8)90 安培小时
  • 12V 电气转换器
  • 电气系统,24V,10、15 和 20A 保险丝和断路器
  • 蓄电池充电插座
  • 信号/行车灯:
    – LED 灯组件
    – 倒车灯和危险指示灯
    – 方向信号灯(前后 LED)
    – 前登车梯/维修平台
    – 停车灯/尾灯(LED)
    – 发动机室
    – 逆变器能量 LED 警告灯

操作环境

  • 空调
  • 12V 直流电源(1)
  • 杯架(2)
  • 诊断连接端口
  • 驾驶室门控灯
  • 娱乐用无线电预留装置:
    – 20 安开关式/10 安记忆转换器
    – 扬声器和配线线束
  • 仪表/指示器
  • 仪表板:
    – 液压油温度
    – 发动机冷却液温度
    – 燃油油位
    – 发动机电动控制故障指示灯
    – 电子时计
    – 车速表
    – 转速计
    – VIMS 信息中心 Advisor
  • 加热器/除霜器
  • 座椅背后的储物空间
  • 防滚翻保护结构驾驶室(隔热/隔音)
  • 空气悬浮操作员座椅
  • 三点固定式操作员安全带
  • 空气悬浮教练座椅
  • 两点固定式教练安全带
  • 可倾斜伸缩式方向盘
  • 淡色玻璃
  • 操作员/乘客电动车窗
  • 间歇式控制挡风玻璃雨刷器和清洗器
  • 固定式上下扶梯

油液

  • -35°C(-30°F)长效冷却液

其他标准设备

  • 牵引力控制系统
  • 辅助“协同式”卸载快速连接装置
  • 辅助转向快速连接装置(牵引用)
  • 旋转部件护罩
  • 快速加注燃油系统(右侧)
  • 带油水分离器的燃油滤清器
  • 地面蓄电池锁定开关
  • 机器锁定装置
  • 发动机起动锁定装置
  • 地面发动机停机开关
  • 挡石杆(链条)
  • 拖行挂钩和销(前部)
  • 拖行销(后部)(仅限空卡车)
  • 挡泥板
  • 自动润滑系统
  • S·O·SSM 采样点(液压、冷却、发动机)
  • 有效负载红/绿指示灯
  • Cat Detect 雷达和摄像头系统
  • Product Link™ Elite
  • 4922 L(1300 gal)燃油箱和快速加注系统(右侧加注)

798 AC 选装设备

选用设备

  • 2312 kW(3100 hp)设置可用
  • 油门锁
  • 发动机关闭计时器
  • 车斗热排放口
  • 雾灯
  • LED 工作灯
  • 英制或公制仪表
  • 有效负载,数字显示
  • 电动上下扶梯
  • 逆变器平台
  • 快速加注燃油系统(前部和左侧)
  • 轮辋:六(6)个位置和快速更换
  • ANSI 和 ISO 维修服务说明
  • 减速指示灯
  • 前部保险杠中间拖行附件
  • 制动器磨损指示器工具
  • –50°C(–58°F)冷却液
  • HE 卸载车斗石料箱衬套
  • 加热镜(左右两侧)
  • 车轮楔子(ANSI 和 ISO)
  • 便携式灭火器
  • Murphy 仪表
  • 高效卸载车斗
    – 1530 kg/m³(2580 lb/yd³)密度车斗
    – 1650 kg/m³(2780 lb/yd³)密度车斗
    – 1770 kg/m³(2980 lb/yd³)密度车斗
  • 侧面轮廓照明灯
  • 集中保养

了解 798 AC 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


查看当前优惠(按对象)  798 AC

查看更多优惠