性能
更新后的 Cat® C32 发动机和搭配 ECPC(Electronic Clutch Pressure Control,电子离合器压力控制)变速箱的强大变矩器,可提供卓越的性能。具备受控油门转换功能的 ECPC 变速箱可调节发动机转速、变矩器锁止及变速箱离合器的接合,实现更平稳的换档,延长部件使用寿命。
后轮心轴由实心钢制成,使用寿命更长,后悬挂油缸已被倒置,以便最大限度地减少污染。这些坚固的油缸采用大孔径、低压氮/机油设计,维护工作量少,使用寿命长。
发动机超速保护
变速箱利用电子技术感应发动机状况,自动上调一个档位,避免发动机超速。如果超速发生在最高档位,锁止离合器则会松脱,并且会施加制动。
燃油经济性
777E 省油策略想方设法降低油耗和燃油成本。1)省油模式调整了发动机转速范围,以便充分利用稳定的坡度和水平地面来降低功耗和油耗。2)限速功能会针对地形自动即时选择最省油的档位和转速。3)当发现卡车处于停车和怠速状态的时间超过预设时间时,发动机怠速停机功能会将发动机停机,以节省燃油。
操作员舒适性
777E 驾驶室内饰经过彻底重新设计,可为操作员提供更佳的视野和舒适感。特性包括全新仪表板、Advisor 显示屏和重新设计的中央控制台。防滚翻和防落物保护是卡车车架的延伸部分。
操作员工作台全新的操作台设计符合人机工程学原理,操作员可在一个舒适、高产的安全环境中对整台机器进行控制。所有控制装置、操纵杆、开关和仪表布局合理,可最大限度地提高生产率并减轻操作员疲劳。开阔的可视区域提供了极佳的视野,使四周尽收眼底,运输公路视线清晰。安放合理的扶手可确保三点接触,使操作员能够安全、轻松地进行检修和紧急逃生。
舒适型座椅Cat 舒适型座椅采用全空气悬浮式设计,可实现平稳驾驶,并配有带肩带的四点固定式可伸缩安全带。教练座椅配备安全腰带,方便进行在岗培训。
诊断能力
变速箱利用电子技术感应发动机状况,自动上调一个档位,避免发动机超速。如果超速发生在最高档位,锁止离合器则会松脱,并且会施加制动。
电子技师(ET,Electronic Technician)
Cat ET 维修工具可以让维修技师通过 Cat 数据链路轻松访问存储的诊断数据。
关键的动力传动系数据(包括变速箱换档、发动机转速和油耗)可以为维修技师提供增强的诊断能力,从而减少停机时间和运营成本
牵引力控制系统(TCS,Traction Control System)(选装)
牵引力控制牵引力控制系统以电子方式监视和控制后轮滑移率,以便在恶劣的地面条件下增大牵引力和提高卡车性能。如果滑移率超过设定限值,后轮湿式制动器将接合,使旋转的车轮减速。扭矩随后自动传递到牵引力更佳和控制性最优的车轮上。
自动缓速器控制(ARC,Automatic Retarder Control)(选装)ARC 以电子方式控制斜坡上的制动,保持稳定的发动机转速、更低的油耗和更好的控制。
辅助转向当正常转向的动力源失效时,自动启动辅助转向。
转向
Cat 卡车以可靠、经久耐用的车架而闻名整个行业。为了适应非道路操控和运输公路条件,Caterpillar 在高应力区使用铸件和箱形截面结构来管理扭转负载。车架焊接在 360 度旋转的平台上,可实现一致的深熔焊。每个车架在装配前都会经过质量和符合性测试。
悬挂和转向Cat 集成式转向和悬挂系统经过专门设计,实现了精确的转向和优异的操控性,具有极小的轮胎磨损和卓越的行驶控制性。
制动Cat 前部干式制动钳搭配后部油冷式多盘制动器,提供可靠的性能,在最极端的运输路况下也能控制自如。后轮上的湿式制动器和车斗提升操作过程中的限速功能都是标准配置。如果配备了前部油冷式多盘制动器,四角缓速功能分别向前/后提供 40%/60% 的制动力,可在湿滑地面条件下提供出色的制动控制,还能够最大限度地防止车轮抱死。
耐用性后轮心轴由实心钢制成,使用寿命更长,后悬挂油缸已被倒置,以便最大限度地减少污染。这些坚固的油缸采用大孔径、低压氮/机油设计,维护工作量少,使用寿命长。