772G

非道路用卡车 772G

请求报价 查找代理商

主要技术规格

标称有效负载等级(100%)
52 ton(US)
47.2 t
发动机型号
Cat® C18 ACERT™
Cat® C18 ACERT™
最高速度 - 满载
44.6 mile/h
71.7 km/h

概述

检修方便,可以最大限度提高生产率

Cat® 772 非道路卡车自 1971 年以来投入生产,用于采矿和采石作业中已有 40 多年的历史。与所有的 Cat 卡车一样,它专为非道路应用而设计,性能可靠,持久耐用。Cat G 系列卡车通过省油选择方案、轮胎监控以及便利的维修中心选择方案帮助您控制成本。它还能利用 Cat VIMS™ 为您提供生产状况、机器的运行和操作状况方面的信息。为延长卡车的使用寿命而设计有三种车斗选装件,因此 772G 可以高效、安全而可靠地满足您的特定运输需求。

产品技术规格适用产品 772G

发动机型号 Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™
额定发动机转速 1800 r/min 1800 r/min
总功率 - SAE J1995 598 HP 446 kW
净功率 - SAE J1349 557 HP 415 kW
净功率 - ISO 9249 565 HP 421 kW
净功率 - 80/1269/EEC 565 HP 421 kW
净扭矩 - SAE J1349 1881 lb/ft 2551 N·m
油缸数量 6 6
缸径 5.7 in 145 mm
冲程 7.2 in 183 mm
排量 1105 in³ 18.1 l
注(4) 提供符合 Tier 3/Stage IIIA 等效或 Tier 2/Stage II 等效排放标准的版本。 提供符合 Tier 3/Stage IIIA 等效或 Tier 2/Stage II 等效排放标准的版本。
备注(5) 符合中国非道路国三、美国 EPA Tier 3 等效或美国 EPA Tier 2 等效排放标准。 符合中国非道路国三、美国 EPA Tier 3 等效或美国 EPA Tier 2 等效排放标准。
发动机功率 - ISO 14396 583 HP 435 kW
注(1) 功率额定值适用于在指定标准所规定的特定条件下,转速为 1800 rpm 时的测试情况。 功率额定值适用于在指定标准所规定的特定条件下,转速为 1800 rpm 时的测试情况。
注(2) 额定值基于 SAE J1995 标准空气条件:温度 25°C(77°F),气压 100 kPa(29.61 inHg)。功率基于以下条件:燃油在 16°C(60°F)时 API 度为 35,燃油低热值为 42780 kJ/kg(18390 BTU/lb),并且发动机工作温度为 30°C(86°F)。 额定值基于 SAE J1995 标准空气条件:温度 25°C(77°F),气压 100 kPa(29.61 inHg)。功率基于以下条件:燃油在 16°C(60°F)时 API 度为 35,燃油低热值为 42780 kJ/kg(18390 BTU/lb),并且发动机工作温度为 30°C(86°F)。
注(3) 海拔高达 3000 m(9843 ft)时发动机仍可保持其额定功率。 海拔高达 3000 m(9843 ft)时发动机仍可保持其额定功率。
目标总机器工作重量 181000 lb 82100 kg
底盘重量 59223 lb 26863 kg
车斗重量 17703 lb 8030 kg
注(1) 带有 100% 燃油、提升系统、车斗安装组件、轮辋和轮胎的底盘重量。 带有 100% 燃油、提升系统、车斗安装组件、轮辋和轮胎的底盘重量。
注(2) 车斗重量指的是不带衬板的标准双斜面车斗的重量,具体情况视配置而异。 车斗重量指的是不带衬板的标准双斜面车斗的重量,具体情况视配置而异。
标称有效负载等级(100%) 52 ton(US) 47.2 t
最高速度 - 满载 44.6 mile/h 71.7 km/h
目标有效负载(100%) 52 ton(US) 47.2 t
最大工作有效负载(110%) 57.2 ton(US) 51.9 t
最大允许有效负载(120%)* 62.3 ton(US) 56.6 t
车斗容量(SAE 2:1)** 40.8 yd³ 31.2 m³
备注 *请参阅 Caterpillar 10/10/20 有效负载政策,获取关于机器最大总重量限制的信息。 *请参阅 Caterpillar 10/10/20 有效负载政策,获取关于机器最大总重量限制的信息。
注(1) **ISO 6483:1980。 **ISO 6483:1980。
注(2) 不带衬板的双斜面车斗容量。 不带衬板的双斜面车斗容量。
前进 - 1 档 8 mile/h 12.9 km/h
前进 - 2 档 11 mile/h 17.7 km/h
前进 - 3 档 14.9 mile/h 24 km/h
前进 - 4 档 20 mile/h 32.2 km/h
前进 - 5 档 27.1 mile/h 43.6 km/h
前进 - 6 档 36.5 mile/h 58.7 km/h
前进 - 7 档 49.5 mile/h 79.7 km/h
后退 10.5 mile/h 16.9 km/h
备注 配备标准 21.00R33(E4)轮胎的最大行驶速度。 配备标准 21.00R33(E4)轮胎的最大行驶速度。
差速器传动比 2.74:1 2.74:1
行星齿轮比 4.80:1 4.80:1
总减速比 13.14:1 13.14:1
制动面 - 前 216 in² 1395 cm²
制动面 - 后 7794 in² 50281 cm²
制动器标准 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
泵流量 - 高怠速 109 gal/min 413 l/min
安全阀设置 - 提升 2750 psi 18950 kPa
安全阀设置 - 下降 500 psi 3450 kPa
车斗提升时间 - 高怠速 8 s 8 s
车斗下降时间 - 浮动 10 s 10 s
车斗功率下降 - 高怠速 10 s 10 s
平装 31.2 yd³ 23.9 m³
堆装(SAE 2:1)* 40.8 yd³ 31.2 m³
注(1) 有关车斗建议,请咨询当地 Cat 代理商。 有关车斗建议,请咨询当地 Cat 代理商。
注(2) *ISO 6483:1980。 *ISO 6483:1980。
平装 31.2 yd³ 23.9 m³
堆装(SAE 2:1)* 40.9 yd³ 31.3 m³
注(1) 有关车斗建议,请咨询当地 Cat 代理商。 有关车斗建议,请咨询当地 Cat 代理商。
注(2) *ISO 6483:1980。 *ISO 6483:1980。
前轴 - 空载 51.4 % 51.4 %
前轴 - 满载 34.2 % 34.2 %
后轴 - 空载 48.6 % 48.6 %
后轴 - 满载 65.8 % 65.8 %
空载油缸冲程(前部) 9.2 in 234 mm
空载油缸冲程(后部) 5.8 in 149 mm
后轴 - 摆动 8.9° 8.9°
燃油箱 140 gal(US) 530 l
冷却系统 33 gal(US) 125 l
曲轴箱 17 gal(US) 64 l
差速器 - 终传动 39 gal(US) 151 l
转向油箱 14.5 gal(US) 55 l
转向系统 - 包括油箱 20 gal(US) 74 l
制动器/起重机液压油箱 38 gal(US) 176 l
制动提升系统 60 gal(US) 227 l
变矩器 - 变速箱系统 19 gal(US) 72 l
转向标准 SAE J1511 FEB94 ISO 5010:2007 SAE J1511 FEB94 ISO 5010:2007
转向角 40.5° 40.5°
转弯直径 - 前轮 57.7 ft 17.6 m
回转圈 - 间隙直径 66.6 ft 20.3 m
标准轮胎 21.00R33(E4) 21.00R33(E4)
注(1) 772G 卡车的生产能力,即在具体作业条件下,可能超出标准或备选轮胎的 TKPH(TMPH)能力,因此轮胎的能力会限制卡车的生产力。 772G 卡车的生产能力,即在具体作业条件下,可能超出标准或备选轮胎的 TKPH(TMPH)能力,因此轮胎的能力会限制卡车的生产力。
注(2) Caterpillar 建议客户先评估所有作业条件,再咨询轮胎制造商,以选择正确的轮胎。 Caterpillar 建议客户先评估所有作业条件,再咨询轮胎制造商,以选择正确的轮胎。
FOPS 标准 防落物保护结构(FOPS)符合 ISO 3449:2005 Level II FOPS 标准。 防落物保护结构(FOPS)符合 ISO 3449:2005 Level II FOPS 标准。
ROPS 标准 Caterpillar 提供的防滚翻保护结构(ROPS)驾驶室符合 ISO 3471:2008 ROPS 标准。 Caterpillar 提供的防滚翻保护结构(ROPS)驾驶室符合 ISO 3471:2008 ROPS 标准。
车斗内部深度 - 最大值 5.7 ft 1747 mm
后轴 - 车尾 8.5 ft 2598 mm
前轮胎中心线之间的宽度 10.4 ft 3165 mm
后双轮胎中心线之间的宽度 8.7 ft 2652 mm
离地间隙 2.3 ft 695 mm
工作宽度 15.7 ft 4780 mm
前顶篷高度 13.9 ft 4265 mm
装载高度 - 空载 11.9 ft 3639 mm
车斗内部长度 19 ft 5781 mm
发动机护罩间隙 2.3 ft 711 mm
车斗外部宽度 12.9 ft 3931 mm
总长度 28.9 ft 8808 mm
总高度 - 车斗提升 27.4 ft 8357 mm
轮胎总宽度 12.9 ft 3927 mm
卸载间隙 1.8 ft 551 mm
车斗内部宽度 12 ft 3642 mm
高度 - ROPS 顶部 13.2 ft 4012 mm
后轴 - 间隙 1.9 ft 591 mm
轴距 13 ft 3960 mm
车斗总长度 26.8 ft 8172 mm

772G 标配设备

电气系统

  • 倒车警报器
  • 115 A 交流发电机
  • 辅助跨接起动插座
  • 12V(2)、190 安培小时免维护蓄电池
  • 24V 电气系统
  • 照明系统:- 倒车灯(卤素)- 转向信号灯/危险警报灯(前部和后部 LED)- 车头灯(卤素,带调光器)- 操作员进出门控灯(仅限发展中国家/地区市场)

PRODUCT LINK 通信

  • Product Link 预留装置

护罩

  • 动力传动系
  • 发动机曲轴箱

操作员环境

  • 空调(仅限发展中国家/地区市场)
  • 烟灰缸和点烟器
  • 衣帽钩
  • 杯座(4)
  • 诊断连接端口(24V)
  • 娱乐用无线电预留装置:- 5 A 转换器 - 扬声器 - 天线 - 配线线束
  • 仪表/指示器:- 空气滤清器保养指示器 - 电子装置 - 制动油温度计 - 冷却液温度计 - 时计 - 转速计 - 发动机超速指示器 - 燃油油位 - 带里程表的车速表 - 变速箱档位指示器
  • 加热器/除霜器(11070 kCal/43930 BTU)
  • 提升操纵杆
  • 电喇叭
  • 顶灯
  • 门控灯
  • Messenger 显示单元
  • 后视镜
  • 12V 电源端口
  • 防滚翻保护结构驾驶室(隔热/隔音)
  • Cat 舒适系列座椅:- 全空气悬浮座椅 - 带肩带的三点固定式可伸缩安全带
  • 教练座椅(含腰带式安全带)
  • 方向盘,带衬垫,可倾斜和伸缩
  • 存储室
  • 遮阳板、有色玻璃
  • 油门锁
  • 间歇式挡风玻璃雨刷器和冲洗器

动力传动系

  • 空对空后冷器(ATAAC)
  • 带预滤器的空气滤清器(1 个)
  • 自动冷起动模式怠速控制
  • 电子起动
  • 涡轮增压器
  • 液压驱动制动系统:- 自动缓速器控制(ARC)(使用后油冷式多盘制动器)- 制动释放马达(拖行用)- 卡钳盘式制动器(前部)- 长效制动器 - 油冷式多盘(后部)- 停车 - 辅助 - 行车
  • 变速箱:- 7 档自动动力换档 - 车斗举升换档限制器 - 可控油门换档 - 转向换档管理装置 - 降挡限制器 - 空档起动开关 - 空档滑行限制器 - 倒档限制器 - 卸载时使用的倒档空档器 - 可编程最高档选择

悬挂系统

  • 前后悬挂系统

其他标准设备

  • 车斗安全销(使车斗固定在向上位置)
  • 车斗向下指示器
  • CD ROM 零件手册
  • 按需运转的液压风扇
  • 燃油箱(530 L/140 gal)
  • 发动机室护罩
  • 挡泥板
  • 地面蓄电池断开
  • 地面发动机停机装置
  • 地面润滑脂加油嘴
  • 储油罐(独立):- 制动器/转换器/举升器 - 转向器 - 变速箱/变矩器
  • 15 × 33 轮辋
  • 推石器
  • 左右两侧维修平台
  • 自动辅助转向
  • 拴系绳眼
  • 前拖行挂钩/后拖行销
  • 防破坏保护锁

防冻剂

  • -35° C(-30° F)长效冷却液

772G 选装设备

选用设备

  • 牵引力控制系统(TCS)
  • Cat 发动机制动器
  • Cat C18 ACERT 柴油发动机符合:Tier 2/Stage II 等效标准或 Tier 3/Stage IIIA 等效标准
  • 车斗加热
  • 分流器箱
  • 4 个蓄电池
  • HID 灯
  • 卡车生产管理系统
  • 驾驶室加热
  • 驾驶室空调
  • Product Link
  • 倒车警报器
  • 加热镜
  • 燃油加热器
  • 乙醚辅助装置
  • 冷却液加热器
  • 自动润滑系统
  • 后视摄像头(WAVS)
  • 备用轮辋
  • 车轮楔子
  • 车斗侧登梯

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术
  • 带卡车生产管理系统的 Cat Payload

    带卡车生产管理系统的 Cat® Payload 是一种有效负载称重系统,可帮助提高设备机群的生产率,降低运营成本。有效负载指示灯和显示器发送信号,提示已达到合适装载量。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

带卡车生产管理系统的 Cat® Payload 是一种有效负载称重系统,可帮助提高设备机群的生产率,降低运营成本。有效负载指示灯和显示器发送信号,提示已达到合适装载量。

探索技术

了解 772G 与常用比较产品相比如何。

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

产品手册和更多内容随时可供下载!

查看当前优惠(按对象)  772G

查看更多优惠