770G

非公路用卡车 770G

请求报价 查找代理商

主要技术规格

标称有效负载等级(100%)
42.6 Sh Ton
38.6 t
发动机型号
Cat® C15 ACERT™
Cat® C15 ACERT™
最高速度 - 满载
45.7 mile/h
73.5 km/h

概述

770G 采用坚固耐用的设计制造而成,无论您的业务是采石、采矿还是土方工程,均能帮助您安全、高效地运输物料。它可以根据您的物料和运输要求配备车斗选装件。770G 容易维护,在您的 Cat 代理商的支持下,能让您多年保持高效生产。

产品技术规格适用产品 770G

发动机型号 Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™
额定发动机转速 1800 r/min 1800 r/min
总功率 - SAE J1995 511 HP 381 kW
净功率 - SAE J1349 483 HP 360 kW
净功率 - ISO 9249 476 HP 365 kW
净功率 - 80/1269/EEC 489 HP 365 kW
净扭矩 - SAE J1349 1682 ft-lb 2280 N·m
油缸数量 6 6
缸径 5.4 in 137 mm
冲程 6.7 in 171 mm
排量 927.6 in³ 15.2 l
注(1) 功率额定值适用于在指定标准所规定的特定条件下,转速为 1800 rpm 时的测试情况。 功率额定值适用于在指定标准所规定的特定条件下,转速为 1800 rpm 时的测试情况。
注(2) 额定值基于 SAE J1995 标准空气条件:温度 25°C(77°F),气压 100 kPa(29.61 inHg)。功率基于以下条件:燃油在 16°C(60°F)时 API 度为 35,燃油低热值为 42780 kJ/kg(18390 BTU/lb),并且发动机工作温度为 30°C(86°F)。 额定值基于 SAE J1995 标准空气条件:温度 25°C(77°F),气压 100 kPa(29.61 inHg)。功率基于以下条件:燃油在 16°C(60°F)时 API 度为 35,燃油低热值为 42780 kJ/kg(18390 BTU/lb),并且发动机工作温度为 30°C(86°F)。
注(3) 海拔高达 3000 m(9843 ft)时发动机仍可保持其额定功率。 海拔高达 3000 m(9843 ft)时发动机仍可保持其额定功率。
注(4) 符合中国非道路国三、美国 EPA Tier 3 等效或美国 EPA Tier 2 等效排放标准。 符合中国非道路国三、美国 EPA Tier 3 等效或美国 EPA Tier 2 等效排放标准。
发动机功率 - ISO 14396 506 HP 377 kW
目标总机器工作重量 157000 lb 71214 kg
底盘重量 54895 lb 24900 kg
车斗重量 16898 lb 7665 kg
注(1) 带有 100% 燃油、提升系统、车斗安装总成、轮辋和轮胎的底盘重量。 带有 100% 燃油、提升系统、车斗安装总成、轮辋和轮胎的底盘重量。
注(2) 车斗重量指的是不带衬板的标准双斜面车斗的重量,具体情况视配置而异。 车斗重量指的是不带衬板的标准双斜面车斗的重量,具体情况视配置而异。
标称有效负载等级(100%) 42.6 Sh Ton 38.6 t
最高速度 - 满载 45.7 mile/h 73.5 km/h
目标有效负载(100%) 42.6 Sh Ton 38.6 ton(US)
车斗容量 - SAE 2:1 33 yd³ 25.2 m³
最高速度 - 满载* 45.7 mile/h 73.5 km/h
请参阅 Caterpillar 10/10/20 过载政策,获取关于机器最大总重量限制的信息。 请参阅 Caterpillar 10/10/20 过载政策,获取关于机器最大总重量限制的信息。
注(1) 不带衬板的双斜面车斗容量。 不带衬板的双斜面车斗容量。
注(2) *ISO 6483:1980 *ISO 6483:1980
前进 - 1 档 7.4 mile/h 11.9 km/h
前进 - 2 档 10.1 mile/h 16.3 km/h
前进 - 3 档 13.7 mile/h 22.1 km/h
前进 - 4 档 18.4 mile/h 29.6 km/h
前进 - 5 档 25 mile/h 40.2 km/h
前进 - 6 档 33.7 mile/h 54.2 km/h
前进 - 7 档 45.7 mile/h 73.5 km/h
后退 9.7 mile/h 15.6 km/h
配备标准 18.00R33(E4)轮胎的最大行驶速度。 配备标准 18.00R33(E4)轮胎的最大行驶速度。
差速器传动比 2.12:1 2.12:1
行星齿轮传动比 4.80:1 4.80:1
总减速比 10.18:1 10.18:1
制动面 - 前 216 in² 1395 cm²
制动面 - 后 6235 in² 40225 cm²
制动器标准 ISO 3450:1996 ISO 3450:1996
泵流量 - 高怠速 118 gal/min 448 l/min
安全阀设置 - 提升 2750 psi 18950 kPa
安全阀设置 - 下降 500 psi 3450 kPa
车斗功率下降 - 高怠速 10 s(近似值) 10 s(近似值)
车斗下降时间 - 浮动 10 s(近似值) 10 s(近似值)
车斗上升时间 - 高怠速 7.5 s(近似值) 7.5 s(近似值)
平装 23.01 yd³ 17.6 m³
堆装(SAE 2:1)* 32.9 yd³ 25.2 m³
注(1) *ISO 6483:1980 *ISO 6483:1980
平装 23.01 yd³ 17.6 m³
堆装(SAE 2:1)* 32.9 yd³ 25.2 m³
注(1) *ISO 6483:1980 *ISO 6483:1980
前轴 - 空载 51.9 % 51.9 %
前轴 - 满载 34.5 % 34.5 %
后轴 - 空载 48.1 % 48.1 %
后轴 - 满载 65.5 % 65.5 %
空载油缸冲程(前部) 9.2 in 234 mm
空载油缸冲程(后部) 5.9 in 149 mm
后轴 - 摆动 8.9 ° 8.9 °
燃油箱 140 gal(US) 530 l
冷却系统 33 gal(US) 125 l
曲轴箱 10 gal(US) 38 l
差速器 - 终传动 47 gal(US) 180 l
转向油箱 14.5 gal(US) 55 l
制动/提升系统 60 gal(US) 227 l
变矩器 - 变速箱系统 17 gal(US) 64 l
转向系统 - 包括油箱 23 gal(US) 87 l
制动器/起重机液压油箱 38 gal(US) 145 l
标准轮胎 18.00R33(E4) 18.00R33(E4)
注(1) 770G 卡车的生产能力,即在具体作业条件下,可能超出标准或备选轮胎的 TKPH(TMPH)能力,因此轮胎的能力会限制卡车的生产力。 770G 卡车的生产能力,即在具体作业条件下,可能超出标准或备选轮胎的 TKPH(TMPH)能力,因此轮胎的能力会限制卡车的生产力。
注(2) Caterpillar 建议客户先评估所有作业条件,再咨询轮胎制造商,以选择正确的轮胎。 Caterpillar 建议客户先评估所有作业条件,再咨询轮胎制造商,以选择正确的轮胎。
ROPS/FOPS 标准 标准 标准
ROPS 标准 Caterpillar 提供的 ROPS(防滚翻保护结构)驾驶室符合 ISO 3471:2008 ROPS 标准。 Caterpillar 提供的 ROPS(防滚翻保护结构)驾驶室符合 ISO 3471:2008 ROPS 标准。
FOPS 标准 FOPS(防落物保护结构)符合 ISO 3449:2005 Level II FOPS 标准。 FOPS(防落物保护结构)符合 ISO 3449:2005 Level II FOPS 标准。
噪声标准 标准 标准
注(1) 使用“ISO R396:2008”来测量封闭驾驶室的声压值时,动态操作员声压级别为 79 dB(A)。驾驶室已正确安装和维护。测试是在驾驶室门窗紧闭的情况下进行的。 使用“ISO R396:2008”来测量封闭驾驶室的声压值时,动态操作员声压级别为 79 dB(A)。驾驶室已正确安装和维护。测试是在驾驶室门窗紧闭的情况下进行的。
注(2) 在操作台和驾驶室敞开(没有正确保养或门窗打开时)的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。 在操作台和驾驶室敞开(没有正确保养或门窗打开时)的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。
转向标准 ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
转向角 40.5 ° 40.5 °
转弯直径 - 前轮 57.7 ft 17.6 m
回转圈 - 间隙直径 66.6 ft 20.3 m

770G 标配设备

电气系统

  • 倒车警报器
  • 115 安交流发电机
  • 辅助跨接起动插座
  • 12V(2)、190 安培小时免维护蓄电池
  • 24V 电气系统
  • 照明系统:- 倒车灯(卤素)- 转向信号灯/危险警报灯(前部和后部 LED)- 车头灯(卤素,带调光器)- 操作员进出门控灯(仅限发展中国家/地区市场)

PRODUCT LINK 通信

  • Product Link 预留装置

护罩

  • 发动机曲轴箱

操作环境

  • 空调(仅限发展中国家/地区市场)
  • 烟灰缸和点烟器
  • 衣帽钩
  • 杯座(4)
  • 诊断连接端口(24V)
  • 娱乐用无线电预留装置:- 5 安转换器 - 扬声器 - 天线 - 配线线束
  • 仪表/指示器:- 空气滤清器保养指示器 - 电子装置 - 制动油温度计 - 冷却液温度计 - 时计 - 转速计 - 发动机超速指示器 - 燃油油位 - 带里程表的车速表 - 变速箱档位指示器
  • 加热器/除霜器(仅限发展中国家/地区市场)(11070 kCal/43930 BTU)
  • 提升操纵杆
  • 电喇叭
  • 顶灯
  • 门控灯
  • Messenger 显示单元
  • 后视镜
  • 12V 电源端口
  • 防滚翻保护结构驾驶室(隔热/隔音)
  • Cat 舒适系列座椅:- 全空气悬浮座椅 - 带肩带的三点固定式回缩安全带
  • 教练座椅(含腰带式安全带)
  • 方向盘,带衬垫,可倾斜和伸缩
  • 存储室
  • 遮阳板、有色玻璃
  • 油门锁
  • 间歇式挡风玻璃雨刷器和冲洗器

动力传动系

  • 空对空后冷器(ATAAC)
  • 带预滤器的空气滤清器(1 个)
  • 自动冷起动模式怠速控制
  • 电子起动
  • 涡轮增压器
  • 液压驱动制动系统:- 自动减速器控制(ARC)(使用后油冷式多盘制动器)- 制动释放马达(拖行用)- 卡钳盘式制动器(前部)- 油冷式多盘(后部)- 停车 - 辅助 - 行车
  • 变速箱:- 7 档自动动力换档 - 车斗举升换档限制器 - 可控油门换档 - 转向换档管理装置 - 降挡限制器 - 空档起动开关 - 空档滑行限制器 - 倒档限制器 - 卸载时使用的倒档空档器 - 可编程最高档选择

悬挂系统

  • 前后悬挂系统

其他标配设备

  • 车斗安全销(使车斗固定在向上位置)
  • 车斗向下指示器
  • CD ROM 零件手册
  • 按需运转的液压风扇
  • 燃油箱(530 L/140 gal)
  • 发动机室护罩
  • 挡泥板
  • 地面蓄电池断开
  • 地面发动机停机
  • 地面润滑脂加油嘴
  • 储油罐(独立):- 制动器/转换器/举升器 - 转向器 - 变速箱/变矩器
  • 13 × 33 轮辋
  • 推石器
  • 左右两侧维修平台
  • 自动辅助转向
  • 拴系绳眼
  • 前拖行挂钩/后拖行销
  • 防破坏保护锁

防冻剂

  • -35°C(-30° F)长效冷却液

770G 选装设备

气候套件

  • 标准气候套件:- 包括标准的气候套件,不含加热镜
  • 增强寒冷气候套件:- 包括加热镜和燃油加热器
  • 优质气候套件:- 包括燃油加热器、乙醚辅助装置和加热镜
  • 超级寒冷气候套件:- 240V 套件,包括冷却液加热器、乙醚辅助装置和加热镜

维修套件

  • 标准维修保养便利性 - 增强维修保养便利性:- 集中式润滑脂加油嘴
  • 标准维修保养便利性 - 超级维修保养便利性:- 自动润滑选装件

性能套件

  • 性能套件 - 标准套件:- 前干式、后油冷式多盘标准制动器。- 包括前制动断路开关。利用后油冷式多盘制动器。
  • 性能套件 - 增强套件:- 标准性能套件 + 牵引力控制系统
  • 性能套件 - 超级套件:- 标准性能套件 + 牵引力控制系统 + 长效制动器

发动机配置总成

  • Tier 2 等同排放标准 C15 ACERT 柴油发动机
  • Tier 3 等同排放标准 C15 ACERT 柴油发动机
  • Cat 发动机制动器

排气套件

  • 消音器
  • 车斗加热/分流器

车斗选择方案

  • 平底
  • 采石车斗
  • 双斜面
  • 钢质衬板选件(采石车斗不可用)
  • 橡胶衬板选件
  • 侧板

蓄电池选装件

  • 两个蓄电池
  • 四个蓄电池

照明套件

  • HID 照明灯选件

显示屏

  • Messenger 显示屏
  • Messenger 显示屏语言
  • TPMS 系统

操作环境

  • 加热
  • 空调

滤清器

  • 预滤器

PRODUCT LINK

  • Product Link GSM
  • Product Link GPS
  • 无 Product Lk

其他选装设备

  • WAVS 摄像头
  • 备用轮辋
  • 车轮楔子
  • 隔音套件
  • 快速加注燃油

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术
  • 带卡车生产管理系统的 Cat Payload

    带卡车生产管理系统的 Cat® Payload 是一种有效负载称重系统,可帮助提高设备机群的生产率,降低运营成本。有效负载指示灯和显示器发送信号,提示已达到合适装载量。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

带卡车生产管理系统的 Cat® Payload 是一种有效负载称重系统,可帮助提高设备机群的生产率,降低运营成本。有效负载指示灯和显示器发送信号,提示已达到合适装载量。

探索技术

了解 770G 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

查看当前优惠(按对象)  770G

查看更多优惠