PL61

吊管机 PL61

请求报价 查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat C4.4
Cat C4.4
飞轮功率
130 HP
97 kW
提升能力
40000 lb
18144 kg

概述

特制设计提供最佳性能和可靠性

PL61 是为实现高性能、安全性和维护方便性而设计的全系列特制 Cat® 吊管机的一部分。此关键管道设备宽度适中,易于运输,而且 Cat 代理商网络的相关人员经验丰富,可提供出色的支持,所有这些特性意味着,在您需要时,该设备可随时随地为您提供服务。

优点

管道性能

18 吨吊管机具有平稳的响应、出色的操控性能且易于运输。

易于操作

舒适的驾驶室、快速转向响应和符合人机工程学的控制装置有助于操作员在全天工作中保持高生产率。

更高的可靠性

维修保养方便、经过改进的冷却套件和简化的缆线更换操作提高了铺设路径上的整体可靠性。

产品技术规格适用产品 PL61

发动机型号 Cat C4.4 Cat C4.4
注(1) 所有符合 Tier 4 Final、Stage IV 以及韩国 Tier 4 Final 排放标准的非公路用柴油发动机都必须仅使用硫含量等于或少于 15 ppm(mg/kg)的超低硫柴油(ULSD,Ultra Low Sulfur Diesel),或使用与超低硫柴油混合的最高为 B20 等级的生物柴油。B20 应符合 ASTM D7467 规格(生物柴油混合原料应符合 Cat 生物柴油规格、ASTM D6751 或 EN 14214)。要求使用 Cat DEO-ULS™ 或符合 Cat ECF-3、API CJ-4 和 ACEA E9 规格的机油。有关更多机器的特定燃油建议,请咨询您的原始设备制造商。 所有符合 Tier 4 Final、Stage IV 以及韩国 Tier 4 Final 排放标准的非公路用柴油发动机都必须仅使用硫含量等于或少于 15 ppm(mg/kg)的超低硫柴油(ULSD,Ultra Low Sulfur Diesel),或使用与超低硫柴油混合的最高为 B20 等级的生物柴油。B20 应符合 ASTM D7467 规格(生物柴油混合原料应符合 Cat 生物柴油规格、ASTM D6751 或 EN 14214)。要求使用 Cat DEO-ULS™ 或符合 Cat ECF-3、API CJ-4 和 ACEA E9 规格的机油。有关更多机器的特定燃油建议,请咨询您的原始设备制造商。
注(2) Cat 选择性催化还原(SCR)系统中使用的柴油机尾气处理液(DEF)必须满足国际标准化组织(ISO)标准 22241 中规定的要求。 Cat 选择性催化还原(SCR)系统中使用的柴油机尾气处理液(DEF)必须满足国际标准化组织(ISO)标准 22241 中规定的要求。
注(3) (1)机器采用 Tier 4 Final/Stage IV 减排技术。 (1)机器采用 Tier 4 Final/Stage IV 减排技术。
飞轮功率 130 HP 97 kW
净功率 - 2200 rpm - ISO 9249 130 HP 97 kW
净功率 - 2200 rpm - ISO 9249(DIN) 132 HP 132 HP
Cat C4.4 排放 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV/韩国 Tier 4 Final 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV/韩国 Tier 4 Final
Cat C7.1 排放 等效于 Tier 3/Stage IIIA 的中国非道路国三排放标准 等效于 Tier 3/Stage IIIA 的中国非道路国三排放标准
燃油箱 69 gal(US) 260 l
DEF 箱(1 个) 5 gal(US) 19 l
提升能力 40000 lb 18144 kg
驾驶室,560 mm(22 in)履带板(1) 39890 lb 18090 kg
驾驶室,560 mm(22 in)履带板 40060 lb 18170 kg
驾驶室,760 mm(30 in)履带板(1) 40920 lb 18560 kg
驾驶室,760 mm(30 in)履带板 41095 lb 18640 kg
注意 (1)机器采用 Tier 4 Final/Stage IV 减排技术。 (1)机器采用 Tier 4 Final/Stage IV 减排技术。
驾驶室,560 mm(22 in)履带板(1) 37570 lb 17040 kg
驾驶室,560 mm(22 in)履带板 37720 lb 17110 kg
驾驶室,760 mm(30 in)履带板(1) 38600 lb 17510 kg
驾驶室,760 mm(30 in)履带板 38780 lb 17590 kg
注意 (1)机器采用 Tier 4 Final/Stage IV 减排技术。 (1)机器采用 Tier 4 Final/Stage IV 减排技术。
履带轨距 79 in 2000 mm
接地履带 104 in 2645 mm
接地面积 - LGP 6920 in² 4.46 m²
接地面积 - 窄 5100 in² 3.29 m²
对地压力(1)- LGP 5.9 psi 40.8 kPa
对地压力(1)- 窄 7.8 psi 53.9 kPa
对地压力 - LGP 6.3 psi 40.9 kPa
对地压力 - 窄 7.9 psi 54 kPa
履带板/支重轮的数量 - 每侧 40/8 40/8
履带板宽度 - 窄/LGP 560/760 mm(22/30 in) 560/760 mm(22/30 in)
注释 (1)机器采用 Tier 4 Final/Stage IV 减排技术。 (1)机器采用 Tier 4 Final/Stage IV 减排技术。
主机宽度 - 包括 760 mm [30 in] 履带板 109 in 2760 mm
主机宽度 - 包括 560 mm [22 in] 履带板 101 in 2560 mm
宽度 - 配重伸出时 187 in 4750 mm
主机宽度 - 配重缩回时 128 in 3240 mm
主机宽度 - 卸下配重/动臂后 126 in 3190 mm
工作长度 151 in 3850 mm
长度 - 接地履带 104 in 2645 mm
机器高度 - 绞盘顶端 101 in 2570 mm
从抓地齿齿尖到排气管顶部的机器高度(1) 112 in 2850 mm
高度 - ROPS 顶部:顶篷/驾驶室 118 in 2985 mm
吊臂高度(SAE 1.22 m [4 ft] 伸出时) 245 in 6220 mm
履带轨距 79 in 2000 mm
空调 这款机器的空调系统采用含氟的温室气体制冷剂 R134a(全球暖化潜势 = 1430)。该系统含有 1.3 公斤的制冷剂,其二氧化碳当量为 1.859 公吨。 这款机器的空调系统采用含氟的温室气体制冷剂 R134a(全球暖化潜势 = 1430)。该系统含有 1.3 公斤的制冷剂,其二氧化碳当量为 1.859 公吨。

PL61 标配设备

操作环境

  • 带布面座椅的 ROPS 驾驶室,或带聚乙烯座椅的 ROPS 顶篷
  • 回缩安全带
  • 安装在座椅上的可调式电液压控制装置
  • 搁脚板
  • 带有仪表组的显示屏
  • 旋转式油门开关
  • 独立前进/倒车速度设置
  • 后视镜
  • 后视镜
  • 12 V 无线电预留装置
  • 12V 电源插座
  • 衣帽钩
  • 存储室
  • 杯架
  • 重负荷橡胶地板垫
  • 集减速和制动功能于一体的单个踏板
  • 可调扶手
  • 省油模式
  • 电子燃油含水量指示器
  • 电子可编程速度选择器
  • 加热器

吊管机

  • 5.49 m(18 ft)吊臂
  • 可伸缩式配重:2980 kg(6570 lb)

动力传动系

  • 铝质薄壁冷却系统(散热器、动力传动系、后冷器)
  • 带有预滤器、自动排尘装置和护罩下进气系统的空气滤清器
  • 带有集成式油水分离器的电动燃油注油泵
  • 双通道电子控制闭合回路静液压变速箱
  • 护罩下的消音器
  • 乙醚喷射型辅助起动装置
  • -37°C(35°F)长效防冻冷却液
  • Cat C4.4 涡轮增压式柴油发动机装有后处理装置,符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV/韩国 Tier 4 Final/日本 2014(Tier 4 Final)经认证的发动机排放标准。115 安交流发电机,空气滤清器
  • Cat C7.1 涡轮增压式柴油发动机符合中国非道路国三、印度 Bharat III、欧亚经济联盟 Stage IIIA、UN ECE R96 Stage IIIA 排放标准,这些标准相当于 Tier 3/Stage IIIA。100 安(24 伏)交流发电机。
  • 发动机减速功能(旋转开关和发动机转速控制踏板)
  • 发动机怠速停机
  • 液压驱动型变速风扇

底盘系统

  • 重负载底盘系统
  • 液压履带调节器
  • 40 节履带:- 560 mm(22 in)标准配置 - 760 mm(30 in)LGP 配置

电气系统

  • 倒车警报器
  • 900 CCA 重负荷蓄电池
  • 12 V、10 A 转换器
  • 诊断接头
  • 集成灯(前 4 后 2)
  • 24 伏起动器
  • 电热塞辅助起动装置

液压系统

  • 三功能电动液压阀

其他标配设备

  • 燃油箱和护罩
  • 铰链式曲轴箱护罩
  • 可上锁的发动机外壳
  • 铰链式散热器格栅和外摆式风扇
  • 前拉设备
  • 刚性牵引杆
  • 生态排放装置
  • SOS 取样口

PL61 选装设备

操作环境

  • 无线电,AM/FM/AUX/USB/蓝牙
  • 视野套件,无摄像头
  • 视野套件,单摄像头

动力传动系

  • 绝缘通气孔
  • 低温起动装置

技术产品

  • 负载监控指示器(LMI)
  • Product Link

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

了解 PL61 与常用比较产品相比如何。

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

查看当前优惠(按对象)  PL61

查看更多优惠