重量
最大工作重量 | 58863 lb 26700 kg |
多功能 Cat® RM400 路面再生机/稳定搅和机提供出色的物料级配、优秀的操控性、简单的操作和卓越的视野,带来极佳的作业现场性能。它们会成为您应对最恶劣的道路修复和土壤稳定作业的好帮手。
在舒适的工作环境中,利用简单的人机工程学设计控制装置轻松操作。
高效的机器操作和大型发动机为机器带来了最高的功率。
优化视野,减少机器整体长度,带来优秀的作业现场整体性能。
最大工作重量 | 58863 lb 26700 kg |
切割/混合宽度 | 96 in 2438 mm |
最大切割/混合深度 | 20 in 508 mm |
工作速度 | 2.97 mile/h 4.8 km/h |
最大行驶速度 | 6.8 mile/h 11 km/h |
转子选件 | 通用、组合、铲式 通用、组合、铲式 |
转子速度 — 1 档(发动机转速 2100 rpm) | 108 r/min 108 r/min |
转子速度 — 2 档(发动机转速 2100 rpm) | 134 r/min 134 r/min |
转子速度 — 3 档(发动机转速 2100 rpm) | 159 r/min 159 r/min |
总功率 | 415.7 HP 310 kW |
发动机型号 | Cat C9.3B Cat C9.3B |
长度 | 31.4 ft 9.56 m |
宽度 | 9.8 ft 3 m |
最大高度 | 11.5 ft 3.5 m |
轴距 | 20.7 ft 6.32 m |
离地间隙 | 19.7 in 500 mm |
燃油箱容量 | 279 美制加仑 1056 l |
利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。
Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。
Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。