RM800

路面再生机 RM800 Tier 2

查找代理商

主要技术规格

最大工作重量
77658 lb
35225 kg
切削/混合宽度
8 ft
2.44 m
总功率
772 hp
576 kW

性能概览

显示第 1-6 项/共 9 项

高效动力和性能

高效动力和性能

        
  • Cat® C18 双涡轮增压发动机性能强劲,符合地区排放标准。
  •     
  • 4 泵电子控制的全时全轮驱动系统与平衡的机器重量相结合,有助于最大限度地提升牵引力和机动性。
  •     
  • 前后重量分布在切削坚硬物料时提供了稳定性。
  •     
  • 车轮位于机器的角上,提供了最小的转弯内径和外径,有助于在狭窄空间操作机器,四种转向模式进一步增强了性能:仅前轮、仅后轮、蟹行转向和协调转向
  •     
  • 机器总长度为 8.72 m(28.61 ft),有助于在紧凑空间内增强操控性。 
  •     
  • 在不平坦的地形上工作时,四个高度可调支腿可为两侧提供高达 14%(8 度)的正坡度或负坡度,或在复杂的土壤稳定应用中保持牵引力。
  •     
  • 坡度控制功能可用于自动保持所需的坡度设置。
  •     
  • 皮带驱动的转子可在右侧实现齐平切割。
从驾驶室中最大限度提高生产率和混合质量

从驾驶室中最大限度提高生产率和混合质量

        
  • 先进的电子功能和自动负载控制可以调节机器速度来匹配物料情况,有助于提供理想的混合质量和保持生产效率。
  •     
  • 在所有转子速度下均可提供高功率,助您实现最大生产率。
  •     
  • 通过调整前后混合室门即可轻松修改物料级配,触摸屏上的清晰指示器让操作员轻松掌握门的位置。 
  •     
  • 为了帮助操作员简化操作,使用浮动特性来自动维护所需的门位置时,施加到后门上的液压下压力可以调节。
  •     
  • 只需点击一下按钮,即可使用退出和恢复切削功能,帮助操作员节省时间并保持一致性。
操作员视野和舒适性

操作员视野和舒适性

        
  • 标准 FOPS(防落物保护系统)驾驶室带有加热和空调功能,提供舒适的工作环境,并配备了带扬声器的音频预留装置。
  •     
  • 借助机器全宽滑移式驾驶室以及 180º 旋转的操作台,您在驾驶员座椅上即可轻松获得所需的视野范围。
  •     
  • 触摸屏显示器可调节至理想视角。
  •     
  • 全落地玻璃增强了操作员在切削路径上的视野,右侧的倾斜窗格为切削室的前缘提供了清晰的视野。
  •     
  • 具备加热功能的空气悬浮座椅配有高可视性安全带,可以前后调整,帮助提高操作员的舒适度和改善视野。
  •     
  • 标准和选装摄像头可在驾驶室内的大尺寸显示屏中查看,进一步增强了性能与安全性:
        
  1. 前部和后部安装摄像头改善前后视野,并且屏幕上具有可配置的指引线
  2.     
  3. 通过安装在前后混合室门上方的摄像头可以查看障碍回避和级配结果
  4.     
  5. 通过升级为侧面安装摄像头可以加强对机器两侧的视野观察力
        
  • 便捷功能包括 USB 充电口、12 V DC 插座、多个存储室以及手机和水杯支架。
操作简便,易于学习

操作简便,易于学习

        
  • 通过 25 cm(10 in)彩色触摸显示屏和按钮控制可以轻松地将机器功能与级配技术规格相匹配。
  •     
  • 控制装置的位置遵循人机工程学设计,并按照功能分组,便于轻松快速地使用。
  •     
  • 借助多功能操纵手柄,轻动指尖即可控制速度、后转向和主转子。
  •     
  • 通过手轮转向提供精准的机器控制。
  •     
  • 按下按钮即可启动发动机;登录后可使用蓝牙密钥卡或操作员 ID 密码,既可实现更好的安全性,又可以调用已保存的操作员偏好设置和配置文件。
选装喷洒系统提供精准性能

选装喷洒系统提供精准性能

        
  • 水和乳液添加剂系统适用于多种应用场景。
  •     
  • 添加剂施用量通过计算机计量系统进行监测以确保准确。
  •     
  • 通过驾驶室内的触摸显示屏开启或关闭喷嘴,自定义喷洒宽度。
  •     
  • 喷洒杆可以方便地在任一侧滑出,易于检查、清洁和维修。
  •     
  • 推杆储存在牵引装置内,贴近地面,取用方便。
  •     
  • 宽范围的可变流量助您满足各类技术规格:
        
  1. 水流速在每分钟 30-1900 升(每分钟 8-500 加仑)之间
  2.     
  3. 乳液流速在每分钟 30-850 升(每分钟 8-225 加仑)之间
        
  • 乳液喷洒系统能够通过自清洁喷嘴输送沥青乳液或水,旨在减少保养并提供一致的喷洒模式。
  •     
  • 轻松设置喷洒系统,根据技术规格设置液体添加剂:
        
  1. 手动或自动
  2.     
  3. 每分钟流量
  4.     
  5. 数量/m2(yd2
  6.     
  7. 物料密度百分比
经久耐用并且可靠的切削系统

经久耐用并且可靠的切削系统

        
  • 转子驱动系统采用液压驱动的重负荷干式离合器,不需要进行调整。
  •     
  • 电子控制的传动系保护装置。
  •     
  • 两条高拉伸强度的六筋传动带,具有可防止打滑的传动带自动张紧装置。 
  •     
  • 双向切削能力。
  •     
  • 经久耐用的高强度可变容量切削室。
  •     
  • 在障碍物周围开展工作时,地面人员可以通过可视指示器了解切削深度和转子位置。

产品技术规格适用产品 RM800

最大工作重量 77658 lb 35225 kg
注释(1) 最大重量为近似值,包括基础机器、所有选件、冷却液、润滑液、转子、油箱加满、水箱加满以及 75 kg(165 lb)体重的操作员。 最大重量为近似值,包括基础机器、所有选件、冷却液、润滑液、转子、油箱加满、水箱加满以及 75 kg(165 lb)体重的操作员。
切削/混合宽度 8 ft 2.44 m
最大切削/混合深度 20 in 508 mm
转子选件 K 系列 K 系列
转子驱动装置 传动带 传动带
工作速度 194 ft/min 59 m/min
最大行驶速度 7.5 mile/h 12.1 km/h
总功率 772 hp 576 kW
发动机功率 763 hp 569 kW
发动机型号 Cat C18 双涡轮增压 Cat C18 双涡轮增压
排放 美国 EPA Tier 2、欧盟 Stage II 等效标准 美国 EPA Tier 2、欧盟 Stage II 等效标准
版本号 01A 01A
长度 28.61 ft 8.72 m
宽度 9.8 ft 3 m
最大高度 11.5 ft 3.5 mm
轴距 23.13 ft 7.05 m
离地间隙 19.9 in 506 mm
燃油箱容量 325 gal(美制) 1230 l
冷却系统 26.1 gal(美制) 99 l
发动机机油 18 gal(美制) 68 l
液压油箱 31.7 gal(美制) 120 l
冲洗水箱 120 gal(美制) 454 l
可循环性 98% 98%

RM800 标配设备

操作员环境

  • 可调座椅扶手
  • 可加热的空气悬浮座椅
  • 180° 旋转操作台
  • 音频预留装置,带扬声器
  • 全宽滑移式驾驶室,带加热和空调功能
  • 按钮式起动
  • 高可视性回缩安全带
  • 屏幕导向器
  • 彩色触摸显示屏(2 个)
  • 12 V 和 USB 电源端口

动力传动系

  • 双滤芯空气滤清器,带预滤器
  • Cat® 长效冷却液(ELC),防冻保护达 -37° C(-35° F)
  • 按需运行的自动反转式冷却风扇
  • 发动机怠速管理
  • 自动负载控制
  • 四种转向模式
  • 全时全轮驱动
  • 电子差速器
  • 坡度控制

电气系统

  • 150 A 交流发电机
  • 24 V 充电系统
  • 汽车型保险丝系统
  • 远程起动/充电插座
  • 免保养 1000 CCA 蓄电池(4 个)

转子驱动系统

  • 电子传动系保护装置
  • 自动深度控制
  • 液压控制干式离合器
  • 双速行星减速器
  • 十二种转子速度
  • 可变容量混合室
  • K 系列转子
  • 刀座保护 - 楔形

维修和保养

  • Cat VisionLink™
  • 远程刷新
  • 远程故障排除
  • 远程检修排放装置
  • 计划油样分析(S·O·S℠)采样口
  • 液位目测表
  • 行车灯插座
  • 空气压缩机
  • 可锁储物箱
  • 刀头箱托盘

安全与保护装置

  • 倒车警报
  • 可从地面操作的紧急停机开关(4)
  • 喇叭(前后)
  • FOPS 驾驶室
  • ROPS
  • 平台扶手和护栏
  • 折叠式后视镜
  • 带照明的检修梯
  • 操作员 ID 配置文件
  • LED 工作灯
  • 前向和后向摄像头
  • 前后转子室门摄像头

RM800 选装设备

动力传动系

  • Cat Bio HYDO™ Advanced 可生物降解液压油

喷洒系统

  • 喷水系统
  • 乳液喷洒系统
  • 推杆

转子驱动系统

  • 刀座 - 20 mm 齿杆刀头
  • 刀座 - 22 mm 齿杆刀头

维修和保养

  • 快速加油系统
  • 带有悬架的液压驱动转子旋转装置
  • 高压冲洗系统
  • 磁性维修灯
  • 气动刀头拆卸工具

安全与保护装置

  • 蓝牙密钥卡
  • LED 行驶灯
  • 折叠式 LED 安全标志灯
  • 折叠式侧摄像头(2)

了解 RM800 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

RM800 路面再生机/稳定式搅拌机

RM800 路面再生机/稳定式搅拌机

RM800 路面再生机/稳定式搅拌机

RM800 路面再生机/稳定式搅拌机

RM800 路面再生机/稳定式搅拌机

RM800 路面再生机/稳定式搅拌机

RM800 路面再生机/稳定式搅拌机

RM800 路面再生机/稳定式搅拌机

RM800 路面再生机/稳定式搅拌机

RM800 路面再生机/稳定式搅拌机

RM800 路面再生机/稳定式搅拌机
RM800 路面再生机/稳定式搅拌机
RM800 路面再生机/稳定式搅拌机
RM800 路面再生机/稳定式搅拌机
RM800 路面再生机/稳定式搅拌机
RM800 路面再生机/稳定式搅拌机
RM800 路面再生机/稳定式搅拌机
RM800 路面再生机/稳定式搅拌机
RM800 路面再生机/稳定式搅拌机
RM800 路面再生机/稳定式搅拌机

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。

探索技术

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术

查看当前优惠(按对象)  RM800

查看更多优惠