概述
高生产率。直观。动力强劲。
Cat RM500 操作简单,采用了转子驱动系统和多用途设计,因此这款耐用的工业机器能够带来卓越的价值。在高生产率下提供卓越的物料质量,兼具低运营成本和保养成本。多个转子与喷洒系统选项使其能够适应多种全深度再生和土壤稳定应用。
主要技术规格
Cat RM500 操作简单,采用了转子驱动系统和多用途设计,因此这款耐用的工业机器能够带来卓越的价值。在高生产率下提供卓越的物料质量,兼具低运营成本和保养成本。多个转子与喷洒系统选项使其能够适应多种全深度再生和土壤稳定应用。
地面维修保养点和自动反转冷却风扇有助于缩短日常保养时间,而先进的系统诊断功能则能向操作员提供机器性能信息。
符合人机工程学的操作台,设计用于提供舒适的视野,并配有帮助简化操作的功能和控制装置。
高效转子驱动系统、全时全轮驱动以及多种转子和喷洒系统选项,共同为众多应用场景提供了所需的多功能性。
显示第 1-6 项/共 8 项
| 最大工作重量 | 69518 lb 31533 kg |
| 注释(1) | 最大重量包括基础机器、所有选件、ROPS、驾驶室、冷却液、润滑液、通用 16 型转子、加满的燃油箱、加满的水箱以及体重 75 kg(165 lb)的操作员。 最大重量包括基础机器、所有选件、ROPS、驾驶室、冷却液、润滑液、通用 16 型转子、加满的燃油箱、加满的水箱以及体重 75 kg(165 lb)的操作员。 |
| 工作重量 | 62920 lb 28540 kg |
| 注释(2) | 工作重量包括基础机器、无选件、ROPS、驾驶室、冷却液、润滑液、通用 16 型转子、加注 50% 的燃油箱、加注 50% 的水箱以及体重 75 kg(165 lb)的操作员。 工作重量包括基础机器、无选件、ROPS、驾驶室、冷却液、润滑液、通用 16 型转子、加注 50% 的燃油箱、加注 50% 的水箱以及体重 75 kg(165 lb)的操作员。 |
| 切削/混合宽度 | 96 in 2438 mm |
| 最大切削/混合深度 | 20 in 508 mm |
| 注释(1) | 最大切削/混合深度因转子而异。 最大切削/混合深度因转子而异。 |
| 转子选件 | 通用 16 型、通用 18 型、组合型、土壤(稳定) 通用 16 型、通用 18 型、组合型、土壤(稳定) |
| 转子驱动装置 | 3 速链条 3 速链条 |
| 转子转速 | 110 / 152 / 205 rpm 110 / 152 / 205 rpm |
| 最大行驶速度 | 6.5 mile/h 10.5 km/h |
| 内转弯半径 | 14.2 ft 4.33 m |
| 总功率 | 546 hp 407 kW |
| 发动机功率 | 539 hp 402 kW |
| 发动机型号 | Cat® C15 Cat® C15 |
| 排放 | 美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V 美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V |
| 版本号 | 02A 02A |
| 长度 | 33.83 ft 10.32 m |
| 宽度 | 9.58 ft 2.98 m |
| 最大高度 | 11.78 ft 3.59 m |
| 轴距 | 21.33 ft 6.55 m |
| 离地间隙 | 19.9 in 506 mm |
| 燃油箱容量 | 279 gal(美制) 1056 l |
| DEF 箱 | 12.2 gal(美制) 46 l |
| 冷却系统 | 18.5 gal(美制) 70 l |
| 发动机机油 | 13.7 gal(美制) 52 l |
| 液压油箱 | 59.2 gal(美制) 224 l |
| 可循环性 | 97% 97% |
RM500 路面再生机/稳定土搅和机
RM500 路面再生机/稳定土搅和机
RM500 路面再生机/稳定土搅和机
RM500 路面再生机/稳定土搅和机
Cat RM500 路面再生机/稳定土搅和机正在再生沥青道路
Cat RM500 路面再生机/稳定土搅和机正在稳定土壤
Cat RM500 路面再生机/稳定土搅和机正在稳定土壤
Cat RM500 路面再生机/稳定土搅和机正在稳定土壤