概述
动力更强,生产率更高
Cat® RM800 路面再生机/稳定式搅拌机面向完全深度再生和土壤稳定应用,提供出色产能。 采用全轮驱动,配备先进的机器控制装置,总功率 806 hp(601 kW),这款机器非常适合道路修复和土壤修复等应用。
主要技术规格
Cat® RM800 路面再生机/稳定式搅拌机面向完全深度再生和土壤稳定应用,提供出色产能。 采用全轮驱动,配备先进的机器控制装置,总功率 806 hp(601 kW),这款机器非常适合道路修复和土壤修复等应用。
最佳重量分布结合全轮驱动等功能以及动力强劲的 Cat® 发动机,致力于最大限度地提高切削和混合性能。
符合人机工程学的操作台,设计用于提供出色的视野,并配有帮助简化操作的功能。
经过精心设计,旨在实现出色的操纵能力,适合在各种应用和地形中开展工作,并且配备了旨在提供高质量物料的 Cat K 系列转子。
显示第 1-6 项/共 9 项
| 最大工作重量 | 78088 lb 35420 kg |
| 注释(1) | 最大重量为近似值,包括基础机器、所有选件、冷却液、润滑液、转子、油箱加满、水箱加满以及 75 kg(165 lb)体重的操作员。 最大重量为近似值,包括基础机器、所有选件、冷却液、润滑液、转子、油箱加满、水箱加满以及 75 kg(165 lb)体重的操作员。 |
| 切削/混合宽度 | 8 ft 2.44 m |
| 最大切削/混合深度 | 20 in 508 mm |
| 转子选件 | K 系列 K 系列 |
| 转子驱动装置 | 传动带 传动带 |
| 工作速度 | 194 ft/min 59 m/min |
| 最大行驶速度 | 7.5 mile/h 12.1 km/h |
| 总功率 | 806 hp 601 kW |
| 发动机功率 | 798 hp 595 kW |
| 发动机型号 | Cat C18 双涡轮增压 Cat C18 双涡轮增压 |
| 排放 | 美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V 美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V |
| 版本号 | 01B 01B |
| 长度 | 28.61 ft 8.72 m |
| 宽度 | 9.8 ft 3 m |
| 最大高度 | 11.5 ft 3.5 mm |
| 轴距 | 23.13 ft 7.05 m |
| 离地间隙 | 19.9 in 506 mm |
| 燃油箱容量 | 325 gal(美制) 1230 l |
| 冷却系统 | 26.1 gal(美制) 99 l |
| 发动机机油 | 18 gal(美制) 68 l |
| 液压油箱 | 31.7 gal(美制) 120 l |
| 冲洗水箱 | 120 gal(美制) 454 l |
| 可循环性 | 98% 98% |
RM800 路面再生机/稳定式搅拌机
RM800 路面再生机/稳定式搅拌机
RM800 路面再生机/稳定式搅拌机
RM800 路面再生机/稳定式搅拌机
RM800 路面再生机/稳定式搅拌机
RM800 路面再生机/稳定式搅拌机
RM800 路面再生机/稳定式搅拌机
RM800 路面再生机/稳定式搅拌机
RM800 路面再生机/稳定式搅拌机
RM800 路面再生机/稳定式搅拌机
利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。
Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。
Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。