< 后退

Cat(卡特)融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat 586C 场地平整推土机是一款多用途的重负荷机器,能够为土壤覆盖机和灌木清除机提供动力。 您可以使用一台机器处理各种土地清理和维护项目,从而降低您的运营成本。 Caterpillar 为 586C 提供了 Cat HM825 土壤覆盖机和 Cat BR624 灌木清除机。

发动机

单位:
发动机功率 350.0 HP 261.0 kW Less
发动机制造商 卡特彼勒 卡特彼勒 Less
总功率 350.0 HP 261.0 kW Less
发动机型号 Cat® C9.3 ACERT Cat® C9.3 ACERT Less
发动机转速 1880.0 轉/分鐘 1880.0 轉/分鐘 Less

液压系统

主液压泵* 27579 kPa 时为 155 L/min - 4000 psi 时为 41 gpm 27579 kPa 时为 155 L/min - 4000 psi 时为 41 gpm Less
附件泵* 37921 kPa 时为 378 L/min - 5500 psi 时为 100 gpm 37921 kPa 时为 378 L/min - 5500 psi 时为 100 gpm Less
静液压泵* 37370 kPa 时为 242 L/min - 5420 psi 时为 64 gpm 37370 kPa 时为 242 L/min - 5420 psi 时为 64 gpm Less

工作技术规格

离地间隙 24.7 in 628.2 mm Less

维修保养加注容量

燃油容量** 130.5 美制加仑 494.0 l Less

重量

工作重量(不含附件) 38450.0 lb 17440.0 kg Less

尺寸

轴距 120.0 in 3048.0 mm Less
总宽度 - 30.5 轮胎 123.6 in 3140.0 mm Less

驱动

行驶速度(使用 30.5L × 32 轮胎低速行驶) 0 - 8.4 km/h 0 - 5.2 mph 0 - 8.4 km/h 0 - 5.2 mph Less
行驶速度(使用 30.5L × 32 轮胎高速行驶) 0-19.8 km/h 0-12.3 mph 0-19.8 km/h 0-12.3 mph Less

发动机

冷却系统

动力传动系

结构

液压系统

操作台

先进的控制装置

增压舱室

维修保养方便性

集成技术

安全

附件

客户支持