紧凑型履带式装载机 239D3 舒适。性能出色。智能。

性能概览

安静舒适
最优性能
让您的工作更轻松
驾驶平稳
经过优化的机器功能

产品技术规格适用产品 239D3

发动机

工作技术规格

重量

尺寸

液压系统

驾驶室

动力传动系

维修再加注容量

维修保养加注容量

噪声级别

空调系统(如有配备)

239D3 标配设备

电气系统

  • 12 伏电气系统
  • 80 安交流发电机
  • 点火钥匙起动/停止开关
  • 照明灯:仪表背光、两盏后尾灯、两盏可调卤素前车灯和后车灯、顶灯
  • 倒车警报器
  • 重负荷蓄电池,850 CCA

操作环境

  • 仪表:燃油油位、时计
  • 操作员警告系统指示器:空气滤清器阻塞、交流发电机输出、扶手升高/操作员离座、发动机冷却液温度、发动机机油压力、电热塞启用、液压滤清器阻塞、液压油温度、停车制动器接合
  • 可调聚乙烯座椅
  • 采用人机工程学设计的可折叠仿形扶手
  • 操作员离座或座位扶手升高时的控制联锁系统:液压系统禁用、静液压变速箱禁用、停车制动器接合
  • 可前倾的开放式 ROPS 驾驶室
  • FOPS,I 级
  • 顶窗和后窗
  • 地板垫
  • 内部后视镜
  • 12 伏电源插座
  • 喇叭
  • 电子手控油门旋钮
  • 可调操纵手柄控制装置
  • 带 6 按钮键盘的防盗安全系统
  • 带拦网的储物箱

动力传动系

  • Cat C2.2 涡轮增压柴油发动机符合 Tier 4 Final 和 Stage IIIB* 排放标准(*Stage IIIB 发动机符合欧盟非道路排放标准的过渡性条款。)
  • 双滤芯径向密封式空气滤清器
  • S·O·SSM 液压油取样阀
  • 筒式液压滤清器
  • 带油水分离器的罐式滤清器
  • 并排式 ATAAC/散热器/液压油冷却器
  • 采用弹簧施压和液压释放设计的停车制动器
  • 单速行驶静液压变速箱
  • 悬挂系统 – 独立的扭力轴(4)

其他

  • 可上锁的发动机罩
  • 长效防冻剂,–36°C(–33°F)
  • 机器栓系点(6)
  • 提升臂支撑设备
  • 液压油液位目测表
  • 散热器冷却液位目测表
  • 散热器膨胀罐
  • Cat ToughGuard™ 软管
  • 流量连续的液压辅助装置
  • 带整体压力释放机件的重型偏平式快速分离装置
  • 将工装机具软管沿左提升臂侧布置的分开式 D 形圈
  • 信号灯电源插座
  • 机腹清洗盘
  • 变速按需运转风扇
  • 蜂窝 Product Link™ PL240

必装设备

  • 标准或高流量液压系统
  • 机械或电动快速连接器
  • 清晰可见的座椅安全带,50 mm(2")或 75 mm(3")
  • 欧盟预装套件(仅限欧洲)
  • 内嵌钢丝橡胶履带 – 320 mm(12.6”)块状纹或 400 mm(15.7”)条形纹
  • 双法兰前引导轮/单法兰后引导轮
  • 性能套件:
    - 性能套件 H1:标准流量液压装置(无自平衡)
    - 性能套件 H2:标准流量液压系统、双向电子自平衡(升高和降低)、工装机具自动复位系统、工装机具定位器和电子减震(升高和降低)
    - 性能套件 H3:高流量液压系统、双向电子自平衡(升高和降低)、工装机具自动复位系统、工装机具定位器和电子减震(升高和降低)
  • 舒适套件:
    - 开放式 ROPS(C0):固定座椅(无脚控油门、顶衬、加热器或车门)
    - 开放式 ROPS(C1):脚控油门、顶衬、杯架和可选座椅(机械悬浮座椅或充气式高靠背加热座椅)(无加热器或车门)
    - 带加热器的封闭式 ROPS(C2):脚控油门、顶衬、加热器和除霜器、空调、侧窗、杯架、无线电预留装置、可选座椅(机械悬浮座椅或充气式高靠背加热座椅)和车门(玻璃车门或聚碳酸脂车门)
    - 带空调的封闭式 ROPS(C3):C2 + 空调

239D3 选装设备

选装设备

  • 手/脚操纵型控制装置
  • 外部配重
  • 旋转标志灯
  • 发动机缸体加热器 – 120V
  • 寒冷气候液压油
  • 定制喷漆
  • 蜂窝 Product Link PL641
  • 行驶控制系统
  • 带后视摄像头的高级显示屏:全彩色 127 mm(5")LCD 屏幕,高级多操作员安全系统,允许在屏幕上调节机具响应、静液压响应和爬行控制装置
  • 工装机具自动复位系统和工装机具定位器
  • 带话筒的 Bluetooth® 收音机(带 USB 和辅助输入插孔的 AM/FM/天气频道接收器)

了解 239D3 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com 是基于 Web 的数字设备管理中心,可让您轻松获取复杂信息。监控成本、利用率、可靠性、使用寿命及其他所需的关键数据,让您更加高效、经济地运营业务。设备信息访问及 Cat 代理商咨询尽在一处。

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

My.Cat.Com 是基于 Web 的数字设备管理中心,可让您轻松获取复杂信息。监控成本、利用率、可靠性、使用寿命及其他所需的关键数据,让您更加高效、经济地运营业务。设备信息访问及 Cat 代理商咨询尽在一处。

查看当前优惠(按对象)  239D3

查看更多优惠