机械设备 242D3 方便舒适。性能出色。先进智能。

性能概览

安静舒适
最优性能
让您的工作更轻松
经过优化的机器功能
驾驶平稳

产品技术规格适用产品 242D3

发动机

工作技术规格

重量

尺寸

液压系统

驾驶室

动力传动系

维修保养加注容量

维修再加注容量

噪声级别

空调系统(如有配备)

242D3 标配设备

电气系统

  • 12V 电气系统
  • 80 安交流发电机
  • 点火钥匙起动/停止开关
  • 照明灯:仪表背光、两盏后尾灯、两盏可调卤素前车灯和后车灯、顶灯
  • 倒车警报器
  • 重负荷蓄电池,850 CCA

操作环境

  • 带后视摄像头的高级显示屏:全彩色 127 mm(5")LCD 屏幕;高级多操作员安全系统;允许在屏幕上调节机具响应、静液压响应和爬行控制装置
  • 仪表:燃油油位、时计
  • 操作员警告系统指示器:空气滤清器阻塞、交流发电机输出、扶手升高/操作员离座、发动机冷却液温度、发动机机油压力、电热塞启用、液压滤清器阻塞、液压油温度、停车制动器接合、发动机排放系统
  • 可调聚乙烯座椅
  • 采用人机工程学设计的可折叠仿形扶手
  • 操作员离座或座位扶手升高时的控制联锁系统:液压系统禁用、静液压变速箱禁用、停车制动器接合
  • 可前倾的开放式 ROPS 驾驶室
  • FOPS,I 级
  • 顶窗和后窗
  • 地板垫
  • 内部后视镜
  • 12 伏电源插座
  • 喇叭
  • 电子手控油门旋钮
  • 可调操纵手柄控制装置
  • 带 6 按钮键盘的防盗安全系统
  • 带拦网的储物箱

动力传动系

  • Cat C3.3B 涡轮增压柴油发动机
  • 双滤芯径向密封式空气滤清器
  • S·O·SSM 液压油取样阀
  • 筒式液压滤清器
  • 带油水分离器的罐式滤清器
  • 并排式散热器/液压油冷却器
  • 采用弹簧施压和液压释放设计的停车制动器
  • 静液压变速箱
  • 四轮链式传动装置

其他

  • 可上锁的发动机外壳
  • 长效防冻剂,–36°C(–33°F)
  • 机器栓系点(6)
  • 提升臂支撑设备
  • 液压油液位目测表
  • 散热器冷却液位目测表
  • 散热器膨胀罐
  • Cat ToughGuard™ 软管
  • 流量连续的液压辅助装置
  • 带整体压力释放机件的重型偏平式快速分离装置
  • 将工装机具软管沿左提升臂侧布置的分开式 D 形圈
  • 信号灯电源插座
  • 机腹清洗盘
  • 变速按需运转风扇
  • 蜂窝 Product Link™ PL240

必装设备

  • 标准或高流量液压系统
  • 机械或电动快速连接器
  • 清晰可见的座椅安全带,50 mm(2")或 75 mm(3")
  • 欧盟预装套件
  • 动力传动系:单速、单速带速度感应行驶控制装置、双速或双速带速度感应行驶控制装置
  • 轮胎,12 × 16.5 或 10 × 16.5
  • 性能套件:
    - 性能套件 H1:标准流量液压系统(无自平衡)
    - 性能套件 H2:标准流量液压系统、双向电子自平衡(升高和降低)、工装机具自动复位系统、工装机具定位器和电子减震(升高和降低)
    - 性能套件 H3:高流量液压系统、双向电子自平衡(升高和降低)、工装机具自动复位系统、工装机具定位器和电子减震(升高和降低)
  • 舒适套件:
    - 开放式 ROPS(C0):固定座椅(无脚控油门、顶衬、加热器或车门)
    - 开放式 ROPS(C1):脚控油门、顶衬、杯架和可选座椅(机械悬浮座椅或充气式高靠背加热座椅)(无加热器或车门)
    - 带加热器的封闭式 ROPS(C2):脚控油门、顶衬、加热器和除霜器、侧窗、杯架、无线电预留装置、可选座椅(机械悬浮座椅或充气式高靠背加热座椅)和车门(玻璃车门或聚碳酸脂车门)
    - 带空调的封闭式 ROPS(C3):C2 + 空调

242D3 选装设备

选装设备

  • 手/脚操纵型控制装置
  • 外部配重
  • 旋转标志灯
  • 发动机缸体加热器 – 120V
  • 寒冷气候液压油
  • 定制喷漆
  • 蜂窝 Product Link PL641
  • 带话筒的 Bluetooth® 收音机(带 USB 和辅助输入插孔的 AM/FM/天气频道接收器)

了解 242D3 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


查看当前优惠(按对象)  242D3

查看更多优惠