发动机
发动机型号 | Cat C4.4 ACERT™ Cat C4.4 ACERT™ |
自 20 世纪 80 年代起,Caterpillar 一直在生产高质量的伸缩臂式装卸机,从 RT 系列开始,在设计时始终都充分考虑了操作员的需求。Cat 伸缩臂式装卸机提供可靠性、有竞争力的性能和高质量的操作环境,确实是所有农场的干活能手。超过 25 年的发展进步,打造出仅在 Cat TH D 系列伸缩臂式装卸机上才能找到的卓越品质。
发动机型号 | Cat C4.4 ACERT™ Cat C4.4 ACERT™ |
工作重量 - 含叉架和铲叉* | 18481 lb 8383 kg |
注 | *代表标准 15.5/80-24 16 层轮胎上的 96.5 kW(129 hp/bhp)发动机的机器配置。 *代表标准 15.5/80-24 16 层轮胎上的 96.5 kW(129 hp/bhp)发动机的机器配置。 |
额定装载量 | 8818 lb 4000 kg |
最大提升高度 | 24.93 ft 7.6 m |
最大前伸距离 | 14.11 ft 4.3 m |
最大提升高度时的能力 | 4464 lb 2025 kg |
外侧转弯半径 - 轮胎上方 | 12.63 ft 3.85 m |
最大前伸距离时的能力 | 3086 lb 1400 kg |
外侧转弯半径 - 铲叉上方 | 14.86 ft 4.53 m |
标准 | Mitas 15.5/80-24 16 层 Mitas 15.5/80-24 16 层 |
选件(1) | Michelin 15.5 R25 XHA Michelin 15.5 R25 XHA |
选件(4) | Michelin 440/80 24 功率 CL Michelin 440/80 24 功率 CL |
选件(3) | Michelin 500/70 R24 XMCL Michelin 500/70 R24 XMCL |
选件(8) | 13 × 24 实心轮胎 13 × 24 实心轮胎 |
选件(5) | Michelin 400/80 24 功率 CL Michelin 400/80 24 功率 CL |
选件(7) | Firestone Duraforce Firestone Duraforce |
选件(6) | Michelin 460/70 R24 Bibload Michelin 460/70 R24 Bibload |
选件(2) | Michelin 460/70 R24 XMCL Michelin 460/70 R24 XMCL |
泵类型 | 可变流量轴向活塞泵 可变流量轴向活塞泵 |
系统类型 | 负载感应型、闭心式 负载感应型、闭心式 |
辅助液压流量 - 机器后部 | 21.1 gal/min 80 l/min |
辅助液压压力 | 3553 psi 245 bar |
辅助液压流量 - 动臂头 - 连续 | 25.1 gal/min 95 l/min |
泵最大排量 | 37 gal/min 140 l/min |
系统压力 | 3771 psi 260 bar |
辅助液压流量 - 动臂头 - 间歇式 | 25.1 gal/min 95 l/min |
燃油箱 | 39.1 gal(美制) 148 l |
动臂升起 | 7.2 s 7.2 s |
动臂下降 | 5.5 s 5.5 s |
伸缩动臂缩回 | 5.3 s 5.3 s |
伸缩动臂伸出 | 6 s 6 s |
向后推压 | 2.9 s 2.9 s |
向前推压 - 卸载 | 3.5 s 3.5 s |
组合 - 向上和向外 | 10.7 s 10.7 s |
组合 - 向下和向内 | 8.7 s 8.7 s |
停车制动器 | 在前轴行车制动器上以机械方式驱动 在前轴行车制动器上以机械方式驱动 |
行车制动器 | 双轴上助推辅助油浸式多盘 双轴上助推辅助油浸式多盘 |
前轴 | 带限滑差速器的高偏移行星减速轮毂 带限滑差速器的高偏移行星减速轮毂 |
后轴 | 带行星减速轮毂的开放式差速器 带行星减速轮毂的开放式差速器 |
液压油箱 | 31.7 gal(美制) 120 l |
最大铲叉推压角度 | 24° 24° |
驾驶室宽度 | 2.95 ft 900 mm |
总高度 – 标准轮胎* | 8.12 ft 2475 mm |
机器长度 | 17.26 ft 5260 mm |
离地间隙 | 1.41 ft 430 mm |
轴距 | 10.38 ft 3165 mm |
履带 | 6.52 ft 1988 mm |
至叉架前端的总长度 | 17.34 ft 5286 mm |
离去角 | 60° 60° |
悬伸长度 | 3.28 ft 1000 mm |
最大铲叉卸载角度 | 128° 128° |
总宽度 – 标准轮胎 | 7.81 ft 2382 mm |
动臂挖掘力 | 10341 lbf 46 kN |
牵引杆拉力 - 92.6 kW/124 hp 发动机 | 19783 lbf 88 kN |
快速连接器旋转 | 152° 152° |
噪音级别 - 外部 | 106 dB(A) 106 dB(A) |
牵引杆拉力 - 83 kW/111 hp 发动机 | 20682 lbf 92 kN |
噪音级别 - 驾驶室内 | 74 dB(A) 74 dB(A) |
牵引杆拉力 - 106 kW/142 hp 发动机 | 21806 lbf 97 kN |
可牵引的质量 - 液压制动 | 26455 lb 12000 kg |
铲斗挖掘力 | 16186 lbf 72 kN |
蓄电池 | 1 个 12 V、1000 CCA 蓄电池 1 个 12 V、1000 CCA 蓄电池 |
交流发电机输出 | 12V/150A 12V/150A |
最大扭矩 | 379 ft·lbf 514 N·m |
总功率 | 96.5 kW(129 hp/bhp) 96.5 kW(129 hp/bhp) |
型号* | Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT |
排放 | *排放等级相当于欧盟 Stage IIIA 排放标准。 *排放等级相当于欧盟 Stage IIIA 排放标准。 |
后退 - 2 档 | 8.1 mile/h 13.1 km/h |
类型 | 4 速动力换档 4 速动力换档 |
前进 - 3 档 | 12 mile/h 19.3 km/h |
前进 - 2 档 | 8.1 mile/h 13.1 km/h |
后退 - 1 档 | 4.2 mile/h 6.7 km/h |
前进 - 4 档 | 18.1 mile/h 29.1 km/h |
注意 | *行驶速度取决于机器的配置。 *行驶速度取决于机器的配置。 |
前进 - 1 档 | 4.2 mile/h 6.7 km/h |
后退 - 3 档 | 18.1 mile/h 29.1 km/h |
最大扭矩 | 302 ft·lbf 410 N·m |
总功率 | 74.5 kW(100 hp/bhp) 74.5 kW(100 hp/bhp) |
型号* | Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT |
排放 | *排放等级相当于欧盟 Stage IIIA 排放标准。 *排放等级相当于欧盟 Stage IIIA 排放标准。 |
空调 | 这款机器的空调系统采用含氟的温室气体制冷剂 R134a(全球暖化潜势 = 1430)。该系统含有 1.2 kg 的制冷剂,其二氧化碳当量为 1.575 公吨。 这款机器的空调系统采用含氟的温室气体制冷剂 R134a(全球暖化潜势 = 1430)。该系统含有 1.2 kg 的制冷剂,其二氧化碳当量为 1.575 公吨。 |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。