TH357D 农用搬运机

伸缩臂式装卸机 TH357D 农用搬运机

请求报价 查找代理商

主要技术规格

额定负载能力
7716 lb
3500 kg
最大提升高度
22.97 ft
7 m
发动机型号
Cat® C4.4 ACERT™
Cat® C4.4 ACERT™

概述

专为成功作业而配置

TH357D 农用搬运机伸缩臂式装卸机

优点

强劲而高效

卓越稳定性和强大液压系统

全天候舒适体验

驾乘舒适和超豪华型驾驶室

工作更轻松

自适应稳定系统 – 提高生产效率

产品技术规格适用产品 TH357D 农用搬运机

发动机型号 Cat® C4.4 ACERT™ Cat® C4.4 ACERT™
工作重量 - 含叉架和叉具* 17538 lb 7955 kg
备注 *代表使用标准 15.5/80-24 16 ply 轮胎的 74.5 kW(100 hp/bhp)发动机机器配置。 *代表使用标准 15.5/80-24 16 ply 轮胎的 74.5 kW(100 hp/bhp)发动机机器配置。
额定负载能力 7716 lb 3500 kg
最大提升高度 22.97 ft 7 m
最大向前伸出距离 11.98 ft 3.65 m
最大提升高度时的能力 4960 lb 2250 kg
外转弯半径 - 轮胎上方 12.63 ft 3.85 m
最大向前伸出距离时的容量 3307 lb 1500 kg
外转弯半径 - 叉具上方 12.96 ft 3.95 m
标准 Mitas 15.5/80-24 16 ply Mitas 15.5/80-24 16 ply
选件(1) Michelin 15.5 R25 XHA Michelin 15.5 R25 XHA
选件(3) Michelin 500/70 R24 XMCL Michelin 500/70 R24 XMCL
选件(8) 13 × 24 实心轮胎 13 × 24 实心轮胎
选项(5) Michelin 400/80 24 Power CL Michelin 400/80 24 Power CL
选件(6) Michelin 460/70 R24 Bibload Michelin 460/70 R24 Bibload
选件(4) Michelin 440/80 24 Power CL Michelin 440/80 24 Power CL
选件(7) Firestone Duraforce Firestone Duraforce
选件(2) Michelin 460/70 R24 XMCL Michelin 460/70 R24 XMCL
泵类型 可变流量,轴向活塞 可变流量,轴向活塞
系统类型 负载感应,闭心式 负载感应,闭心式
最大泵送能力 37 gal/min 140 l/min
辅助液压流量 - 动臂顶部 - 连续 25.1 gal/min 95 l/min
辅助液压流量 - 机器后部 21.1 gal/min 80 l/min
辅助液压压力 3553 psi 245 bar
系统压力 3771 psi 260 bar
辅助液压流量 - 动臂顶部 - 间歇 25.1 gal/min 95 l/min
燃油箱 39.1 gal(US) 148 l
液压油箱 31.7 gal(US) 120 l
动臂升起 6.5 s 6.5 s
动臂降下 5.8 s 5.8 s
伸缩动臂收缩 5.5 s 5.5 s
伸缩动臂伸出 5.5 s 5.5 s
向后推挤 3 s 3 s
联合 - 向上和向外 10.2 s 10.2 s
向前推压 - 卸载 3 s 3 s
联合 - 向下和向里 8.2 s 8.2 s
停车制动器 机械驱动前轴行车制动器 机械驱动前轴行车制动器
行车制动器 两个轴上的增压辅助油浸式多盘 两个轴上的增压辅助油浸式多盘
前轴 带限滑差速器的高偏置行星减速轮毂 带限滑差速器的高偏置行星减速轮毂
后桥 带行星减速轮毂的开放式差速器 带行星减速轮毂的开放式差速器
铲斗挖掘力 16186 lbf 72 kN
噪声级别 - 驾驶室内部 74 dB(A) 74 dB(A)
动臂崛起力 11240 lbf 50 kN
可牵引质量 - 液压制动 26455 lb 12000 kg
牵引杆拉力 - 92.6 kW/124 hp 发动机 19783 lbf 88 kN
牵引杆拉力 - 83 kW/111 hp 发动机 20682 lbf 92 kN
快速连接器旋转 152° 152°
噪声级别 - 外部 106 dB(A) 106 dB(A)
离去角 60° 60°
悬垂 3.28 ft 1000 mm
总体宽度 - 标准轮胎 7.81 ft 2382 mm
履带 6.52 ft 1988 mm
总高度 - 标准轮胎* 8.12 ft 2475 mm
最大叉具推压角 24° 24°
离地间隙 1.41 ft 430 mm
距叉架前部的总长度 16.4 ft 5000 mm
机器长度 16.4 ft 5000 mm
驾驶室宽度 2.95 ft 900 mm
轴距 10.38 ft 3165 mm
最大叉具卸载角 128° 128°
最大扭矩 302.4 ft·lbf 410 N·m
排放 *排放等级相当于欧盟 Stage IIIA 排放标准。 *排放等级相当于欧盟 Stage IIIA 排放标准。
型号* Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT
总功率 74.5 kW(100 hp/bhp) 74.5 kW(100 hp/bhp)
后退 - 2 档 7 mile/h 11.3 km/h
前进 - 5 档 15.8 mile/h 25.4 km/h
前进 - 3 档 7 mile/h 11.3 km/h
备注 *行驶速度取决于机器配置。 *行驶速度取决于机器配置。
后退 - 1 档 3.6 mile/h 5.8 km/h
前进 - 1 档 3.6 mile/h 5.8 km/h
后退 - 3 档 15.8 mile/h 25.4 km/h
前进 - 6 档 24.9 mile/h 40 km/h
前进 - 2 档 5.3 mile/h 8.6 km/h
前进 - 4 档 10.4 mile/h 16.7 km/h
类型 六速动力换档 六速动力换档
交流发电机输出 12V/150A 12V/150A
蓄电池 1 个 12V 1000 CCA 蓄电池 1 个 12V 1000 CCA 蓄电池
总功率 96.5 kW(129 hp/bhp) 96.5 kW(129 hp/bhp)
最大扭矩 379.1 ft·lbf 514 N·m
排放 *排放等级相当于欧盟 Stage IIIA 排放标准。 *排放等级相当于欧盟 Stage IIIA 排放标准。
型号* Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT

TH357D 农用搬运机 标配设备

驾驶室 ROPS 和 FOPS

  • 纵向稳定性指示器
  • 遮光帘
  • 带安全带的机械悬浮座椅
  • 车顶雨刷器
  • 加热器/除雾器
  • 发动机转速设定
  • 带 FNR 的多功能操纵手柄控制器
  • 前后挡风玻璃雨刷器
  • 机械停车制动器

电气系统

  • 1 个 12V 1000 CCA 蓄电池
  • 倒退报警

其它设备

  • 动臂刷
  • 动臂顶部单一辅助服务

轮胎

  • Mitas 15.5/80-24 16 ply

快速连接器

  • 手动 Cat“IT”接口
  • 注:提供竞品连接器,请咨询 Cat 代理商了解详细信息。

TH357D 农用搬运机 选装设备

驾驶室 ROPS 和 FOPS

  • 倒车摄像头
  • 倒车传感器
  • 大尺寸电子显示屏
  • 带安全带的空气悬浮座椅
  • 带安全带的加热型空气悬浮座椅
  • 屏幕护罩
  • 车顶护罩
  • 空调
  • 立柱式 FNR 操纵杆
  • SAHR 停车制动器

电气系统

  • 2 个 12V 815 CCA 蓄电池
  • 缸体加热器 240 伏特
  • 工作灯,4 个驾驶室安装(2 前 2 后),2 个动臂安装
  • Product Link™ 预留装置,版本 641
  • 七(7)销拖车服务
  • 旋转标志灯

其它设备

  • 支持动臂浮动的行驶控制装置
  • 动臂顶部次级辅助服务
  • 后部辅助服务
  • 后连结件平面镜
  • 后连结件凸面镜
  • 工具箱
  • 动臂安全支撑

轮胎

  • Michelin 460/70 R24 XMCL
  • Michelin 500/70 R24 XMCL
  • Michelin 400/80 24 Power CL
  • Michelin 440/80 24 Power CL
  • Michelin 460/70 R24 Bibload
  • Michelin 15.5 R25 XHA
  • Firestone Duraforce
  • 13 × 24 实心轮胎

两种挂钩

  • 取回连结件
  • 液压拾取连结件
  • EEC 手动连结件
  • EEC 自动连结件
  • 带岩钉的 EEC 自动连结件
  • 拖车制动阀

快速连接器

  • 液压 Cat“IT”接口
  • 注:提供竞品连接器,请咨询 Cat 代理商了解详细信息。

工装机具

  • 浮动叉架
  • ISO 3 级固定叉架
  • 侧移叉架
  • 1 m3 通用型铲斗
  • 1.5 m3 再处理铲斗
  • 1.0 m3 多功能铲斗
  • 2.0 m3 细粒铲斗
  • 2.5 m3 细粒铲斗
  • 3.0 m3 细粒铲斗
  • 1225 mm 捆叉
  • 抓斗铲斗
  • 粪叉和抓斗
  • 草捆堆垛机
  • 清扫机收集器

了解 TH357D 农用搬运机 与常用比较产品相比如何。

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


查看当前优惠(按对象)  TH357D 农用搬运机

查看更多优惠