953K

履带式装载机 953K

请求报价 查找代理商

主要技术规格

飞轮功率
154 HP
115 kW
工作重量
33852 lb
15355 kg
容量 - 通用型
2.4 yd³
1.8 m³

概述

一机多能

一台机器即可执行多种任务,例如土地清理、挖掘、平整、卡车装载、边坡作业等等,可节省成本和缩短运输时间。履带式装载机可提供更低的对地压力和更出色的牵引力,因此您能够在松软的地面条件下更早地开始作业并工作更长时间。Cat® 履带式装载机为您提供了所有这一切,同时还提升了性能和燃油效率。 

优点

多功能型

该款应用于作业现场的机器提供齐全的功能,让您使用一台机器即可完成清理、挖掘、平整、装载、运载等众多不同的作业。提供多项配置,可供您进行垃圾填埋和船舱作业。

多达 25% 省油

省油模式和更高效的发动机意味着您可以承接各种作业,且显著降低油耗。

对地压力减少

可在其他机器无法工作的时间和地点工作。履带式装载机可在各种地面条件下提供牵引力和悬浮力,因此您能够在其他机器无法胜任的情况下展开工作。

产品技术规格适用产品 953K

飞轮功率 154 HP 115 kW
发动机型号 Cat C7.1 Cat C7.1
(额定)净功率 - SAE J1349/ISO 9249 154 HP 115 kW
额定净功率 - ISO 9249(DIN) 156 HP 156 HP
排放 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV/韩国 Tier 4 Final 或中国非道路国三、印度 Bharat III、欧亚经济联盟 Stage IIIA、UN ECE R96 Stage IIIA 排放标准,这些标准等效于 Tier 3/Stage IIIA 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV/韩国 Tier 4 Final 或中国非道路国三、印度 Bharat III、欧亚经济联盟 Stage IIIA、UN ECE R96 Stage IIIA 排放标准,这些标准等效于 Tier 3/Stage IIIA
注(1) 所有符合 Tier 4 Interim 和 Final、Stage IIIB 和 IV 以及韩国 Tier 4 Final 排放标准的非公路用柴油发动机都必须仅使用硫含量等于或少于 15 ppm(mg/kg)的超低硫柴油(ULSD,Ultra Low Sulfur Diesel),或使用与超低硫柴油混合的最高为 B20 等级的生物柴油。B20 应符合 ASTM D7467 规格(生物柴油混合原料应符合 Cat 生物柴油规格、ASTM D6751 或 EN 14214)。要求使用 Cat DEO-ULS™ 或符合 Cat ECF-3、API CJ-4 和 ACEA E9 规格的机油。有关更多机器的特定燃油建议,请咨询您的原始设备制造商。 所有符合 Tier 4 Interim 和 Final、Stage IIIB 和 IV 以及韩国 Tier 4 Final 排放标准的非公路用柴油发动机都必须仅使用硫含量等于或少于 15 ppm(mg/kg)的超低硫柴油(ULSD,Ultra Low Sulfur Diesel),或使用与超低硫柴油混合的最高为 B20 等级的生物柴油。B20 应符合 ASTM D7467 规格(生物柴油混合原料应符合 Cat 生物柴油规格、ASTM D6751 或 EN 14214)。要求使用 Cat DEO-ULS™ 或符合 Cat ECF-3、API CJ-4 和 ACEA E9 规格的机油。有关更多机器的特定燃油建议,请咨询您的原始设备制造商。
注(2) Cat 选择性催化还原(SCR)系统中使用的柴油机尾气处理液(DEF)必须满足国际标准化组织(ISO)标准 22241 中规定的要求。 Cat 选择性催化还原(SCR)系统中使用的柴油机尾气处理液(DEF)必须满足国际标准化组织(ISO)标准 22241 中规定的要求。
工作重量 33852 lb 15355 kg
工作重量(1) 34484 lb 15642 kg
备注 (1)机器采用 Tier 4 Final/Stage IV 减排技术。 (1)机器采用 Tier 4 Final/Stage IV 减排技术。
燃油箱 70 gal(US) 265 l
DEF 箱(1) 4.2 gal(US) 16 l
备注 (1)机器采用 Tier 4 Final/Stage IV 减排技术。 (1)机器采用 Tier 4 Final/Stage IV 减排技术。
机器总长度* 251.5 in 6389 mm
机器高度 - 驾驶室顶部 124.2 in 3155 mm
高度 - 排气管顶部 110.3 in 2804 mm
整机高度 - 铲斗完全提升时 183.7 in 4666 mm
不包括铲斗的整机宽度:标准履带 – 480 mm(19.7 in)履带板 91.2 in 2316 mm
不包括铲斗的整机宽度:窄型履带 – 380 mm(14.9 in)履带板 87.2 in 2216 mm
备注 *带通用型铲斗和极重负荷型斗齿。 *带通用型铲斗和极重负荷型斗齿。
履带轨距 72.3 in 1836 mm
履带板宽度 - 标准型 18.9 in 480 mm
履带板宽度 - 选配型 14.9 in 380 mm
接地履带 91.3 in 2320 mm
接地面积 - 标准履带板 3410 in² 2.2 m²
接地面积 - 选配型履带板 2790 in² 1.8 m²
对地压力(1)– 标准履带板 8.8 psi 60.7 kPa
对地压力(1)– 选装履带板 11.1 psi 76.7 kPa
对地压力 - 标准履带板 8.6 psi 59.6 kPa
对地压力 - 选配履带板 10.9 psi 75.3 kPa
注释 (1)机器采用 Tier 4 Final/Stage IV 减排技术。 (1)机器采用 Tier 4 Final/Stage IV 减排技术。
容量 - 通用型 2.4 yd³ 1.8 m³
容量 - 多用途型 2.1 yd³ 1.6 m³
容量 - 高性能系列 2.5 yd³ 2.1 m³
宽度 - 通用型 97.8 in 2485 mm
宽度 - 多用途型 97.3 in 2471 mm
宽度 - 高性能系列 99.8 in 2536 mm
备注 带有斗齿和齿块的铲斗。 带有斗齿和齿块的铲斗。
空调 这款机器的空调系统采用含氟的温室气体制冷剂 R134a(全球暖化潜势 = 1430)。该系统含有 1.1 公斤的制冷剂,相当于 1.573 公吨二氧化碳。 这款机器的空调系统采用含氟的温室气体制冷剂 R134a(全球暖化潜势 = 1430)。该系统含有 1.1 公斤的制冷剂,相当于 1.573 公吨二氧化碳。

953K 标配设备

动力传动系

  • Cat C7.1 柴油发动机、涡轮增压且带有空对空后冷器(ATAAC,Air-to-Air After Cooler)
  • 用于发动机进气、机油和水的模块化冷却系统
  • 按需运转并能够感应温度的电子控制式液压驱动散热器风扇
  • 用于具有行驶和工作模式的变速箱的电子液压控制装置(EHC)
  • 发动机怠速停机
  • 发动机转速自动控制
  • 电动燃油泵
  • 油水分离器
  • 带整体式预滤器、排尘系统和电子滤清器状态指示灯的轴封干式空气滤清器
  • 电热塞辅助起动装置
  • Cat 长效冷却液

底盘系统

  • Cat 重负载底盘系统:953K(37 节),1836 mm(72.3 in)轨距
  • 履带导向护罩,末段
  • 液压履带调节器
  • 链轮轮辋,带有可更换的螺栓固定式坚韧钢质分段
  • 链轮护罩
  • 每侧 6 个履带支重轮,带有两个上部托链轮,永久性润滑
  • 永久性润滑的传统型引导轮
  • 摆动式履带支重轮架

电气系统

  • 24V 重负荷无刷交流发电机
  • 倒车警报器
  • 电动喇叭
  • 两个重负荷高输出免维护蓄电池:900 CCA
  • 主断路开关
  • 24V 重负荷电起动装置

操作环境

  • 抑制噪声的加压 ROPS/FOPS 驾驶室,带有色玻璃和滑动式右窗
  • 空调和暖气
  • 带自动温控装置的加热器/除霜器
  • 可调节的空气悬浮布面座椅
  • 可调扶手
  • 安装在座椅上的电子液压控制杆,可实现更快的处理
  • 可回缩座椅安全带,仪表上带有扣紧指示灯
  • 电子监控系统,带有以下仪表:发动机冷却液温度;液压油温度;燃油油位;发动机机油压力;柴油机尾气处理液液位(如果配备)
  • 发动机转速和档位显示屏
  • 电子时计
  • 带省油模式的旋转式油门开关
  • 中央制动踏板
  • 独立的前进/倒车速度范围设置
  • 电子行驶速度限制器
  • 可调节的内部后视镜
  • 无线电预留装置包含 24V 至 12V 变压器、扬声器、天线和 12V 电源插座
  • 衣帽钩
  • 左侧扶手下的储物箱
  • 右控制台上的文档架
  • 重负荷橡胶地板垫
  • 具有多种速度的前后挡风玻璃冲洗器和雨刷器
  • 耐用的金属顶板
  • 停车制动器开关和“制动器接通”指示灯
  • 防护板

其他标配设备

  • 外部隔音装置
  • Z 形装载机连杆
  • 负载感应可变排量机具泵
  • 带传感器的机具油缸
  • 操作员可编程提升和倾斜限位
  • 带可锁式门的发动机外壳
  • 每英寸具有 6.5 个散热片的散热器芯,可防碎屑
  • 铰链式散热器护罩和外摆式风扇
  • 全套底部护罩
  • 液压油箱上的生态排放口
  • Product Link 预留装置
  • 机油取样阀
  • Cat XT 软管
  • HYDO Advanced 10

953K 选装设备

动力传动系

  • Cat C7.1 柴油发动机,配有后处理装置,符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV/韩国 Tier 4 Final 排放标准;或 Cat C7.1 柴油发动机,符合中国非道路国三、印度 Bharat III、欧亚经济联盟 Stage IIIA
  • 按需运转的可反转风扇
  • 涡轮预滤器进气口
  • 变速箱控制装置,V 型杆或操纵手柄

操作环境

  • 标准驾驶室,带有四盏卤素灯(两盏前向顶装,两盏后向集成在空调装置中)
  • 豪华型驾驶室,带有滑动式车窗、蓝牙无线话筒、八盏 LED 灯(四盏前向,两盏侧向,两盏后向集成在空调装置中)
  • 空气悬浮布面座椅,两侧没有隔离器
  • 无线电,AM/FM/AUX/USB/蓝牙
  • 便捷上下车套件(扶手和阶梯)
  • 驾驶室空气预滤器
  • 前灯护罩
  • 挡风玻璃防护装置

液压系统

  • 可生物降解的液压油
  • 液压套件:通用型:双阀操纵手柄;三阀操纵手柄;双阀双操纵杆;三阀双操纵杆
  • 液压套件:多用途型 - 三阀操纵手柄;四阀操纵手柄

燃油系统

  • 快速加注燃油箱
  • 燃油箱加油泵

底盘系统

  • 惰轮护罩
  • 惰轮护罩,船舱作业
  • 全长度履带支重轮护罩
  • 全长度履带支重轮护罩,重负荷
  • 履带组(37 节)- 重负荷履带组:380 mm 双抓地齿、380 mm 密封双抓地齿;480 mm 双抓地齿、480 mm 带有中心孔的双抓地齿、800 mm 双抓地齿
  • 履带组(37 节)- SystemOne 履带组:380 mm 双抓地齿、480 mm 双抓地齿

铲斗

  • 通用型:1.7 m³,嵌装式
  • 通用型:1.8 m³
  • 通用型:1.8 m³,全刃
  • 通用型:1.8 m³,重负荷型
  • 通用型:2.1 m³,高性能系列
  • 多用途型:1.8 m³
  • 宽型:2.2 m³,嵌装式
  • 垃圾填埋:2.3 m³
  • 垃圾填埋:2.1 m³,重负荷型

起动装置、蓄电池和交流发电机

  • 120V 寒冷天气套件 – 两个 12V 蓄电池(1400 CCA)、120V 发动机冷却液加热器、乙醚辅助起动装置
  • -50 摄氏度防冻剂

其他工装

  • 轻型配重,230 kg(507 lb)
  • 附加配重,220 kg(485 lb)
  • 多齿杆裂土器
  • 裂土器铰接件
  • 后冲击杆
  • 其他作业机具:Fusion 快速连接器、铲刀、铲叉、运料臂、耙子、平舱铲刀或双向推铲

电气系统

  • 旋转标志灯

维护和相关附件

  • 燃油箱沉积物泵
  • 高速换油系统
  • 维修套件,延长:手动液压系统,能在工地使驾驶室倾斜并安全锁定在 30 度位置;密封式挡风玻璃;铲架(不含铲)

技术产品

  • Product Link - 卫星
  • Product Link - 蜂窝
  • 坡度控制接收器天线杆

特殊配置总成

  • 垃圾搬运套件,重负荷型
  • 垃圾搬运套件,重负荷型,增强清理
  • 船舱作业套件,重负荷型
  • 钢厂作业套件(部分),重负荷型
  • 低对地压力套件,重负荷型

了解 953K 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • ISO 15143-3(AEMP 2.0)API

    将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。

探索技术

查看当前优惠(按对象)  953K

查看更多优惠