履带式装载机 973K 具备出色的多用性和高效性,适用于最严苛的应用场合

性能概览

一机多能
油耗更少,效率更高
性能出色
易于操作
减少维护时间
处理垃圾
保持井然有序
耐热性能出众

产品技术规格适用产品 973K

发动机

重量

维修再加注容量

尺寸

底盘系统

铲斗

空调系统

973K 标配设备

动力传动系

  • Cat C9.3 涡轮增压式柴油发动机(配备 ATAAC)
  • 用于发动机进气、机油和水的模块化冷却系统
  • 按需运转并能够感应温度的电子控制式液压驱动散热器风扇
  • 用于具有行驶和工作模式的变速箱的电子液压控制装置(EHC,Electronic Hydraulic control)
  • 燃油冷却器
  • 油水分离器
  • 带整体式预滤器、排尘系统和电子滤清器状态指示灯的轴封干式空气滤清器
  • Caterpillar 长效冷却液

底盘系统

  • 重负荷履带
  • 履带导向护罩,末段
  • 液压履带调节器
  • 链轮轮辋,带有可更换的螺栓固定式坚韧钢质分段
  • 链轮护罩
  • 七个履带支重轮,每条履带有两个上部托链轮,永久性润滑
  • 传统引导轮,永久性润滑
  • 摆动式履带支重轮架
  • 履带主链节

电气系统

  • 24 伏重负荷无刷交流发电机
  • 倒车警报器
  • 电动喇叭
  • 两个 1,400 CCA 重负荷高输出免维护蓄电池
  • 主断路开关
  • 电子起动装置(重负荷,24 伏)

操作员环境

  • 抑制噪声的加压 ROPS/FOPS 驾驶室,带密封式前挡风玻璃、有色玻璃和滑动式右窗
  • 空调和暖气
  • 带自动温控装置的加热器/除霜器
  • 安装在座椅上的电液压控制杆
  • 后视摄像头
  • 可回缩座椅安全带,仪表上带有扣紧指示灯
  • 电子监控系统配备用于显示以下参数的仪表:发动机冷却液温度、液压油温度、燃油油位和柴油机尾气处理液液位(如果配备)
  • 可调节的内部后视镜
  • 无线电预留装置(包含 24 至 12 伏转换器、扬声器、天线和两个 12 伏电源插座)
  • 衣帽钩
  • 左侧扶手下的储物箱
  • 右控制台上的文档架
  • 重负荷橡胶地板垫
  • 具有多种速度的前后挡风玻璃清洗器和雨刷器
  • 耐用的金属顶板
  • 停车制动器开关和“制动器接通”指示灯

其他标配设备

  • 外部隔音装置
  • Z 形装载机连杆
  • 负载感应可变排量机具泵
  • 带位置传感器的机具油缸
  • 操作员可编程提升和倾斜限位
  • 带可锁式门的发动机外壳
  • 每英寸具有 6.5 个散热片的散热器芯,可防碎屑
  • 铰链式散热器护罩和外摆式风扇
  • 全套底部护罩
  • 提升油缸护罩
  • 油量计护罩
  • Product Link 预留装置
  • 机油取样阀
  • Cat XT 软管
  • HYDO Advanced 10

973K 选装设备

动力传动系

  • Cat C9.3 柴油发动机装有后处理装置,符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V/日本 2014(Tier 4 Final)/韩国 Tier 4 Final 排放标准
  • Cat C9.3 柴油发动机符合等效于 Tier 3/Stage IIIA 的中国非道路国三和 UN ECE R96 Stage IIIA 排放标准
  • 发动机隔热罩
  • 基本风扇
  • 反转风扇
  • 低速反转风扇
  • 钢厂机器反转风扇
  • 涡轮预滤器进气口

操作员环境

  • 豪华型驾驶室
  • 钢厂机器驾驶室
  • 空气悬浮布面座椅,两侧没有隔离器
  • 空气悬浮布面加热座椅,两侧装有隔离器
  • 变速箱控制装置,V 型杆或操纵手柄
  • 无线电,AM/FM/AUX/USB/蓝牙
  • 驾驶室空气预滤器

液压系统

  • 可生物降解的液压油
  • 液压油,EcoSafe(钢厂专用配置)
  • 通用型液压套件:双阀操纵手柄;三阀操纵手柄;双阀双操纵杆;或三阀双操纵杆
  • 多用途型液压套件:三阀操纵手柄;或四阀操纵手柄

护罩

  • 倾斜油缸护罩
  • 前灯护罩
  • 挡风玻璃防护装置
  • 终传动耐磨护罩
  • 下部终传动耐磨护罩

电气系统

  • 旋转标志灯

底盘系统

  • 履带支重轮护罩
  • 钢厂机器履带支重轮护罩
  • 重负荷履带密封润滑型履带组(40 节)
  • 500 mm(19.7 in)双抓地齿,中心孔
  • 510 mm(20.1 in)极限作业,单抓地齿,中心孔
  • 550 mm(21.6 in)双抓地齿
  • 675 mm(26.6 in)双抓地齿
  • 675 mm(26.6 in)双抓地齿,中心孔
  • 675 mm(26.6 in)单抓地齿,中心孔
  • 830 mm(32.7 in)双抓地齿,宽轨距
  • 重负荷密封非润滑型履带组 - 钢厂
  • 500 mm(19.7 in)双抓地齿
  • 500 mm(19.7 in)平面履带
  • 500 mm(19.7 in)三抓地齿
  • 500 mm(19.7 in)备用平面履带板

铲斗

  • 通用型铲斗
  • 3.0 m3(4.0 yd3),焊接型嵌装式齿座
  • 3.2 m3(4.2 yd3),销接式
  • 3.2 m3(4.2 yd3),重负荷,销接式
  • 3.2 m3(4.2 yd3),重负荷,全刃,销接式
  • 4.2 m3(5.5 yd3),高性能系列
  • 4.0 m3(5.2 yd3),高性能系列嵌装式
  • 多用途型铲斗
  • 3.0 m3(4.0 yd3),重负荷,销接式
  • 3.0 m3(4.0 yd3),销接式
  • 宽铲斗
  • 4.2 m3(5.5 yd3),高性能系列
  • 垃圾填埋铲斗
  • 4.6 m3(6.0 yd3),多用途型垃圾填埋,重负荷,销接式
  • 4.9 m3(6.4 yd3),通用型垃圾填埋,重负荷,销接式
  • 钢厂专用铲斗
  • 3.0 m3(4.0 yd3),熔渣铲斗

其他工装

  • 配重
  • 重负荷保险杠配重
  • 多齿杆裂土器
  • 裂土器铰接件
  • 后挡杆
  • 标准保险杠
  • 无保险杠
  • 标准后部登梯
  • 裂土器后部登梯
  • 其他工装机具(要了解订购信息,请咨询您的 Cat 代理商)
  • 快速连接器
  • 铲刀
  • 铲叉
  • 运料臂
  • 耙机

起动装置、蓄电池和交流发电机

  • 发动机冷却液加热器,120 V
  • 240 V 发动机冷却液加热器

维护和相关附件

  • 豪华维护套件
  • 高速换油
  • 沉积物泵
  • 燃油箱加油泵
  • 标准维修套件
  • 将驾驶室安全地固定在 30 度位置的锁定杆,前挡风玻璃
  • 延保维修套件,带有手动液压系统(能使驾驶室倾斜/锁定)和铲架(不含铲)
  • 防冻剂–50° C(–58° F)

技术产品

  • Product Link - 卫星
  • Product Link - 蜂窝
  • 坡度控制天线杆

特殊配置总成

  • 垃圾搬运套件,重负荷型
  • 垃圾搬运套件,重负荷型,增强清理
  • 垃圾搬运套件,极限作业
  • 船舱作业套件,重负荷型
  • 钢厂作业套件,重负荷型
  • 低对地压力套件 - 重负荷型

了解 973K 与常用比较产品相比如何。

与竞争对手产品对比

随时获得工具和专家帮助

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • Cat VisionLink

    VisionLink 便于在线查看设备机群信息,助您做出明智决策,从而提高生产率、降低成本、简化维护工作,并改善作业现场安全性。Cat 代理商可为您提供多个订阅级别选项,满足您的特定需求,帮助您优化设备机群,创造更多利润。

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com 是基于 Web 的数字设备管理中心,可让您轻松获取复杂信息。监控成本、利用率、可靠性、使用寿命及其他所需的关键数据,让您更加高效、经济地运营业务。设备信息访问及 Cat 代理商咨询尽在一处。

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

VisionLink 便于在线查看设备机群信息,助您做出明智决策,从而提高生产率、降低成本、简化维护工作,并改善作业现场安全性。Cat 代理商可为您提供多个订阅级别选项,满足您的特定需求,帮助您优化设备机群,创造更多利润。

My.Cat.Com 是基于 Web 的数字设备管理中心,可让您轻松获取复杂信息。监控成本、利用率、可靠性、使用寿命及其他所需的关键数据,让您更加高效、经济地运营业务。设备信息访问及 Cat 代理商咨询尽在一处。

查看当前优惠(按对象)  973K

查看更多优惠