953K 垃圾搬运机

< 后退

Cat(卡特)融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

从装载和分类到挖掘和摊铺物料,履带式装载机是垃圾填埋场或转运站最通用的设备之一。 垃圾搬运配置总成新增了防护和密封功能,为您带来了一款专为垃圾处理场合打造的机器,以便您轻松应对种种挑战。 提供铲斗和履带板多种选择,使您能够进一步优化机器,以实现更佳的性能和更长的使用寿命。 与之前的机型相比,全新 Cat 履带式装载机燃油效率更高,舒适度更佳,机具和转向响应更出色。

Engine

单位:
Engine Model Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Bore 4.13 in 105.0 mm Less
Stroke 5.31 in 135.0 mm Less
Displacement 427.8 in³ 7.01 l Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank 70.0 美制加仑 265.0 l Less
Cooling System 8.45 美制加仑 32.0 l Less

重量

工作重量 34656.0 lb 15720.0 kg Less

发动机

排放 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV/韩国 Tier 4 或中国非道路国三、印度 Bharat III、欧亚经济联盟 Stage IIIA、UN ECE R96 Stage IIIA 排放标准,这些标准等效于 Tier 3/Stage IIIA 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV/韩国 Tier 4 或中国非道路国三、印度 Bharat III、欧亚经济联盟 Stage IIIA、UN ECE R96 Stage IIIA 排放标准,这些标准等效于 Tier 3/Stage IIIA Less
发动机最大功率 - SAE J1995 177.0 HP 132.0 kW Less
发动机最大功率 - ISO 14396 173.0 HP 129.0 kW Less
发动机最大功率 – ISO 14396(DIN) 175.0 HP 129.0 kW Less
净功率(额定)– ISO 9249/SAE J1349 154.0 HP 115.0 kW Less
额定净功率 – ISO 9249/SAE J1349(DIN) 156.0 HP 115.0 kW Less
注意 (1) 发动机转速为 1800 rpm 时的额定功率。 发动机转速为 1800 rpm 时的额定功率。 Less
注意 (2) 所有符合 Tier 4 Interim 和 Final、Stage IIIB 和 IV 以及韩国 Tier 4 排放标准的非公路用柴油发动机都必须仅使用硫含量等于或少于 15 ppm(mg/kg)的超低硫柴油(ULSD,Ultra Low Sulfur Diesel),或使用与超低硫柴油混合的最高为 B20 等级的生物柴油。 B20 应符合 ASTM D7467 规格(生物柴油混合原料应符合 Cat 生物柴油规格、ASTM D6751 或 EN 14214)。 要求使用 Cat DEO-ULS™ 或符合 Cat ECF-3、API CJ-4 和 ACEA E9 规格的机油。 有关更多机器的特定燃油建议,请咨询您的原始设备制造商。 所有符合 Tier 4 Interim 和 Final、Stage IIIB 和 IV 以及韩国 Tier 4 排放标准的非公路用柴油发动机都必须仅使用硫含量等于或少于 15 ppm(mg/kg)的超低硫柴油(ULSD,Ultra Low Sulfur Diesel),或使用与超低硫柴油混合的最高为 B20 等级的生物柴油。 B20 应符合 ASTM D7467 规格(生物柴油混合原料应符合 Cat 生物柴油规格、ASTM D6751 或 EN 14214)。 要求使用 Cat DEO-ULS™ 或符合 Cat ECF-3、API CJ-4 和 ACEA E9 规格的机油。 有关更多机器的特定燃油建议,请咨询您的原始设备制造商。 Less
注意 (3) Cat 选择性催化还原(SCR,Selective Catalytic Reduction)系统中使用的柴油机尾气处理液(DEF,Diesel Exhaust Fluid)必须满足国际标准化组织(ISO,International Organization for Standardization)标准 22241 中规定的要求。 Cat 选择性催化还原(SCR,Selective Catalytic Reduction)系统中使用的柴油机尾气处理液(DEF,Diesel Exhaust Fluid)必须满足国际标准化组织(ISO,International Organization for Standardization)标准 22241 中规定的要求。 Less

重量 – 垃圾搬运机

工作重量* 34656.0 lb 15720.0 kg Less
工作重量 34024.0 lb 15433.0 kg Less
装运重量* 31867.0 lb 14455.0 kg Less
装运重量 31235.0 lb 14168.0 kg Less
注意 *机器采用 Tier 4 Final/Stage IV 减排技术。 *机器采用 Tier 4 Final/Stage IV 减排技术。 Less

铲斗

容量 - 通用型垃圾填埋 3.0 yd³ 2.3 m³ Less
容量 - 通用型 2.4 yd³ 1.8 m³ Less
容量 - 高性能系列 2.7 yd³ 2.1 m³ Less
容量 - 多用途型 2.1 yd³ 1.6 m³ Less
容量 - 垃圾填埋 3.0 yd³ 2.3 m³ Less
铲斗宽度 - 通用型 97.8 in 2485.0 mm Less
铲斗宽度 - 高性能系列 99.8 in 2536.0 mm Less
铲斗宽度 - 多用途型 97.3 in 2471.0 mm Less
铲斗宽度 - 垃圾填埋 97.8 in 2485.0 mm Less
注意 带有斗齿和齿块的铲斗。 带有斗齿和齿块的铲斗。 Less

底盘系统

履带板类型 双抓地齿 双抓地齿 Less
履带板宽度 - 标准履带板/中心孔 19.0 in 480.0 mm Less
履带支重轮/履带板 - 每侧 6 个支重轮/37 个履带板 - 每侧 6 个支重轮/37 个履带板 - 每侧 Less
接地履带 91.3 in 2320.0 mm Less
接地面积 – 标准履带板/中心孔 3410.0 in² 2.2 m² Less
对地压力* – 标准履带板/中心孔** 8.8 psi 60.7 kPa Less
对地压力 – 标准履带板/中心孔** 8.6 psi 59.6 kPa Less
抓地齿高度 1.4 in 35.0 mm Less
履带轨距 72.3 in 1836.0 mm Less
链节节距 7.48 in 190.0 mm Less
备注(1) *机器采用 Tier 4 Final/Stage IV 减排技术。 *机器采用 Tier 4 Final/Stage IV 减排技术。 Less
备注(2) **ISO 16754:2008。 **ISO 16754:2008。 Less
备注(3) 对地压力根据配备通用铲斗、斗齿和齿块的机器的工作重量计算得出。 对地压力根据配备通用铲斗、斗齿和齿块的机器的工作重量计算得出。 Less

空调系统

空调 这款机器的空调系统采用含氟的温室气体制冷剂 R134a(全球暖化潜势 = 1430)。 该系统含有 1.1 公斤的制冷剂,相当于 1.573 公吨二氧化碳。 这款机器的空调系统采用含氟的温室气体制冷剂 R134a(全球暖化潜势 = 1430)。 该系统含有 1.1 公斤的制冷剂,相当于 1.573 公吨二氧化碳。 Less

尺寸(近似值)

不包括铲斗的机器总宽度:采用标准履带 - 480 mm(19.7")履带板 91.2 in 2316.0 mm Less
不包括铲斗的机器总宽度:采用宽轨距履带 - 800 mm(31.5")履带板 115.6 in 2936.0 mm Less
离地间隙 16.4 in 417.0 mm Less
机器高度 - 驾驶室顶部 124.2 in 3155.0 mm Less
长度 - 履带前端 178.9 in 4545.0 mm Less
机器总长度* 251.5 in 6389.0 mm Less
运载位置接近角 15° 15° Less
挖掘深度* 5.5 in 140.0 mm Less
最大翻转角 - 地面 43° 43° Less
最大翻转角 - 运载位置 50° 50° Less
铲斗高度 - 运载位置 21.6 in 548.0 mm Less
最大提升高度 45° 卸载时的伸出距离* 47.0 in 1195.0 mm Less
最大提升高度 45° 卸载时的间隙* 106.0 in 2694.0 mm Less
最大翻转角度 - 完全提升时 52° 52° Less
完全提升时的最大卸载角度 53° 53° Less
切入角 74° 74° Less
高度 - 铲斗铰链销 142.1 in 3610.0 mm Less
整机高度 - 铲斗完全提升时 216.0 in 5487.0 mm Less
高度 - 带头枕座椅顶部 102.2 in 2596.0 mm Less
高度 - 排气管顶部 110.3 in 2804.0 mm Less
斜坡角度 29° 29° Less
注意 *带通用型铲斗和极重负荷型斗齿。 *带通用型铲斗和极重负荷型斗齿。 Less
注意 尺寸因铲斗而异。 请参考操作技术参数表。 尺寸因铲斗而异。 请参考操作技术参数表。 Less

维修保养加注容量

DEF 箱 4.22 美制加仑 16.0 l Less

垃圾搬运机履带式装载机

耐用性

性能

安全

维护保养

953K 垃圾搬运机 标配设备

设备套件:垃圾搬运机 - 重负荷型包括:
  • 重负载底盘系统
  • 终传动/惰轮/Duo Cone 密封件护罩
  • 液压管路周围的前护罩与机架之间的密封
  • 后部护罩/风扇门闩锁

设备套件:垃圾搬运机 - 重负荷型需要:
  • 发动机进气口上的涡轮预滤器
  • 惰轮护罩
  • 可按需反转的风扇
  • 具有中心孔的重负荷履带

设备套件:垃圾搬运机 - 重负荷型建议的选件:
  • 冲击杆
  • 垃圾填埋铲斗
  • 驾驶室空气预滤器
  • 后部配重(在配有垃圾填埋铲斗或多用途铲斗时)
  • 延保套件
  • 挡风玻璃防护装置

设备套件:垃圾搬运机 - 增强清理套件包括:
  • 宽轨距底盘系统
  • 标准宽度履带板

设备套件:垃圾搬运机 - 增强清理套件需要:
  • 带有 480 mm/19" 最大宽度履带板的重负荷型中心孔履带
  • 发动机进气口上的涡轮预滤器
  • 惰轮护罩
  • 可按需反转的风扇
  • 延保套件
  • 具有 2620 mm/103.2" 最小宽度的铲斗(或无铲斗)
  • 驾驶室空气预滤器
  • 挡风玻璃防护装置

设备套件:垃圾搬运机 - 增强清理套件建议的选件:
  • 冲击杆和/或配重