地下硬岩铰接式卡车 AD22

请求报价 查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat® C11
Cat® C11
总功率 - SAE J1995
325 HP
242 kW
标称有效负载能力
48501 lb
22000 kg

概述

紧凑而动力强劲的卡车

AD22 代表了 Caterpillar 产品的新尺寸级别,并且已经在最严苛的应用中证明了自身价值。

优点

高低海拔

无论是在秘鲁的高海拔地区,还是在赞比亚、加拿大和俄罗斯的深层矿山中,AD22 均能完全发挥其 22 公吨的卓越性能。

狭窄空间

这款卡车采用全轮驱动和铰接式牵引钩,能够在狭窄的空间中灵活操控,而且稳定性出色。

灵活性

四种不同的车斗尺寸均采用宽托盘,而且我们为低顶板工况提供了推料器选件。

产品技术规格适用产品 AD22

发动机型号 Cat® C11 Cat® C11
缸径 5.1 in 130 mm
冲程 5.5 in 140 mm
排量 680 in² 11.15 l
注(1) 功率的额定值是在额定转速为 2100/min 时在指定标准的参考条件下进行测试而取得的。 功率的额定值是在额定转速为 2100/min 时在指定标准的参考条件下进行测试而取得的。
注(2) 额定值基于 SAE J1995 标准空气条件:温度 25°C(77°F),气压 100 kPa(29.61 Hg)。功率基于以下条件:在 30°C(86°F)下使用发动机时,燃油在 16°C(60°F)下的 API 度为 35,LHV 为 42780 kJ/kg(18390 BTU/lb)。 额定值基于 SAE J1995 标准空气条件:温度 25°C(77°F),气压 100 kPa(29.61 Hg)。功率基于以下条件:在 30°C(86°F)下使用发动机时,燃油在 16°C(60°F)下的 API 度为 35,LHV 为 42780 kJ/kg(18390 BTU/lb)。
注(3) 在海拔高度达到 3353 m(11000 ft)时才会开始出现发动机减额。 在海拔高度达到 3353 m(11000 ft)时才会开始出现发动机减额。
总功率 - SAE J1995 325 HP 242 kW
总功率 – SAE J1995 – Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准 325 HP 242 kW
额定功率 2100 r/min 2100 r/min
标称有效负载能力 48501 lb 22000 kg
机器总重量 97488 lb 44220 kg
车斗容量 9-12 m³(11.8-15.7 yd³) 9-12 m³(11.8-15.7 yd³)
空载 47042 lb 21338 kg
空载 - 前轴 35752 lb 16217 kg
空载 - 后轴 11290 lb 5121 kg
满载 97488 lb 44220 kg
装载 - 前轴 46747 lb 21204 kg
装载 - 后轴 50742 lb 23016 kg
空载 - 前轴 76.00% 76.00%
空载 - 后轴 24.00% 24.00%
装载 - 前轴 48.00% 48.00%
装载 - 后轴 52.00% 52.00%
前进 - 1 档 3.5 mile/h 5.6 km/h
前进 - 2 档 6.7 mile/h 10.7 km/h
前进 - 3 档 9.9 mile/h 16 km/h
前进 - 4 档 15.7 mile/h 25.3 km/h
后退 - 1 档 3.5 mile/h 5.7 km/h
备注 配备标准 18.00 × R25 轮胎的最大行驶速度。 配备标准 18.00 × R25 轮胎的最大行驶速度。
差速器传动比 5.429 5.429
终传动比 4.765 4.765
总减速比 25.87 25.87
提升 13 s 13 s
降下 14 s 14 s
总循环时间 27 s 27 s
车斗 1 - 标准车斗 11.8 yd³ 9 m³
车斗 2 13.1 yd³ 10 m³
车斗 3 14.4 yd³ 11 m³
车斗 4 15.7 yd³ 12 m³
推料器车斗 12.7 yd³ 9.7 m³
备注 堆装 SAE 2:1。 堆装 SAE 2:1。
外侧间隙半径 294 in 7469 mm
内侧间隙半径 161.2 in 4095 mm
机架摆动 ±10° ±10°
铰接角度 45 ° 45 °
发动机曲轴箱 - 带滤清器 7.1 gal (US) 27 l
前差速器和终传动 11.6 gal (US) 44 l
后差速器和终传动 11.6 gal (US) 44 l
分动箱 1.24 gal (US) 4.7 l
变速箱 5.3 gal (US) 20 l
液压油箱 38.3 gal (US) 145 l
冷却系统 15 gal (US) 57 l
燃油箱 95 gal (US) 360 l
轮胎尺寸 18.00 × R25 18.00 × R25
标准 经 ROPS/FOPS 认证的驾驶室 经 ROPS/FOPS 认证的驾驶室

AD22 标配设备

电气系统

  • 驾驶室内的 12V 电源
  • 交流发电机:
    – 95 amp(开放式驾驶室)
    – 150 amp(封闭式驾驶室)
  • 辅助起动插座
  • 靠近地面的蓄电池断路开关:
    – 左前侧
  • 断路器:
    – 主:80 amp
    – A/C:80 amp(封闭式驾驶室)
    – 交流发电机:105 amp(开放式);150 amp(封闭式)
  • 防腐喷雾
  • 诊断接头
  • 24V 电起动装置
  • 靠近地面的发动机起动锁定开关:
    – 左前侧
  • 靠近地面的发动机停机开关:
    – 右前侧
  • LED 照明:
    – 制动灯和尾灯
    – 带调光开关的大灯
    – 后工作灯(驾驶室安装)
    – 倒车灯
  • 低维护性蓄电池
  • 倒车警报
  • 起动和充电系统
  • 方向指示灯

动力传动系

  • Cat C11 ACERT ATAAC 柴油发动机,6 缸
  • 自动换档变速箱(四个前进档/一个倒档)
  • 手动燃油注油泵
  • 涡轮增压器室废气护罩
  • 四轮驱动
  • 长效冷却液
  • 车斗提升限速器,3-5 km/h(2-3 mph)
  • 推料器车斗尾门下降限速器,3-5 km/h(2-3 mph)
  • 散热器盖手动开启
  • 单格横流式散热器
  • 5 件式无内胎轮辋
  • 油冷式反向调制全液压密封多盘湿式制动器
  • 自动锁止变矩器

其他标准设备

  • 摆动铰接件
  • 卸载车斗 9.0 m³(11.8 yd³)
  • 废气催化净化器/消音器总成
  • 国际图形贴纸
  • 发动机和变速箱腹形护板
  • 翼子板,标配,带左前侧挡泥板
  • 防火隔离板
  • 燃油系统手动关断阀
  • 机架吊耳
  • 前后侧牵引销
  • 把手(开闭式进出顶板)
  • 操作和保养手册:
    – 可选择英语和其他适用的本地语言
  • S·O·S℠ 采样口:
    – 冷却液
    – 发动机机油
    – 液压油
    – 变速箱油
  • 轮胎总成:
    – 轮胎,Michelin 18.00 × R25 XKD1A
  • 液压系统和制动系统手动压力释放按钮
  • 转向机架锁
  • 卸载车斗固定销
  • 推料器车斗固定销

操作员环境

  • 顶灯
  • 车门灯
  • 电喇叭
  • 开放式操作台 ROPS/FOPS 结构
  • 操作员就位系统
  • 后视镜
  • 悬浮座椅,T 形,机械,带回缩安全带
  • 可倾斜方向盘
  • USB 充电端口
  • 电子监控系统:
    – 指示灯
    – 停车制动器
    – 充电系统
    – 发动机机油压力警报
    – 发动机冷却液温度警报
    – 发动机冷却液液位警报
    – 变速箱油温警报
    – 变矩器机油温度警报
    – 液压油温度警报
    – 变速箱机油滤清器警报
    – 制动器冷却机油滤清器警报
    – 制动系统警报
    – 紧急停止
    – 制动拖曳
    – 变速箱琥珀色警告灯
    – 发动机琥珀色警告灯
    – IBA 警报
    – 辅助转向激活
    – 操作员就位警报
    – 液压油油位警报
    – 发动机红色故障灯
    – 变速箱红色故障灯
    – 转向机油压力警报
    – 缓速器(开)
    – 车斗上升
    – 举升装置未处于浮动位置
    – 驾驶室门打开
    – 转向灯
    – 远光
    – 警报警告灯
  • 仪表(屏幕显示):
    – 发动机冷却液温度
    – 变速箱油温
    – 燃油油位
    – 发动机机油压力
    – 转向机油压力
    – 制动蓄能器机油压力
    – 行车制动器机油压力
    – 停车制动器机油压力
    – 转速表
    – 车速表
    – 档位指示器

AD22 选装设备

选装和必装附件

  • 卸载车斗:
    – 车斗,10.0 m³(13.1 yd³)
    – 车斗,11.0 m³(14.4 yd³)
    – 车斗,12.0 m³(15.7 yd³)
  • 推料器车斗:
    – 车斗,9.7 m³(12.7 yd³)
  • 彩色后视摄像头
  • 驾驶室发动机停机开关
  • 油液:
    – 极地配置燃油
    – 极地配置冷却液
  • 开放式驾驶室网罩
  • 封闭式驾驶室网罩
  • 停车制动器开关接合:
    – 推式
  • 轮辋:
    – 轮辋识别号
    – 备用,无内胎
  • 座椅罩:
    – T 形
  • 辅助转向系统(电驱动)
  • 维修工具:
    – 提升油缸支架(适用于车斗拆卸)
  • 封闭式操作台(作为标配包含):
    – 空调(耐盐雾)
    – 驾驶室增压器和滤清器
    – 加热器(电动)
    – 驾驶室滑动门窗
    – 挡风玻璃雨刮器和冲洗器
  • 反光带

了解 AD22 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。