典型 AFC 链槽技术参数
底板厚度 | 1.18 in 30 mm |
底板厚度 | 1.18 in 30 mm |
甲板厚度 | 1.96 in 50 mm |
抗剪强度 | > 6000 kN(> 674.42 tonf) > 6000 kN(> 674.42 tonf) |
槽帮高度 | 12.52 in 318 mm |
哑铃销座 FoS | 1.5 倍 1.5 倍 |
水平铰接 | 0.8°-1.2° 0.8°-1.2° |
链条 | DKB 42×146;DKB 48×160/144 DKB 42×146;DKB 48×160/144 |
垂直铰接 | 最多 ±6° 最多 ±6° |