概述
适合作业的工具
Cat® 987 轮式装载机是一款尺寸合适的生产机器,适用于采石、集料、多用途采矿以及块料搬运等应用。该装载机的有效负载可达 14 吨,每吨燃油消耗量低,且耐用性好,设计大修寿命可达 18000 小时,既能搬运更多物料,又能降低总体拥有成本。
主要技术规格
Cat® 987 轮式装载机是一款尺寸合适的生产机器,适用于采石、集料、多用途采矿以及块料搬运等应用。该装载机的有效负载可达 14 吨,每吨燃油消耗量低,且耐用性好,设计大修寿命可达 18000 小时,既能搬运更多物料,又能降低总体拥有成本。
其处理能力高达 14 吨、循环时间短,液压控制精准,因此可搬运更多物料。多种提升配置以及坚固的加强结构,可提供重型作业性能,从而最大限度延长正常运行时间。还可提供大块物料搬运机。
Cat 987 挖掘机专为降低每吨成本而打造,燃油效率高、使用寿命长,并采用长效耐磨轮胎。该产品的大修前寿命可达 18000 小时,且采用可翻新设计,有助于降低运营成本并最大限度提高投资回报率。
该挖掘机标配 LED 大灯、加热型后视镜和后视摄像头,并可选配物体检测和环绕影像系统,助您自信地工作。辅助转向、安全带运动抑制功能和行驶控制装置有助于实现安全、舒适的操作。
显示第 1-6 项/共 8 项
| 发动机功率 - ISO 14396:2002 | 449 hp 355 kW |
| 发动机功率 - ISO 14396:2002(DIN) | 455 hp(公制) 455 hp(公制) |
| 发动机型号 | Cat® C15 Cat® C15 |
| 额定转速 | 2000 rpm 2000 rpm |
| 峰值功率转速 | 1600 rpm 1600 rpm |
| 总功率 - SAE J1995:2014 | 456 hp 340 kW |
| 净功率 - SAE J1349:2011 | 448 hp 334 kW |
| 缸径 | 5.4 in 137 mm |
| 冲程 | 6.75 in 171.5 mm |
| 排量 | 927 in³ 15.2 l |
| 峰值扭矩(1200 rpm)- SAE J1995:2014 | 1778 lbf·ft 2411 N·m |
| 扭矩储备 | 16% 16% |
| 注释(1) | 有两种发动机排放选项可供选择:1. 符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V 和日本 2014 排放标准。2. 符合等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 排放标准。 有两种发动机排放选项可供选择:1. 符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V 和日本 2014 排放标准。2. 符合等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 排放标准。 |
| 注释(2) | 标称净功率是指发动机配备风扇(以最低转速运行)、进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备风扇(以最低转速运行)、进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处提供的功率。 |
| 注释(3) | 按照 SAE 参考条件,当风扇达到最大转速时,飞轮处的净功率为 304 kW / 408 hp。 按照 SAE 参考条件,当风扇达到最大转速时,飞轮处的净功率为 304 kW / 408 hp。 |
| 工作重量 – 标准升程 | 106,823 lb 48 454 kg |
| 铲斗容量范围 | 6.4-9.6 m3(8.3-12.5 yd3) 6.4-9.6 m3(8.3-12.5 yd3) |
| 工作重量 - 高升程 | 111,743 lb 50 686 kg |
| 工作重量 - 延长高升程 | 113,847 lb 51 640 kg |
| 额定有效负载 - 标准升程(采石作业面) | 12.5 吨(美制) 11.3 t |
| 额定有效负载 - 标准升程(松散物料) | 14 吨(美制) 12.7 t |
| 额定有效负载 - 高升程(采石作业面) | 12.5 吨(美制) 11.3 t |
| 额定有效负载 - 高升程(松散物料) | 14 吨(美制) 12.7 t |
| 额定有效负载 - 延长高升程(采石作业面) | 12.5 吨(美制) 11.3 t |
| 铲斗容量范围 - 采石作业面 | 6.4-7.6 m3(8.3-10 yd3) 6.4-7.6 m3(8.3-10 yd3) |
| 铲斗容量范围 - 物料搬运机 | 6.9-9.6 m3(9-12.5 yd3) 6.9-9.6 m3(9-12.5 yd3) |
| Cat 卡车匹配 - 标准升程 | 770/735/740/745 770/735/740/745 |
| Cat 卡车匹配 - 高升程 | 772/773/707 772/773/707 |
| Cat 卡车匹配 - 延长高升程 | 772/773/775 772/773/775 |
| 变速箱类型 | Cat 行星动力换档 Cat 行星动力换档 |
| 前进 - 1 档 | 5 mile/h 7.3 km/h |
| 前进 - 2 档 | 8 mile/h 12.2 km/h |
| 后退 - 1 档 | 5 mile/h 7.6 km/h |
| 后退 - 2 档 | 8 mile/h 13.6 km/h |
| 直接驱动 - 前进 1 档 | 禁用锁止 禁用锁止 |
| 直接驱动 - 前进 2 档 | 8 mile/h 12.7 km/h |
| 直接驱动 - 前进 3 档 | 14 mile/h 22 km/h |
| 直接驱动 - 前进 4 档 | 24 mile/h 39 km/h |
| 直接驱动 - 后退 1 档 | 禁用锁止 禁用锁止 |
| 直接驱动 - 后退 2 档 | 9 mile/h 14.1 km/h |
| 直接驱动 - 后退 3 档 | 16 mile/h 25 km/h |
| 直接驱动 - 后退 4 档 | 25.4 mile/h 40.8 km/h |
| 注释 | 行驶速度以使用 35/65-R33 轮胎为准。 行驶速度以使用 35/65-R33 轮胎为准。 |
| 提升/倾斜系统 - 回路 | EH - 负载感应 EH - 负载感应 |
| 提升/倾斜系统 - 泵 | 可变排量活塞 可变排量活塞 |
| 2165 rpm 时的最大流量 | 159 gpm 600 L/min |
| 安全阀设定值 - 提升/倾斜 | 4598 psi 31700 kPa |
| 双作用油缸 - 提升、缸径与冲程 | 190 mm x 1216 mm(7.5 in x 48 in) 190 mm x 1216 mm(7.5 in x 48 in) |
| 双作用油缸 - 倾斜、缸径与冲程 | 170 mm x 722 mm(6.7 in x 28.4 in) 170 mm x 722 mm(6.7 in x 28.4 in) |
| 先导系统 | 可变排量活塞 可变排量活塞 |
| 安全阀设定值 | 500 psi 3450 kPa |
| 铲斗后翻 | 3.8 s 3.8 s |
| 提升 | 7.5 s 7.5 s |
| 卸载 | 3 s 3 s |
| 浮动下降 | 4.6 s 4.6 s |
| 总液压循环时间 – 铲斗空载 | 18.9 s 18.9 s |
| 转向系统 - 回路 | 先导,负载感应 先导,负载感应 |
| 转向系统 - 泵 | 活塞,可变排量 活塞,可变排量 |
| 2165 rpm 时的最大流量 | 52 gpm 200 L/min |
| 安全阀设定值 - 转向 | 4000 psi 27600 kPa |
| 总转向角 | 70° 70° |
| 转向循环时间 - 高怠速 | 3 s 3 s |
| 转向循环时间 - 低怠速 | 5.2 s 5.2 s |
| 空调 | 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。- 如果配备 R134y(全球增温潜势 = 0.501),系统含有 1.51 千克(3.3 磅)制冷剂,相当于 0.01 公吨(0.01 吨)二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。- 如果配备 R134y(全球增温潜势 = 0.501),系统含有 1.51 千克(3.3 磅)制冷剂,相当于 0.01 公吨(0.01 吨)二氧化碳。 |
| 前部 | 固定 固定 |
| 后部 | 耳轴 耳轴 |
| 摆动角度 | +/-12.5° +/-12.5° |
| 摆动角度 - 链条配置总成 | +/-8.5° +/-8.5° |
| 制动器 | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
| ROPS/FOPS | 防滚翻保护结构/防落物保护结构(ROPS/FOPS)驾驶室符合 ISO 3471:2008 和 ISO 3449:2005 II 级标准 防滚翻保护结构/防落物保护结构(ROPS/FOPS)驾驶室符合 ISO 3471:2008 和 ISO 3449:2005 II 级标准 |
| 操作员声压级(ISO 6396:2008) | 73 dB(A) 73 dB(A) |
| 机器声功率级(ISO 6395:2008) | 113 dB(A) 113 dB(A) |
| 操作员声压级(ISO 6396:2008)* | 72 dB(A) 72 dB(A) |
| 机器声功率级(ISO 6395:2008)** | 110 dB(A) 110 dB(A) |
| 注释(1) | * 适用于在欧盟国家/地区以及遵守“欧盟指令”和“英国指令”的国家/地区销售的机器。 * 适用于在欧盟国家/地区以及遵守“欧盟指令”和“英国指令”的国家/地区销售的机器。 |
| 注释(2) | ** 欧盟指令“2000/14/EC”和英国 2001 年第 1701 号噪声法规。 ** 欧盟指令“2000/14/EC”和英国 2001 年第 1701 号噪声法规。 |
| 注释(3) | 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时进行测量。 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时进行测量。 |
| 注释(4) | 根据 ISO 6396:2008 测量操作员声压级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时进行测量。 根据 ISO 6396:2008 测量操作员声压级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时进行测量。 |
| 注释(5) | 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。 |
| 操作员声压级(ISO 6396:2008) | 74 dB(A) 74 dB(A) |
| 机器声功率级(ISO 6395:2008) | 113 dB(A) 113 dB(A) |
| 操作员声压级(ISO 6396:2008)* | 73 dB(A) 73 dB(A) |
| 机器声功率级(ISO 6395:2008)** | 110 dB(A) 110 dB(A) |
| 注释(1) | * 适用于在欧盟国家/地区以及遵守“欧盟指令”和“英国指令”的国家/地区销售的机器。 * 适用于在欧盟国家/地区以及遵守“欧盟指令”和“英国指令”的国家/地区销售的机器。 |
| 注释(2) | ** 欧盟指令“2000/14/EC”和英国 2001 年第 1701 号噪声法规。 ** 欧盟指令“2000/14/EC”和英国 2001 年第 1701 号噪声法规。 |
| 注释(3) | 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时进行测量。 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时进行测量。 |
| 注释(4) | 根据 ISO 6396:2008 测量操作员声压级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时进行测量。 根据 ISO 6396:2008 测量操作员声压级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时进行测量。 |
| 注释(5) | 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。 |
| 燃油箱 | 141 gal(美制) 535 l |
| 燃油箱 - 短升程 | 127 gal(美制) 481 l |
| 冷却系统 | 26 gal(美制) 100 l |
| 发动机曲轴箱 | 9 gal(美制) 34 l |
| 柴油机尾气处理液箱 | 6 gal(美制) 23 l |
| 变速箱 | 20 gal(美制) 75 l |
| 差速器 - 终传动 - 前部 | 49 gal(美制) 186 l |
| 差速器 - 终传动 - 后部 | 45 gal(美制) 170 l |
| 液压系统出厂加注 | 94 gal(美制) 355 l |
| 液压系统 - 仅油箱 | 34 gal(美制) 130 l |
| 注释 | 符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V 和日本 2014 排放标准的 Cat 柴油发动机必须使用 ULSD(Ultra-low Sulfur Diesel,超低硫柴油,即硫含量不超过 15 ppm)并可使用* ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:- 最高为 20% 的生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)***- 最高为 100% 的可再生柴油、HVO(加氢植物油)和 GTL(天然气合成油)燃料。符合巴西 MAR-1 排放标准(等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 排放标准)的 Cat 发动机可使用*混合了以下低碳强度燃油的柴油***:- 最高为 100% 的生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)**** - 最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*虽然 Caterpillar 发动机与这些替代燃料兼容,但某些地区可能不允许使用这些燃料。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。***无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。****如要使用高于 20% 的混合生物柴油,请咨询您的 Cat 代理商。 符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V 和日本 2014 排放标准的 Cat 柴油发动机必须使用 ULSD(Ultra-low Sulfur Diesel,超低硫柴油,即硫含量不超过 15 ppm)并可使用* ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:- 最高为 20% 的生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)***- 最高为 100% 的可再生柴油、HVO(加氢植物油)和 GTL(天然气合成油)燃料。符合巴西 MAR-1 排放标准(等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 排放标准)的 Cat 发动机可使用*混合了以下低碳强度燃油的柴油***:- 最高为 100% 的生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)**** - 最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*虽然 Caterpillar 发动机与这些替代燃料兼容,但某些地区可能不允许使用这些燃料。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。***无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。****如要使用高于 20% 的混合生物柴油,请咨询您的 Cat 代理商。 |
| 地面至 ROPS 顶部 | 13.5 ft 4100 mm |
| 地面至排气管顶部 | 13.3 ft 4060 mm |
| 地面至机罩顶部 | 10.7 ft 3270 mm |
| 燃油箱距地间隙 | 2.3 ft 691 mm |
| 后轴 - 中心线至保险杠 | 10.3 ft 3132 mm |
| 前轴中线至铲斗齿尖 | 14.1 ft 4304 mm |
| 轴距 | 12.5 ft 3810 mm |
| 最大总长 | 36.7 ft 11 199 mm |
| 下部铰接件离地间隙 | 1.5 ft 459 mm |
| 地面至前轴中心 | 3.2 ft 978 mm |
| 最大提升位置的间隙(45° 卸载) | 10 ft 3500 mm |
| 地面后翻角 | 40° 40° |
| 运载时后翻角 | 49° 49° |
| B 形销高度 - 最大提升位置 | 16.1 ft 4914 mm |
| 最大总高度 - 铲斗提升时 | 22.9 ft 6974 mm |
| 在最大提升位置时的后翻角度 | 62° 62° |
| 在最大提升位置时的卸载角度 | 46° 46° |
| 最大提升位置的伸出距离(45° 卸载) | 7.2 ft 2206 mm |
| 注释 | 在计算技术规格时,使用的是 6.9 m3(9 yd3)岩石铲斗,并配有 Michelin XLDD1 35/65 R33 轮胎。 在计算技术规格时,使用的是 6.9 m3(9 yd3)岩石铲斗,并配有 Michelin XLDD1 35/65 R33 轮胎。 |
| 地面至 ROPS 顶部 | 13.5 ft 4100 mm |
| 地面至排气管顶部 | 13.3 ft 4060 mm |
| 地面至机罩顶部 | 10.7 ft 3270 mm |
| 燃油箱距地间隙 | 2.3 ft 691 mm |
| 后轴 - 中心线至保险杠 | 10.3 ft 3132 mm |
| 前轴中线至铲斗齿尖 | 15.6 ft 4753 mm |
| 轴距 | 12.5 ft 3810 mm |
| 最大总长 | 38.2 ft 11 647 mm |
| 下部铰接件离地间隙 | 1.5 ft 459 mm |
| 地面至前轴中心 | 3.2 ft 978 mm |
| 最大提升位置的间隙(45° 卸载) | 11.5 ft 3514 mm |
| 地面后翻角 | 40° 40° |
| 运载时后翻角 | 50° 50° |
| B 形销高度 - 最大提升位置 | 17.6 ft 5372 mm |
| 最大总高度 - 铲斗提升时 | 24.4 ft 7432 mm |
| 在最大提升位置时的后翻角度 | 63° 63° |
| 在最大提升位置时的卸载角度 | 46° 46° |
| 最大提升位置的伸出距离(45° 卸载) | 7.5 ft 2279 mm |
| 注释 | 在计算技术规格时,使用的是 6.9 m3(9 yd3)岩石铲斗,并配有 Michelin XLDD1 35/65 R33 轮胎。 在计算技术规格时,使用的是 6.9 m3(9 yd3)岩石铲斗,并配有 Michelin XLDD1 35/65 R33 轮胎。 |
| 地面至 ROPS 顶部 | 13.5 ft 4100 mm |
| 地面至排气管顶部 | 13.3 ft 4060 mm |
| 地面至机罩顶部 | 10.7 ft 3270 mm |
| 燃油箱距地间隙 | 2.2 ft 686 mm |
| 后轴 - 中心线至保险杠 | 10.3 ft 3132 mm |
| 前轴中线至铲斗齿尖 | 16.7 ft 5085 mm |
| 轴距 | 12.5 ft 3810 mm |
| 最大总长 | 39.3 ft 11 980 mm |
| 下部铰接件离地间隙 | 1.5 ft 459 mm |
| 地面至前轴中心 | 3.2 ft 978 mm |
| 最大提升位置的间隙(45° 卸载) | 12.8 ft 3896 mm |
| 地面后翻角 | 43 ° 43 ° |
| 运载时后翻角 | 53 ° 53 ° |
| B 形销高度 - 最大提升位置 | 18.9 ft 5755 mm |
| 最大总高度 - 铲斗提升时 | 25.6 ft 7815 mm |
| 在最大提升位置时的后翻角度 | 61 ° 61 ° |
| 在最大提升位置时的卸载角度 | 46 ° 46 ° |
| 最大提升位置的伸出距离(45° 卸载) | 7.5 ft 2282 mm |
| 注释 | 在计算技术规格时,使用的是 6.9 m3(9 yd3)岩石铲斗,并配有 Michelin XLDD1 35/65 R33 轮胎。 在计算技术规格时,使用的是 6.9 m3(9 yd3)岩石铲斗,并配有 Michelin XLDD1 35/65 R33 轮胎。 |
利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
安全带提醒系统可以提示操作员在操作机器前系好安全带,从而提升安全性,帮助降低风险并营造更安全的工作环境。
适用于轮式装载机的后方目标检测是一种可提供增强型盲区检测感知功能的两部分系统。雷达可在检测到目标进入安全接近区时发出声音和视觉警报,摄像头则可让操作员在倒车时观察机器后方区域。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。
适用于轮式装载机的 Cat Payload 是一种车载系统,可在行驶过程中称量负载,帮助操作员精确地实现目标负载量。可以从驾驶室中跟踪每日生产率,并快速访问卡车的目标重量、负载和循环次数、物料移动和日常总计。
适用于轮式装载机的 Cat Payload 是一种车载系统,可在行驶过程中称量负载,帮助操作员精确地实现目标负载量。可以从驾驶室中跟踪每日生产率,并快速访问卡车的目标重量、负载和循环次数、物料移动和日常总计。