轮式装载机 982M 兼具一流的生产率及效率与最新的技术

性能概览

稳定可靠,值得信赖
长期价值和皮实性
性能出色
油耗更少,效率更高
专为操作员设计
每天都可安全作业,平安回家
降低维修和维护成本
助力高效完成工作的卓越技术

产品技术规格适用产品 982M

发动机

重量

铲斗

工作技术规格

变速箱

液压系统

维修保养加注容量

维修再加注容量

噪声

尺寸 - 标准升程

铲斗容量

发动机 - Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准

982M 标配设备

动力传动系

  • Cat C13 发动机符合 Tier 2/Stage II、Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准或 Tier 4 Final/Stage IV 排放标准
  • 带柴油颗粒滤清器(DPF,Diesel Particulate Filter)的 Cat 清洁排放模块(CEM,Clean Emissions Module)以及远程柴油机尾气处理液箱和泵
  • 燃油充注泵(电动)
  • 油水分离器
  • 发动机进气预滤器
  • 省油模式(可选)
  • 自动行星齿轮动力换档变速箱(4F/4R)
  • 变矩器,带锁止离合器和自由轮定子
  • 变速箱空档器锁定开关
  • 轮轴,带开放式差速器(前轴和后轴)
  • 重负荷型变速箱
  • 轴环保排放口
  • 全液压密封湿盘式制动器,带集成制动系统(IBS)
  • 制动器磨损指示器
  • 卡钳盘式停车制动器
  • 按需运转的散热器风扇

操作环境

  • 带防滚翻保护结构/防落物保护结构的加压抑噪驾驶室
  • 粘性安装座
  • 多功能 18 cm(7")彩色 LCD 触摸显示屏,用于显示后视摄像头图像和机器参数
  • 电液压控制装置,单轴操纵杆(SAL,single axis lever)提升和倾斜功能
  • 转向系统,电液压操纵手柄,速度感应(带作用力反馈功能)
  • 无线电预留装置(娱乐用),包括天线、扬声器和变压器(12V,10A)
  • 空调、加热器和除霜器(自动控温和风扇)
  • 电液压停车制动器
  • 饮料杯架(2 个),带可用于存放手机/MP3 播放器的储物区
  • 铲斗/工装机具功能锁定
  • 衣帽钩(2)
  • 驾驶室空气滤清器
  • 符合人机工程学的驾驶室蹬梯和扶手
  • 电喇叭
  • 两个驾驶室顶灯
  • 外部后视镜(带集成盲点后视镜)
  • 安装在立柱上的薄膜 16 开关键盘
  • 3 个 12V 插座
  • Cat(布面)舒适空气悬浮座椅
  • 带指示灯的可回缩 51 mm(2")安全带
  • 前防晒板
  • 前后湿臂雨刷器/清洗器,间歇式前雨刷器
  • 滑动式车窗(左右侧)
  • 驾驶室系绳

计算机化的监控系统

  • 包含以下仪表:车速表/转速计;数字档位范围指示灯;柴油机尾气处理液(DEF,Diesel Exhaust Fluid)液位;温度:发动机冷却液、液压油、变速箱油;燃油油位
  • 含下列警告指示灯:再生;温度:轮轴机油、发动机进气歧管;压力:发动机机油,燃油压力(高/低),主转向油,行车制动器油;蓄电池电压(高/低);发动机空气滤清器阻塞;液压油滤清器阻塞;液压油不足;停车制动器;DEF 液位过低;变速箱滤清器旁通

电气系统和照明装置

  • 2 个免维护 1400 CCA 蓄电池
  • 点火钥匙;起动/停止开关
  • 重型电起动装置
  • 24V 起动和充电系统
  • 照明系统:四个卤素工作灯(安装在驾驶室中);两个卤素行驶灯(带信号);两个卤素后视灯(安装在机罩上)
  • 倒车警报器
  • 145 A 电刷交流发电机
  • 主断路开关
  • 起动插座(不包括电缆)

CAT CONNECT 技术

  • Link 技术:Product Link
  • 检测技术:后视摄像头

连杆

  • 铸造十字管 Z 型连杆/倾斜操纵杆
  • 自动提升和倾斜限位(驾驶室内可调节)

液压系统

  • 负载感应式液压系统
  • 负载感应转向系统
  • 2V 行驶控制装置
  • 远程诊断测压口
  • Cat XT 软管
  • Cat O 形端面密封圈连接器
  • 液压油冷却器(外摆式)
  • 机油取样阀

油液

  • 预先混合的长效冷却液,防冻温度可达 -34°C(-29° F)

其他标准设备

  • 整体式倾斜机罩,带侧面和后部检修门
  • 电气和液压维修中心
  • 车窗清洗平台
  • 自动怠速停机
  • 非金属挡泥板,前部带有挡泥胶皮,后部带有延长件
  • 发动机变速箱和液压系统的生态排放口
  • 乙醚辅助预留装置
  • 空气悬浮碎屑格栅
  • 滤清器:燃油、发动机空气、发动机机油、液压油、变速箱
  • 燃油冷却器
  • 润滑脂加注嘴
  • 带销铰接牵引杆
  • 预滤器防雨盖
  • 观测计:发动机冷却液、液压油和变速箱油位
  • 工具箱
  • 防破坏车锁

982M 选装设备

动力传动系

  • 轮轴:限滑差速器,前部和/或后部;轴机油冷却器;极端温度密封件
  • 风扇、VPF(变距风扇)、自动和手动控制装置
  • 高碎屑散热器,具有更宽的散热片间隔

操作环境

  • 车门遥控开启系统
  • HVAC 金属盖
  • EH 控制装置,用于控制 SAL 第三功能
  • 电液压控制装置、操纵手柄提升和倾斜 - 其他集成滚轮开关可用于第 3 个功能
  • 碳新鲜空气滤清器
  • 外部加热型后视镜(带集成盲点后视镜)
  • 预滤器,HVAC
  • 预滤器,HVAC(RESPA)
  • 无线电,AM/FM/CD/USB/MP3 蓝牙,配有卫星 Sirius 和 XM
  • CB 无线电预留装置
  • 加热型空气悬浮座椅
  • 带指示灯的可回缩 76 mm(3")安全带
  • 带 FNR 换向器和档位选择器的 EH 方向盘 - 带机具控制装置的额外 FNR
  • 金属顶板
  • 辅助转向装置
  • 后遮阳板
  • 橡胶安装式车窗
  • 带前护罩的车窗
  • 带重负荷前护罩的车窗
  • 带前、后和侧面护罩的车窗

电气系统和照明装置

  • 驾驶室上安装有四个额外的辅助卤素工作灯,
  • 或者驾驶室前部安装两个额外的辅助 HI LED 工作灯,驾驶室后部安装两个额外的辅助 LED 工作灯,而且散热器格栅中安装两个 LED 工作灯,另有 LED 前转向信号灯,还包括驾驶室安装的四个标准的卤素工作灯的更换零件(标准配置以及唯一的行车灯是卤素行车灯)
  • 琥珀色频闪警告标志灯
  • 倒车频闪灯
  • 外部安全带指示灯
  • 限速器 - 20 km/h(仅限欧洲)

起动装置、蓄电池和交流发电机

  • 4 个免维护 1400 CCA 蓄电池,带 120V 发动机冷却液加热器
  • 4 个免维护 1400 CCA 蓄电池,带 240V 发动机冷却液加热器

CAT CONNECT 技术

  • 有效负载技术:Advanced Productivity 订阅;Cat Production Measurement 2.0;打印机;集料自动挖掘
  • 检测技术:Cat 后方目标检测
  • 机器安全系统

连杆

  • 快速连接器预留装置

工装机具

  • 高性能铲斗系列
  • 货盘叉
  • 伐木叉

液压系统

  • 带行驶控制装置的第 3 功能:标准连杆;高升程连杆;运输连杆

油液

  • 预先混合的长效冷却液,防冻温度可达 -50°C(-58° F)

其他选装设备

  • Cat 自动润滑系统
  • 车轮楔子
  • 行驶档泥板
  • 动力传动系护罩
  • 高速发动机换油系统
  • 燃油箱快速加注
  • 涡轮粗滤器
  • 废物预滤器

其他可选配置

  • 集料搬运机

了解 982M 与常用比较产品相比如何。

与竞争对手产品对比

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。


兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • 适用于轮式装载机的后方目标检测

    适用于轮式装载机的后方目标检测是一种可提供增强型盲区检测感知功能的两部分系统。雷达可在检测到目标进入安全接近区时发出声音和视觉警报,摄像头则可让操作员在倒车时观察机器后方区域。

适用于轮式装载机的后方目标检测是一种可提供增强型盲区检测感知功能的两部分系统。雷达可在检测到目标进入安全接近区时发出声音和视觉警报,摄像头则可让操作员在倒车时观察机器后方区域。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • Cat VisionLink

    VisionLink 便于在线查看设备机群信息,助您做出明智决策,从而提高生产率、降低成本、简化维护工作,并改善作业现场安全性。Cat 代理商可为您提供多个订阅级别选项,满足您的特定需求,帮助您优化设备机群,创造更多利润。

  • Cat 远程刷新

    Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

  • ISO 15143-3(AEMP 2.0)API

    将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com 是基于 Web 的数字设备管理中心,可让您轻松获取复杂信息。监控成本、利用率、可靠性、使用寿命及其他所需的关键数据,让您更加高效、经济地运营业务。设备信息访问及 Cat 代理商咨询尽在一处。

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

VisionLink 便于在线查看设备机群信息,助您做出明智决策,从而提高生产率、降低成本、简化维护工作,并改善作业现场安全性。Cat 代理商可为您提供多个订阅级别选项,满足您的特定需求,帮助您优化设备机群,创造更多利润。

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。

My.Cat.Com 是基于 Web 的数字设备管理中心,可让您轻松获取复杂信息。监控成本、利用率、可靠性、使用寿命及其他所需的关键数据,让您更加高效、经济地运营业务。设备信息访问及 Cat 代理商咨询尽在一处。

  • 适用于轮式装载机的 Cat PAYLOAD

    适用于轮式装载机的 Cat Payload 是一种车载系统,可在行驶过程中称量负载,帮助操作员精确地实现目标负载量。可以从驾驶室中跟踪每日生产率,并快速访问卡车的目标重量、负载和循环次数、物料移动和日常总计。

适用于轮式装载机的 Cat Payload 是一种车载系统,可在行驶过程中称量负载,帮助操作员精确地实现目标负载量。可以从驾驶室中跟踪每日生产率,并快速访问卡车的目标重量、负载和循环次数、物料移动和日常总计。

查看当前优惠(按对象)  982M

查看更多优惠