- 与之前的 Cat 机型相比,配备自动设定轮胎的全新自动挖掘装置可保持稳定的高铲斗填充系数,将生产率提升高达 10%。
- 带锁止离合器的动力换档变速箱可提高燃油效率,同时提供最佳性能。
- 单离合器和锁定对锁定换档,在斜坡上能实现更快的加速和速度。
- 借助应用配置文件能一键优化适用于不同应用的机器设置。
- 作业辅助装置可帮助操作员提高和优化操作技能。
- 高性能系列铲斗利用系统化方法,有效平衡铲斗形状与机器的连杆,与具有同等额定容量的其他铲斗相比,可提供更高的填充系数并更好地保持物料。
- 自动发动机怠速停机系统可显著减少怠速时间、总运行时间和油耗。
- 选装限滑差速器可增加牵引力,减少轮胎打滑,从而降低运营成本。
- 可选装的集料处理机配置可为松散集料的处理工作提供更高的有效负载能力。**
- 发动机与动力传动系和液压系统深度集成,可提供无与伦比的生产率和燃油效率。
** 可选装的配置和设备可能会因地区而异,并且需要遵循 Caterpillar 有效负载政策。有关详细信息,请咨询您的代理商或 Caterpillar 代表。
- 采用 Cat 标准技术,适用于监控、管理和改善作业现场的操作。
– 带辅助功能的 Cat Payload 可以准确称重*** 铲斗的有效负载。在手动倾倒模式下,实时显示数据可提高生产率和装载精准度。
– Product Link™ 将机器与办公室无线连接,便于您访问所需的生产信息和基本运行状况信息,基于实际情况及时做出决策,从而帮助您更好地开展业务。
– 全新的自动挖掘装置可让操作员实现铲斗装载全自动化,提高填充系数并延长装载时间。
– 自动设定轮胎有助于采用合适的装载技术,从而显著减少轮胎打滑和轮胎磨损的情况。
– 机载作业辅助装置和操作员控制装置帮助简化操作。
- 可选装的带辅助功能的 Cat Advanced Payload:
– 倾倒辅助功能可实现铲斗的最后一次负载自动化以符合运输装置的目标。
– 增强清单管理、站点集成和扩大规模功能,从而帮助管理和提高运营生产率及盈利能力。
- 可选的 Cat Productivity 订阅服务提供了全面详细的实用信息,帮助您管理和提高您的运营生产率及盈利能力。
***不可用于商业交易。
- 直接由工厂提供的特定应用的配置总成可在严苛的应用中提供更出色的性能和耐用性,包括:
– 工业和垃圾处理机型具有在转运站、回收站、废料场和拆除现场作业所需的防护和加固功能。
– 林业机型提高了提升和倾斜能力,从而在造纸厂、托盘厂和锯木场的原木和切屑处理中实现高效率和高生产率。
– 钢厂机型专为钢厂和炉渣处理应用等具有挑战性的工作环境而设计,提升了安全级别。
– 大块物料搬运机型具有出色的强度和稳定性,轻松应对大块物料采石场的作业。