982

中型轮式装载机 982

请求报价 查找代理商

主要技术规格

1700 rpm 转速时的净功率 – ISO 9249:2007、SAE J1349:2011
404 HP
301 kW
工作重量
78264 lb
35510 kg
铲斗容量范围
4.8-17.2 m³ 6.25-22.5 yd³
4.8-17.2 m³ 6.25-22.5 yd³

概述

提供通用性能

Cat® 982 轮式装载机拥有卓越性能,采用了多种简单易用的技术作为标配,可提高操作员的效率以及提升生产率。该机器性能更加优异,更为可靠耐用,而且功能更多样化,能够更好地满足您的需求。

优点

高达 20% 维护成本降低

与以前的型号相比,保养间隔延长且同步度更高,因此您可以用更低的成本完成更多工作。

智能机器 实现高效运行

集最全面的技术与全新操作员辅助功能于一体,二者无缝配合,助您提高生产率。

高达 10% 生产率提升

完成更多工作,保持稳定的高铲斗填充系数,从而提高生产率。

产品技术规格适用产品 982

1700 rpm 转速时的净功率 – ISO 9249:2007、SAE J1349:2011 404 HP 301 kW
发动机型号 Cat C13 Cat C13
注(1) Cat 发动机符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V、中国非道路国四标准和日本 2014 排放标准。 Cat 发动机符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V、中国非道路国四标准和日本 2014 排放标准。
注(2) 标称净功率是指发动机配备风扇、交流发电机、空气滤清器和后处理装置时在飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备风扇、交流发电机、空气滤清器和后处理装置时在飞轮处提供的功率。
注(3) Cat 柴油发动机必须使用 ULSD(超低硫柴油,即硫含量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳密度燃油的混合物:• 最高为 20% 的生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)*、 • 最高为 100% 的可再生柴油、HVO(加氢植物油)和 GTL(天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或参阅“Caterpillar 机器油液建议”(SCBU6250)。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油。 Cat 柴油发动机必须使用 ULSD(超低硫柴油,即硫含量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳密度燃油的混合物:• 最高为 20% 的生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)*、 • 最高为 100% 的可再生柴油、HVO(加氢植物油)和 GTL(天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或参阅“Caterpillar 机器油液建议”(SCBU6250)。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油。
1200 rpm 时的总扭矩 - SAE J1995:2014 1636 lb/ft 2218 N·m
1200 rpm 时的发动机扭矩 - ISO 14396:2002 1620 lb/ft 2197 N·m
1100 rpm 转速时的净扭矩 – ISO 9249:2007、SAE J1349:2011 1515 lb/ft 2054 N·m
1700 rpm 转速时的发动机功率 – ISO 14396:2002 432 HP 322 kW
1700 rpm 转速时的总功率 – SAE J1995:2014 436 HP 325 kW
工作重量 78264 lb 35510 kg
重量基于机器配置,包括 Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 子午线轮胎、加满的油液、操作员、标准配重、行驶控制装置、冷起动装置、行车挡泥板、Product Link、开放式差速器轴(前/后)、辅助转向、隔音装置以及带有 BOCE(螺栓固定式铲刃)的 6.1 m³(8 yd³)通用铲斗。 重量基于机器配置,包括 Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 子午线轮胎、加满的油液、操作员、标准配重、行驶控制装置、冷起动装置、行车挡泥板、Product Link、开放式差速器轴(前/后)、辅助转向、隔音装置以及带有 BOCE(螺栓固定式铲刃)的 6.1 m³(8 yd³)通用铲斗。
前进 - 1 档 3.9 mile/h 6.2 km/h
前进 - 2 档 7.4 mile/h 11.9 km/h
前进 - 3 档 13.1 mile/h 21.1 km/h
前进 - 4 档 23.3 mile/h 37.5 km/h
铲斗空载且配有标准 L4 轮胎(滚动半径为 914 mm(36 in))的标准车辆的最大行驶速度。 铲斗空载且配有标准 L4 轮胎(滚动半径为 914 mm(36 in))的标准车辆的最大行驶速度。
后退 - 1 档 4.3 mile/h 7 km/h
后退 - 2 档 8.5 mile/h 13.6 km/h
后退 - 3 档 15 mile/h 24.1 km/h
后退 - 4 档 24.5 mile/h 39.5 km/h
注(1) ** 适用于在欧盟国家/地区以及遵守“欧盟指令”的国家/地区销售的机器。 ** 适用于在欧盟国家/地区以及遵守“欧盟指令”的国家/地区销售的机器。
注(2) ***欧盟指令“2000/14/EC”(“2005/88/EC”修订版)。 ***欧盟指令“2000/14/EC”(“2005/88/EC”修订版)。
冷却风扇转速达到最大值的 70% - 外部声功率级* 109 109
冷却风扇转速达到最大值的 70% - 操作员声压级别(ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
冷却风扇转速达到最大转速 - 外部声功率级(ISO 6395:2008) 112 dB(A) 112 dB(A)
冷却风扇转速达到最大转速 - 外部声压级别(SAE J88:2013) 78 78
冷却风扇转速达到最大转速 - 操作员声压级别(ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.9 kg(4.2 lb)的制冷剂,其二氧化碳当量为 2.717 公吨(2.995 短吨)。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.9 kg(4.2 lb)的制冷剂,其二氧化碳当量为 2.717 公吨(2.995 短吨)。
挖掘力 59060 lbf 262 kN
注(1) 适用于“重量”部分中定义的机器配置。 适用于“重量”部分中定义的机器配置。
注(2) 完全符合 ISO 14397-1:2007 第 1 到第 6 部分中的规定,该标准要求计算结果和测试结果之间的检验误差不超过 2%。 完全符合 ISO 14397-1:2007 第 1 到第 6 部分中的规定,该标准要求计算结果和测试结果之间的检验误差不超过 2%。
静态倾翻负载 - 40° 全转向 - 无轮胎变形量 22418 kg 49410 lb
静态倾翻负载 - 40° 全转向 – 含轮胎变形量 46526 lb 21110 kg
冷却系统 13.7 gal(US) 52 l
曲轴箱 9.8 gal(US) 37 l
DEF 箱 5.5 gal(US) 21 l
差速器 - 终传动 - 前部 24.3 gal(US) 92 l
差速器 - 终传动 - 后部 24.3 gal(US) 92 l
燃油箱 112.5 gal(US) 426 l
液压油箱 40.4 gal(US) 153 l
变速箱 20.3 gal(US) 77 l
机具系统 - 最大工作压力 4975 psi 34300 kPa
机具系统 - 2250 rpm 时的最大泵排量 119 gal/min 449 l/min
所有尺寸均为近似值,基于配备 BOCE 的 6.1 m³(8 yd³)通用铲斗和 Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 子午线轮胎。 所有尺寸均为近似值,基于配备 BOCE 的 6.1 m³(8 yd³)通用铲斗和 Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 子午线轮胎。
后轴中心线至配重边缘 9.4 ft 2843 mm
后轴中心线至铰接件 6.3 ft 1900 mm
离地间隙 1.4 ft 428 mm
高度 - 排气管顶部 12.4 ft 3736 mm
高度 - 机罩顶部 10 ft 3036 mm
高度 - ROPS 顶部 12.6 ft 3801 mm
运载时的铰链销高度 2.11 ft 896 mm
在最大提升位置时的铰链销高度 16.1 ft 5150 mm
在最大提升位置时的提升臂间隙 13.4 ft 4069 mm
总长度 - 不含铲斗 29.11 ft 9104 mm
胎面宽度 8.4 ft 2540 mm
轴距 12.6 ft 3800 mm
轮胎外侧之间的宽度(满载) 11.5 ft 3471 mm
后轴中心线至配重边缘 8.9 ft 2729 mm
后轴中心线至铰接件 6.3 ft 1900 mm
离地间隙 428 mm 1.4 ft
高度 - 排气管顶部 3736 mm 12.4 ft
高度 - 机罩顶部 3036 mm 10 ft
高度 - ROPS 顶部 3801 mm 12.6 ft
运载时的铰链销高度 2.7 ft 791 mm
在最大提升位置时的铰链销高度 4741 mm 15.6 ft
在最大提升位置时的提升臂间隙 3902 mm 12.9 ft
总长度 - 不含铲斗 8597 mm 28.3 ft
胎面宽度 8.4 ft 2540 mm
轴距 3800 mm 12.6 ft
轮胎外侧之间的宽度(满载) 11.5 ft 3471 mm
铲斗容量范围 4.8-17.2 m³ 6.25-22.5 yd³ 4.8-17.2 m³ 6.25-22.5 yd³

982 标配设备

操作员环境

  • 加压抑噪驾驶室
  • 停车制动器 EH(electro-hydraulic,电液压)机具控制装置
  • 转向操纵手柄
  • 空气悬浮式布面座椅
  • 触摸显示屏
  • 视野:后视镜、后视摄像头
  • 空调、加热器、除霜器(自动控温、风扇)
  • 伸缩式前遮阳板
  • 伸缩式后遮阳板
  • 前车窗清洁平台
  • 前部层压圆形玻璃安全车窗

机载技术

  • Cat Payload 称量
  • 配备自动设定轮胎的自动挖掘装置
  • 操作员 ID 和机器安全
  • 应用配置文件
  • 作业辅助装置
  • 控制装置帮助和 eOMM

动力传动系

  • Cat C13 发动机
  • 电动燃油注油泵
  • 油水分离器和燃油细滤器
  • 发动机空气预滤器
  • 开放式差速器轮轴
  • 自动动力换档行星变速箱
  • 带锁止的变矩器
  • 全密封液压湿盘式行车制动器磨损指示器
  • 集成式制动系统(IBS,Integrated Braking System)
  • 弹簧施加制动、压力解除制动的前轴卡钳式停车制动器

液压系统

  • 配备可变排量活塞泵的负载感应机具系统
  • 配备专用可变排量活塞泵的负载感应转向系统
  • 配备双蓄能器的行驶控制装置
  • Cat XT™ 软管机油取样阀

电气系统

  • 起动和充电系统(24 V)
  • 重负荷电起动装置
  • 灯:卤素灯、4 个工作灯、2 个带转向信号灯的前行车灯、2 个后视灯

监控系统

  • 带模拟仪表、LCD 显示屏和警告灯的前仪表板
  • 主触摸屏监视器(Cat Payload、四屏幕、机器设置和消息)

连杆

  • 标准升程 Z 型连杆
  • 限位装置:提升和倾斜

982 选装设备

操作员环境

  • 车门遥控开启系统
  • 娱乐用无线电(FM、AM、USB、BT)
  • 娱乐用无线电(DAB+)
  • CB 无线电预留装置
  • 加热型绒面革/布面空气悬浮座椅
  • 可加热/降温的真皮/布面空气悬浮座椅
  • 360 度视像系统
  • Cat Detect 后视雷达系统
  • 专用后视屏
  • 加热镜
  • 重负荷前部车窗或带有全护罩

机载技术

  • Cat Advanced Payload
  • Cat Payload 打印机

动力传动系

  • 涡轮空气预滤器
  • 高碎屑散热器
  • 可反转冷却风扇
  • 限滑差速器轴
  • 轮轴、生态排放口、AOC(Axle Oil Cooler,轮轴机油冷却器)预留装置、极端温度密封件
  • 轮轴机油冷却器
  • 重负荷型变速箱

液压系统

  • 带行驶控制装置的第 3 辅助功能
  • 快速连接器控制

电气系统

  • 120V 或 240V 冷起动装置
  • 灯:LED
  • 警告标志灯

监控系统

  • 倒车频闪灯

连杆

  • 高升程 Z 型连杆

其他设备

  • Cat 自动润滑系统
  • 挡泥板延长件或行车挡泥板
  • 护罩:动力传动系、曲轴箱、驾驶室、汽缸、后部
  • 可生物降解的液压油
  • 机油快速更换系统
  • 后侧驾驶室登车梯
  • 快速加注燃油箱
  • 工具箱
  • 车轮楔子
  • 辅助转向系统(电动)

特殊配置

  • 集料处理机
  • 垃圾处理和工业应用
  • 林业木材装载机

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • 适用于轮式装载机的后方目标检测

    适用于轮式装载机的后方目标检测是一种可提供增强型盲区检测感知功能的两部分系统。雷达可在检测到目标进入安全接近区时发出声音和视觉警报,摄像头则可让操作员在倒车时观察机器后方区域。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

适用于轮式装载机的后方目标检测是一种可提供增强型盲区检测感知功能的两部分系统。雷达可在检测到目标进入安全接近区时发出声音和视觉警报,摄像头则可让操作员在倒车时观察机器后方区域。

探索技术
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • Cat 远程刷新

    Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术
  • 适用于新一代轮式装载机的 Cat Payload

    Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。

探索技术

了解 982 与常用比较产品相比如何。

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

查看当前优惠(按对象)  982

查看更多优惠